Solcellesystemløsning til systemer, der er selvforsynende med energi

27.08.2024
Bygning under opførelse med solcellesystemløsning fra POS-serien

Phoenix Contact introducerer en solcellepanelbaseret husløsning med flere effektklasser op til 190 Wp. POS (Pico Off-Grid System) består af et vand- og slagfast kunststofhus, et stolpebeslag i rustfrit stål og et solpanel. Til selvforsynende løsninger til brug i felten kan der tilføjes computere, kommunikationsenheder, batterier og meget mere.

Med et robust hus, der kan modstå ekstreme vejrforhold, og et stolpebeslag i rustfrit stål er dette system en pålidelig og holdbar løsning til levering af energi i fjerntliggende områder og krævende miljøer. Det selvforsynende solcelleanlæg udnytter solens energi til strømforsyningen. Solcellepanelet er forbundet med SUNCLIX PV-tilslutningsstik. Kombinationen af monokrystallinske solpaneler af høj kvalitet og et robust hus gør systemet særligt velegnet til brug i fjerntliggende områder. Det bruges f.eks. til indsamling af miljødata, i industrielle miljøer med høje krav og i mange andre applikationer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications