Udvidelser til produktprogrammet for ICS-seriens elektronikhuse
20.02.2024
Med ICS-husserien tilbyder Phoenix Contact et alsidigt hussystem til fremtidsorienterede automatiseringsenheder.
Nye printklemmer i to delinger 5,0 mm og 3,5 mm udvider udvalget af tilslutninger til ICS-seriens elektronikhuse. Enhedsproducenter kan vælge mellem skrue- eller Push-in-tilslutning til de nye klemmer. Fordelene ved ICS printklemmer er fast fortrådning og nem håndtering. De nye klemmer kan bruges i ICS-huse med bredder på 20, 25 og 50 mm. ICS-elektronikhusene fås i forskellige størrelser og med et stort udvalg af tilslutningsteknologi og andet tilbehør som f.eks. kølelegemer, busstik og displays.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com