Overspændingsbeskyttelse til VDSL-applikationer inden for multimedieområdet

20.02.2024
Overspændingsbeskyttelse til telekommunikationslinjer – DT-TELE-WM

Den nye overspændingsbeskyttelsesenhed DT-TELE-WM-RJ45-PT-I fra Phoenix Contact er ideel til beskyttelse af brugerenheder inden for telekommunikation.

Beskyttelsesenheden påvirker ikke brugssignalet selv ved meget høje overførselshastigheder i super vectoring med op til 300 Mbit/s. Det beviser de uafhængige tests hos Deutsche Telekom. Kombinationen af Push-in teknologi og RJ45-bøsning muliggør hurtig og nem installation. Det er nemt at klikke på bæreskinnen i styretavlen, så montage på en flad overflade eller en hulplade i styretavlen (multimediepanel) kan hurtigt udføres. Overspændingsbeskyttelsen DT-TELE-WM beskytter både mod overspænding og mod forkert installation. En integreret frakoblingsmekanisme og elektroniske strømbegrænsere beskytter modemmet yderligere mod overstrøm eller forkert fortrådning. Overspændingsskader forårsaget af tordenvejr kan undgås, hvis alle apparater er tilsluttet med beskyttelsesenheder.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications