Ny filler til modulære ICS-huse

31.08.2022
Modulært ICS-hus med forskellig filler og tilslutningsteknik

Til de modulære elektronikhuse i serien ICS fra Phoenix Contact fås nu også filler i dybderne 67,5, 90 og 112,5 mm.

De fås med eller uden ventilationsslidser i farverne grå, sort, blå og gul. Takket være den nye filler udvides alsidigheden i den aktuelle tilslutningsteknik. De kan tilpasses individuelt til kundespecifik tilslutningsteknik. De dybere fillertyper muliggør en tids- og omkostningsoptimeret montage.

De nye fillertyper kan anvendes i husene ICS 20, 25 og 50. ICS-hussystemet kan anvendes fleksibelt på grund af byggeklodssystemet og modulariteten i tilslutningsteknikken. Stabile føringsskinner giver en enkel og hurtig montering ved indskubning af bestykkede printkort. Via en online konfigurator kan der desuden udføres individuel tilpasning af design, farver og mærkninger på huset.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications