Hussystem ME-IO Slim til kompakte styringer

20.02.2025
Hussystem ME-IO Slim til kompakte styringer

ME-IO Slim er den effektive husløsning fra Phoenix Contact til kompakte styringer, der kræver forseglet fronttilslutningsteknologi. Modulbredden på kun 12 mm muliggør et pladsbesparende systemdesign.

Når hovedstationen er valgt, kan IO-modulerne nemt tilsluttes i vilkårlig rækkefølge. Husene skubbes lodret op på DIN-skinnen. Det 18-polede frontstik med delingen 5 mm kontakteres direkte på printkortet. Stikkene er allerede trykt, så det er nemt at identificere polerne. Push-in tilslutningsteknikken gør installationen særlig brugervenlig. Hvis RJ45- og USB-tilslutningerne ikke er tilstrækkelige til din applikation, giver redigerbare klapper mulighed for at integrere yderligere tilslutningsteknik. Det gør det muligt at reagere fleksibelt på de specifikke krav i den pågældende applikation. Takket være det enkle design og det foruddefinerede modularrangement er ME-IO Slim den ideelle husfamilie til prisfølsomme IO-anvendelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications