Effektiv og holdbar mærkning i bygningsinfrastrukturen

27.08.2024
Kabelmærkning i bygningsinstallationen

Phoenix Contact tilbyder omfattende løsninger til professionel mærkning i bygningsinfrastrukturen. Forskellige mærkningsteknologier, intuitiv software, et bredt sortiment af materialer og omfattende serviceydelser kan forenkle arbejdsprocesserne betydeligt.

De højtydende mærkningssystemer fra Phoenix Contact fås med modstandsdygtig lasermærkning, alsidigt UV-inkjetprint og fleksibelt termoprint. Stationære mærkningssystemer er velegnede til behandling af store mængder. I bygningsinfrastrukturer oprettes mærkninger dog ofte i arbejdsmiljøet direkte. De mobile, batteridrevne Thermomark Go Series- og Thermomark Prime 2.0-printere giver fleksible og brugsklare mærkningsmuligheder direkte på stedet. Understøttet af MARKING system App er oprettelsen af mærkninger effektiv og intuitiv. Produktprogrammet i MARKING system dækker med dets meget forskellige mærkningsmaterialer enhver applikation. Disse omfatter f.eks. trykte advarselsskilte til strømkredsmærkning på nødbelysning i overensstemmelse med DIN VDE 0108-100, brandsikringsskilte til mærkning af røgalarmer i overensstemmelse med DIN 4066 eller påbuds- og advarselsskilte i overensstemmelse med ISO 7010. Derudover kan visse materialer også konfigureres efter individuelle behov. Disse skræddersyede varer er ideelle til små serieprojekter inden for bygningsinfrastruktur. Nye størrelser er hurtigt tilgængelige og kan tilpasses i små mængder. Denne gennemtænkte og helhedsorienterede systemløsning gør det muligt for installatører nemt at udføre mærkning på bygningsinfrastrukturen og spare betydelig tid og omkostninger.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management