Effektive og overskuelige montagearbejdspladser

21.05.2024
Ledningsholder til strukturering af ledere ved montagearbejdspladser

Den nye clipx Wire brake fra Phoenix Contact muliggør effektiv ledningsforberedelse og fortrådning. Den er specielt udviklet til at optimere kabelorganiseringen og gøre manuelle arbejdsstationer mere overskuelige.

clipx Wire brake bruges til at strukturere ledere i tværsnitsområdet fra 0,5 til 6 mm². Håndtering og organisering under ledningsforberedelse og fortrådning bliver meget lettere. Ledningsholderen kan monteres på en NS 35-bæreskinne eller skrues fast på en montageplade ved hjælp af en udvendig sekskantskrue (nøglebredde 8). Det giver derfor en fleksibel, men stabil fastgørelse.

Lederne trækkes gennem ledningsholderen og kan ikke glide tilbage gennem lamellerne. Mærkning af clipx Wire brake kan udføres med mærkningsmaterialet UCT-TM 6 eller UC-TM 6. Det gør den parallelle behandling af forskellige ledertværsnit mere gennemsigtig og forhindrer forveksling med lignende tværsnit. Den strukturerede organisering og placering forkorter gennemløbstiderne, da søge- og adgangstider i produktionen reduceres betydeligt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications