Kombinér hurtigt og nemt vores basisarbejdsstation med passende tilbehør og værktøj, såsom vores profil- og skinnesakse. Dermed kan du skære standard DIN-skinner og fortrådningskanaler ikke bare hurtigt og præcist, men også spån- og gratfrit. Basisarbejdsstationen er udstyret med en holder, f.eks. til fastgørelse af et clipboard eller en skærm. Den har også plads i det nederste område til opbevaring af et stort antal DIN-skinner eller fortrådningskanaler. De eksisterende holdere på rammen sikrer fastgørelsen. Brug af vores nulskæringsblok til manuel skæring af perforerede DIN-skinner sparer endnu mere tid. Nulskæringsblokken muliggør hurtige og reproducerbare nulskæringer med kun én indstilling og uden tidskrævende, gentagne målinger. Det giver dig, med kun en lille indsats, en optimeret og ren arbejdsstation til manuel mekanisk bearbejdning
Fladt forbindelseskabel til elektrisk kobling af Pick-by-Light-enkeltmoduler, længde: 100 mm