Effektiv oprettelse af individuelt tilpassede mærkningsprojekter

22.10.2024
Mærkningssoftwaren MARKING system

Den intuitive mærkningssoftware MARKING system fra Phoenix Contact støtter i alle faser af mærkningsprocessen. Med de applikationsspecifikke funktioner kan du nemt og effektivt realisere individuelle mærkningsløsninger til alle anvendelsesområder.

Mærkningssoftwaren kombinerer effektive funktioner, en intuitiv brugergrænseflade og effektiv dataimport. Dermed leverer den en gennemgående procesunderstøttelse, fra produktsøgning og -oprettelse til monteringsklart mærkningsmateriale. Softwaren kan styre og administrere alle Phoenix Contacts mærkningssystemer centralt. Resultatet er applikationsspecifikke mærkningsløsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og systemer. Ud over omfattende funktioner til visuelt design af mærkningsmaterialer tilbyder softwaren effektive dataimportfunktioner og optimerede grænseflader til almindelige ECAD-systemer og dataudvekslingsformater. Struktureret projektstyring i overensstemmelse med IEC 81346 optimerer hele mærkningsprocessen. Wire Marking Application Center kan forenkle mærkningsprocessen for ledere og kabler betydeligt. Ved hjælp af strukturerede detaljerede oplysninger fra ledningsdiagrammet guides brugerne trin for trin gennem hele mærkningsprocessen. Det øger effektiviteten og reducerer risikoen for fejl. Grænsefladen til engineering-softwaren clipx ENGINEER muliggør problemfri processer fra planlægning til produktion.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management