Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Push-in printklemmer til elektronikhuse BC 17,8

21.01.2025
Push-in printklemmer til BC 17,8

Phoenix Contact udvider udvalget af tilslutninger for elektronikhuse i BC-serien. For første gang fås nu Push-in printklemmer i serien FKDSO 1,5 og FKDSO 2,5 til BC 17,8 (1 delingsenhed).

Med printklemmerne i FKDSO 1,5- og FKDSO 2,5-serien kan brugerne realisere fremtidssikrede applikationer inden for bygningsautomatisering med op til 16 poler pr. modul. De indbyrdes afstemte hus- og tilslutningssystemer sparer enhedsudviklere tid under design-in. Printklemmerne med delingerne 3,5 mm (FKDSO 1,5) og 5 mm (FKDSO 2,5) er designet til strøm på op til 22 A. Der findes 3- og 4-polede rækkeklemmer, som nemt kan kombineres i en overdel. Placeringen af klemmen retvinklet på printkortet giver optimal adgang i DIN-skinnemonterede komponenter. Push-in tilslutningen muliggør praktisk fortrådning uden værktøj. Betjeningen er enkel og sikker takket være betjeningstasten med farvekontrast. Den definerede kontaktkraft i Push-in tilslutningen sikrer langvarig stabil og vibrationssikker kontaktering.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications