De konfigurerbare husoverdele BC 35,6 og BC 53,6 til Push-in tilslutning

21.01.2025
Elektronikhusene BC 35,6 og BC 53,6 med Push-in tilslutning

Phoenix Contact udvider husserien BC modular med husoverdele i bredderne 35,6 og 53,6 mm. Det betyder, at konfigurerbare overdele nu fås i bredderne 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm.

Ved at bruge printklemmerne i SPT-THR-serierne får brugerne fordel af den praktiske betjening af Push-in tilslutningsteknikken på forsiden af huset.

De normkonforme indbygningshuse til DIN-skinner er velegnede til brug i Installationsfordelere iht. DIN 43880. For at kunne imødekomme alle enhedskrav kan hvert huskammer tilpasses ved hjælp af online konfiguratoren. Enhedsudviklere sparer desuden tid, da designet af de konfigurerbare overdele allerede er perfekt afstemt med Push-in printklemmerne i serien SPT-THR 1,5 til 2,5. Overdele giver med deres bredde på 53,6 mm plads til op til 48 poler 1,5 mm² eller op til 16 poler 2,5 mm². Push-in tilslutningen på forsiden muliggør komfortabel fortrådning uden værktøj og sikrer en permanent og vibrationssikker kontaktering. Husoverdelene er forberedt til brug med KNX-bussen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications