Hurtige og præcise nulskæringer uden gentagne målinger
Nulskæringsblokken til bæreskinnesakse optimerer den manuelle skæring af perforerede DIN-skinner ved at muliggøre hurtige og reproducerbare nulskæringer uden tidskrævende, gentagne målinger.
Man kan nemt indstille forskellige nulskæringsforhold ved hjælp af en justerbar skyder, hvilket øger skæreprocessens fleksibilitet og effektivitet betydeligt. Denne adapter fra Phoenix Contact er særligt velegnet til de perforerede bæreskinner NS 35/7,5, NS 35/15 og NS 15. Nulskæringsblokken er udstyret med en cylinderstift og magnet, der giver et sikkert greb. Den er fuldt kompatibel med PPS-profilsaksene fra Phoenix Contact og sikrer dermed en problemfri integration i eksisterende systemer. Nulskæringsblokken er med til at sikre, at de perforerede bæreskinner altid skæres i samme punkt, hvilket sikrer et ensartet hulmønster for alle DIN-skinner. Nulskæring af konstant høj kvalitet muliggøres med kun én indstilling. Da det ikke længere er nødvendigt med gentagne målinger og markeringer, reduceres måle- og aflæsningsfejl – og der spares meget tid.