Energy Management Service - On-Premises: Effektiv energistyring i overensstemmelse med ISO 50001 til en bæredygtig virksomhedsledelse

21.05.2025
Fremtidsorienteret energistyringssoftwareløsning

Energistyringsløsningen "Energy Management Service - On-Premises" er kernen i et strategisk partnerskab mellem Phoenix Contact og EMPURON. Softwaren tilbyder kraftfulde analyseværktøjer, der gør det muligt at analysere energidata grundigt og skabe meningsfulde rapporter. Det hjælper med at træffe informerede beslutninger om energibesparelser.

Samarbejdet kombinerer Phoenix Contacts omfattende ekspertise inden for automatiseringsteknik og industriel kommunikation med EMPURONs mangeårige erfaring med udvikling af energistyringssystemer for at skabe en stærk løsning, der yder et vigtigt bidrag til bæredygtig virksomhedsledelse.

"Energy Management Service - On-Premises" understøtter overvågning og optimering af energiforbruget. Den lokale lagring og behandling af energidata sikrer et højt niveau af datasikkerhed. Ved hjælp af dataanalyse i realtid kan virksomheder løbende overvåge deres energiforbrug og straks reagere på afvigelser. Softwaren kan bruges til at skabe informative dashboards og diagrammer til at visualisere og evaluere energiforbruget. En integreret formeleditor giver dig mulighed for at oprette og beregne dine egne energimålinger (EnPI'er). Der sendes også meddelelser, hvis energiforbruget overskrider visse grænseværdier.

Den brugervenlige softwaregrænseflade muliggør enkel betjening og hurtig tilvænning, hvilket fremmer accept og brug i virksomheden. Produktet kan bruges i både små og store virksomheder, vokser med de respektive krav og forbliver altid effektivt og kraftfuldt. Takket være kompatibiliteten med tredjepartshardware og -sensorer er softwaren åben for analyse af alle typer energi og giver fleksibilitet i valget af måleudstyr. En anden fordel ved "Energy Management Service - On-Premises" er muligheden for finansiering iht. ISO 50001. Den internationale standard for energistyringssystemer hjælper virksomheder med systematisk at forbedre deres energieffektivitet og opnå bæredygtige energibesparelser. Kunderne kan nemt designe og eksportere de ønskede rapporter. Softwaren opfylder også kravene i ISO 16247 og Greenhouse Gas Protocol. Som en del af de gratis opdateringer får energistyringsansvarlige glæde af løbende optimerede tjenester og nye funktioner, der er resultatet af et løbende samarbejde.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications