Nye industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug

31.03.2025
Cellulink-produktfamilien

Phoenix Contact udvider sin produktprogram af fjernkommunikation med industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug. Cellulink-produktfamilien forbinder netværkskompatible enheder over hele verden med mobiltelefonnetværket og er certificeret i overensstemmelse med IEC 62443-4-2.

Routere og antenner er kombineret i kompakte enheder og kan derfor monteres på styretavlen, på en væg eller på en mast. Enhederne leveres med Power over Ethernet, hvilket giver mulighed for hurtig og nem installation med kun et Ethernet-kabel. Alt-i-et-konceptet sparer omkostninger til ekstra mobiltelefonantenner og antennekabler samt plads i styretavlen og tid under installationen. Produkterne har adskillige cybersikkerhedsfunktioner samt certificering i henhold til IEC 62443-4-2, hvilket gør dem optimalt forberedt til Cyber Resilience Act.

Hver enhed understøtter Dual SIM og Provider Fallback samt GNSS (Global Navigation Satellite System) til præcis positionering og tidssynkronisering. Konfigurationer og Firmwareopdateringer udføres nemt via webbaseret management, en REST API og omfattende enheds- og opdateringsstyring. Cellulink-produktfamilien er opdelt i tre enhedsklasser, som kun adskiller sig med hensyn til teknologi og ydeevne:
• Med et europæisk LTE CAT1-modul tilbyder 2000-serien en omkostningseffektiv og pålidelig indgang til trådløs konnektivitet og tilstrækkelig datagennemgang til de fleste mindre applikationer.
• 4000-serien er udstyret med et globalt LTE CAT4-modul og dækker alle almindelige LTE-applikationer. Disse enheder kan bruges internationalt og giver en datagennemgang af mellemstor størrelse.
• 6000-serien repræsenterer med et globalt 5G-modul den højeste effektklasse. Disse enheder er optimeret til meget høj datagennemgang og lav latenstid og kan bruges i både private og offentlige 5G-netværk over hele verden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications