Mobil termoprinter til alsidige mærkningsløsninger

21.05.2024
Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0

Den mobile termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0 fra Phoenix Contact er ekstremt alsidig. Den kompakte enhed er velegnet til central brug i en mærkningscelle såvel som til oprettelse af mærkning direkte i applikationsmiljøet. Det giver mulighed for en effektiv og fleksibel organisering af arbejdsprocesserne og er en stor fordel, især i større anlæg.

Termoprinteren kan printe på over 600 typer mærkningsmaterialer til forskellige industrielle mærkningsopgaver. Takket være den gennemprøvede termoprintteknologi er mærkningen af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg præcis og holdbar. Den selvstændige printer muliggør mærkning i høj kvalitet af materialer i kort- og arkformat på under 8 sekunder. THERMOMARK PRIME 2.0 opretter nemt mærkningsløsninger til mobil mærkning direkte i applikationsmiljøet ved hjælp af den integrerede Marking System App-software. Indtastning af data foregår enkelt og intuitivt ved hjælp af printerens 7" touchdisplay i farver. Det udskiftelige, kraftige batteri og det enkle skift af materiale og farvebånd sikrer, at printeren er klar til brug, uanset hvor der er brug for den. Den automatiske detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint. Til centraliseret brug, f.eks. i en mærkningscelle, kan THERMOMARK PRIME 2.0 nemt styres og administreres via Phoenix Contacts mærkningssoftware. Softwaren tilbyder omfattende designmuligheder, en overskuelig brugergrænseflade og højtydende grænseflader til effektiv dataimport fra E-CAD-systemer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications