Alsidig anvendelse – de nye universalværktøjer

22.04.2025
Multifunktionstængerne UNIFOX-MP 6-1 og UNIFOX-MP 7-1

Værktøjssortimentet UNIFOX fra Phoenix Contact er blevet udvidet med to nye multifunktionelle tænger, tre tangnøgler og en Lineman's-tang.

UNIFOX-multifunktionstangen med ergonomisk tokomponenthåndtag kombinerer seks eller syv funktioner i et enkelt værktøj. De gør det ikke kun muligt at gribe, bøje og skære ledninger, men også at afisolere kabler og krympe terminalrør. Ved hjælp af en kantet spids er det nemt at gennembore og afgratte indbyggede stikdåser. Mens UNIFOX-MP 6-1 skærer kabler uden at klemme, har Unifox-MP 7-1 en bidetang. Den kan nemt bruges til afkortning af fine og mellemhårde tråde og pianotråde. Tangen har også et krympeområde til isolerede ringkabelsko.
Tangnøglen UNIFOX-WRENCH kombinerer funktionerne af en tang og en skruenøgle. Den er ideel til at gribe, holde, bøje og dreje møtrikker og bolte, og den kan justeres trinløst med en trykknap og en integreret skala til hurtig og nem justering af nøglebredden. De parallelt glidende, glatte gribekæber beskytter følsomme overflader mod skader. Takket være gearingsforholdet på over 10:1 sikrer tangnøglen en høj klemkraft og dermed et sikkert greb.

Lineman's-kombitangen UNIFOX-LM er ideel til at gribe, bøje og vride ledere og til dorn-crimpning af uisolerede kabelsko. Det ergonomiske tokomponenthåndtag sikrer komfort, mens de savtakkede gribeflader og det ekstra gribeområde under leddet giver optimalt greb. Med sine ekstra lange skærekanter med en skærekanthårdhed på 62-64 HRC giver UNIFOX LM optimal skæreydelse og holdbarhed.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management