Ny overspændingsbeskyttelse af fotovoltaiske anvendelser

30.07.2024
Overspændingsbeskyttelse VAL-SPP til fotovoltaiske anvendelser monteret på en bæreskinne

De nye overspændingsbeskyttelsesenheder i VALVETRAB SPP-produktfamilien fra Phoenix Contact tilbyder banebrydende installations- og sikkerhedsfunktioner og er derfor også velegnede til solcelleanlæg.

Den nye adskillelse reagerer endnu hurtigere i tilfælde af overbelastning, hvilket giver ekstra sikkerhed. Hoved- og hjælpekredsløbene er nu forsynet med dobbelt isolering. Luft- og krybestrækningerne opnås ved hjælp af forlængede skrueskakter og indføringstragte på produktet. Denne foranstaltning sørger også for berøringsbeskyttelse. En stor fordel ved installationen er et reduceret tilspændingsmoment på kun 3 Nm i stedet for 4,5 Nm. Desuden er statusvisningen på de enkelte beskyttelsesstik blevet optimeret. En tydelig rød/grøn indikator viser status for stikkene på stedet.

PV-produkterne i VALVETRAB SPP-produktfamilien fås som rene type 2-overspændingsbeskyttelsesenheder til forskellige spændingsniveauer fra 600 til 1500 V DC. Der findes også en type 1-lynstrømsafleder til 1000 V DC. Overspændingsbeskyttelsen fås både med og uden fjernmeldekontakt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications