Kompakte industri-panel-pc'er

12.11.2024
VL3 PPCS – kompakte industri-panel-pc'er

Phoenix Contact udvider sit sortiment inden for HMI og industri-pc'er. De kompakte panel-pc'er i produktfamilien VL3 PPCS bygger bro mellem HMI-enhederne TP 6000 og WP 6000 og industri-pc'erne i boks- og panel-pc-serien VL3.

De nye enheder har både samme udseende og identiske mekaniske dimensioner som de førnævnte HMI'er. Det gør installationen lettere, og der er ingen mærkbar forskel i betjeningen. Kerneteknologien i de nye panel-pc'er svarer til den i de kompakte boks-pc'er i VL3 UPC produktfamilien. Anlægsproducenter og brugere nyder godt af den høje skalerbarhed mellem produktfamilierne og genanvendeligheden af gennemprøvet teknologi. Takket være konnektiviteten og forskellige udvidelsesmuligheder er de kompakte panel-pc'er velegnede til enhver anvendelse.

VL3 PPCS giver fleksibiliteten ved en panel-pc til avanceret visualisering og IIOT Edge-opgaver. Den kompakte formfaktor muliggør installation i små huse med en begrænset indbygningsdybde. Det industrielle design omfatter passiv køling, solid-state masselagringsmuligheder og handskebetjente touchscreens. Denne panel-pc udvider produktprogrammet af VL3-panel-pc'er til i alt fem skærmstørrelser.

VL3-PPCS-enhederne med en 12"-skærm har en konfigurerbar bevægelsessensor. Det gør det muligt at slukke displayet automatisk, når der ikke er noget betjeningspersonale til stede. Det sparer energi og forlænger skærmens levetid.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management