SEMI-F47-overensstemmelse for strømforsyninger

30.07.2024
SEMI-F47-overensstemmelse for Uno Power-strømforsyninger

Strømforsyningerne UNO POWER med basisfunktionalitet fra Phoenix Contact egner sig med deres høje effekt optimalt til anvendelse i kompakte styretavler. Hele produktprogrammet er nu blevet testet og bekræftet for SEMI-F47-overensstemmelse.

UNO POWER-produktlinjen er kendetegnet ved effektiv teknik i et lille hus med lavt tab i tomgang og høje virkningsgrader. De i alt 24 apparater, med udgangsspændinger på 5 til 48 V DC, fordeler sig på otte konstruktioner og dækker belastninger fra 25 til 960 W. SEMI-F47-standarden definerer minimumskravene til spændingsfaldsimmunitet for halvlederbearbejdnings-, måleteknik og automatiseret testudstyr. Som komponenter i disse enheder skal strømforsyninger opfylde disse minimumskrav med hensyn til interferensimmunitet. Hvis en strømforsyning er certificeret i henhold til SEMI F47, vil den fungere pålideligt selv under korte spændingsfald. Standarden har hjulpet med at undgå kostbar nedetid på fabrikker og for apparater. Det implementeres af næsten alle producenter af halvlederværktøjer og bliver stadig vigtigere på verdensplan. 1. og 2. generations enheder opfylder nu denne nye standard og er derfor velegnede til halvlederindustrien.

Den store produktalsidighed og det brede temperaturområde på -25 °C til +70 °C (enhedsstart ved -40 °C) gør UNO POWER-strømforsyninger fleksible i anvendelsen. Enhederne er også kendetegnet ved særlig høj vibrationsmodstand og høj EMC-immunitet. Enhederne med en effekt på 25 til maksimalt 90 W er også certificeret i henhold til UL 1310/508 Listed Class 2. De er derfor særligt velegnede til brug på det amerikanske marked.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications