Modulært magasinbyggeklodssystem til effektiv levering af komponenter til montage.

22.10.2024
Materialeforsyning med forskellige fremføringsmagasiner

Montageprocesser i styretavlekonstruktion kan optimeres med de enkle løsninger til effektiv materialeforsyning fra Phoenix Contact. Sortimentet omfatter magasiner i forskellige udførelser, fra hyldeinddelere til fremføringssystemer. Disse kan tilpasses fleksibelt til de respektive krav og komponenternes mangfoldighed. Uanset om de bruges enkeltvis som en tilføjelse til eksisterende montagearbejdspladser eller i kombination med assistentsystemerne fra Phoenix Contact.

Takket være magasinernes store tilpasningsevne til forskellige monteringsopgaver muliggør de effektiv og ergonomisk materialeforsyning. Det øger produktiviteten og reducerer søgetider og fejl under monteringen.
Den montagevenlige indretning af de tilpassede fremføringsmagasiner til rækkeklemmer, komponenter og mærkningsmaterialer eller magasiner til bulkvarer til små dele sikrer bedre ergonomisk udtagning og effektiv indføring af de nødvendige komponenter. Det er nemt og hurtigt at fylde og efterfylde takket være fastlåsningen af fremføringen bagpå. For f.eks. at øge skubbefladen på fremføringsmagasinerne suppleres sortimentet med hyldeinddelere og et tilbehørssæt bestående af forskellige fastgørelsesprofiler. De installeres ved blot at klikke dem fast på adapterens T-profiler. Magasinet kan flyttes bagefter, og det giver mulighed for fleksibel placering uden store anstrengelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications