Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.

  • Filtre:
  • Filtru aplicat (1):
Instrument online pentru configurarea conectorilor pentru medii dificile

Noul configurator online pentru conectori pentru medii dificile

Configuratorul Heavycon este un instrument online destinat configurării simple, rapide și sigure a conectorilor pentru medii dificile. Datorită numărului mare de combinații posibile, alegerea soluției potrivite poate fi dificilă chiar și pentru experți. Configuratorul îi sprijină pe utilizatori în procesul de selecție, validare și vizualizare a conectorilor, economisind timp valoros în proiectele tehnice.

TRIO POWER pentru instalare pe perete cu tehnologie de conectare push-in

Sursă de alimentare pentru instalare pe perete, acum și cu conexiune de tip push-in

Sursele de alimentare Trio Power pentru instalare pe perete cu o putere de până la 2,5 kW au acum o conexiune de tip push-in. Dispozitivele oferă tensiuni de ieșire de 24 V CC sau 48 V CC, având o densitate mare de putere și eficiență ridicată, într-un design compact.

Prize de încărcare de tip 2 CHARX connect modular

Prize modulare de încărcare cu curent alternativ cu adâncime de instalare redusă - pentru montare flexibilă și cu economie de spațiu

Prizele de încărcare CHARX connect modular de tip 2 de la Phoenix Contact sunt acum disponibile cu o adâncime de instalare redusă: Cu a treia generație, compania prezintă o soluție optimizată pentru integrarea flexibilă și cu economie de spațiu în soluțiile de infrastructură de încărcare.

Turnuri de semnalizare configurabile PSD-SC

Noi turnuri de semnalizare configurabile cu interfață IO-Link

Phoenix Contact își extinde portofoliul de dispozitive de semnalizare cu trei noi turnuri de semnalizare configurabile din seria PSD-SC. Modelele oferă până la 15 segmente RGB, diverse moduri de operare și pot fi parametrizate ușor datorită interfeței IO-Link.

Lumini de semnalizare cu LED compacte în diferite modele

Lumini de semnalizare LED compacte pentru integrare directă în utilaje

Cu noua serie de lumini de semnalizare LED PSD-SL, Phoenix Contact oferă o soluție compactă pentru semnalizarea orientată spre aplicații direct pe funcțiile utilajelor. Luminile sunt versatile, robuste și potrivite atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

Conectori Board-to-Board din seria FP 0,8 SL

Conectori Board-to-Board neecranați cu pas de 0,8 mm

Phoenix Contact prezintă noii conectori Board-to-Board neecranați din seria FP 0,8 SL pentru rate de transfer al datelor de până la 52 Gbps. Datorită compatibilității lor cu amprentele de circuite imprimate ale variantelor FP 0,8 ecranate, conectorii oferă o flexibilitate sporită în proiectarea circuitelor imprimate. Schimbul între variantele ecranate și neecranate poate fi efectuat fără adaptarea circuitului imprimat.

Module de baterii cu tehnologie litiu-fosfat de fier

Module de baterii cu tehnologie litiu-fosfat de fier

Cu noile module de baterii cu litiu cu IQ Technology, Phoenix Contact își extinde portofoliul pentru a include soluții performante de sisteme de stocare, cu o capacitate de 284 Wh.

Controlere de încărcare cu curent alternativ CHARX control

Extinderea funcțiilor pentru controlere de încărcare cu curent alternativ: noul concept de lege privind calibrarea simplifică certificarea printr-o actualizare software

Controlerele de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente și sustenabile pentru încărcarea Mode 3 a vehiculelor electrice.

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Carcasele pentru echipamente electronice cu radiatoare pasive și designuri optimizate ale circuitelor imprimate oferă o răcire optimă și o performanță crescută a dispozitivelor. Pentru carcasele pentru echipamente electronice din seriile BC, ME-IO, ICS și UCS Phoenix Contact oferă, prin urmare, o combinație de radiatoare adecvate și un sistem de simulare unic, care maximizează eficiența termică a dispozitivului.

Modul de alimentare cu Modbus/TCP

Sistem Caparoc: modul de alimentare nou cu interfață de comunicații Modbus/TCP

Posibilitățile de utilizare ale sistemului Caparoc au fost extinse. Datorită noului modul de alimentare cu interfață Modbus/TCP, sistemul poate fi utilizat în alte sisteme de comunicații.

Conectori Heavycon pentru centre de date

Conectori industriali Heavycon pentru centre de date

Noii conectori Heavycon pentru centre de date de la Phoenix Contact optimizează transmiterea energiei de la unitatea de distribuție a energiei până la rack-ul IT și oferă o transmitere robustă a energiei de până la 70 A. Rezistențele de trecere mici ale conexiunilor sertizate reduc necesarul de energie cu până la 60 de procente. În plus, generarea redusă de căldură reduce necesarul de răcire.

Șir de blocuri terminale cu blocuri terminale modulare debroșabile push-x

Cablare confortabilă a tablourilor electrice cu push-x și zonă de conectare Combi

Noile blocuri terminale modulare debroșabile cu conexiune push-x și zonă de conectare Combi de la Phoenix Contact stabilesc standarde în tehnologia de cablare. Această combinație permite cablarea eficientă și fără efort în producția de tablouri electrice prin conectarea nivelului de câmp cu conectori Combi preasamblați.

IFS Profisafe Gateway pentru demaroare pe o șină DIN

IFS Profisafe Gateway pentru integrarea simplă în rețea a până la 15 demaroare

IFS Profisafe Gateway de la Phoenix Contact facilitează integrarea simplă a demaroarelor compatibile cu rețeaua în rețelele Profisafe și utilizarea acestora în aplicații de securitate.

PSRmodular XC în industria de proces

Siguranță funcțională până la SIL 3 în domeniile ce prezintă potențial exploziv

Modulele de siguranță configurabile din gama de produse PSRmodular XC de la Phoenix Contact sunt certificate pentru utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv. Acest lucru extinde și mai mult domeniul de aplicare.

Acces de la distanță prin intermediul tabletei

mGuard Secure Cloud cu noua versiune 3.1

mGuard Secure Cloud de la Phoenix Contact permite accesul sigur de la distanță la utilaje și instalații în întreaga lume. Noua versiune 3.1 este acum disponibilă.

Protecția împotriva descărcărilor cu un singur pol VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montată pe o șină DIN

Noua protecție împotriva descărcărilor cu un singur pol Valvetrab SPP

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 din gama de produse Safe Protection Plus (SPP) de la Phoenix Contact sunt acum disponibile și în variante cu un singur pol. Acestea adaugă cinci produse gata de instalare la seria existentă, fiecare dintre acestea fiind disponibilă cu și fără contact pentru semnalizare la distanță.

Configurator online pentru cablarea de sistem

Alegerea corectă cu noul configurator online pentru cablarea de sistem pentru controlere

Noul configurator online pentru cablarea de sistem pentru controlere de la Phoenix Contact sprijină selectarea rapidă și ușoară a unei soluții personalizate pentru cablarea de sistem.

Releu INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător de circuit și logouri ale premiilor

Premii pentru releul INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător de circuit în SUA

Releul INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător de circuit de la Phoenix Contact a câștigat aurul la premiile Control Engineering 2025 Product of the Year și titlul „Most Valuable Product” (Cel mai valoros produs) la premiile Plant Engineering 2025 Product of the Year în SUA.

Soluție software de management al energiei orientată spre viitor

Energy Management Service - On-Premises: management eficient al energiei în conformitate cu ISO 50001 pentru un management corporativ sustenabil

Soluția de management al energiei „Energy Management Service - On-Premises” este elementul central al unui parteneriat strategic între Phoenix Contact și EMPURON. Software-ul oferă instrumente performante de analiză care permit evaluarea cuprinzătoare a datelor energetice și crearea de rapoarte semnificative. Acest lucru ajută la luarea de decizii informate privind economisirea energiei.

Conectori pentru dispozitive M12 în unghi pentru THR

Conector pentru dispozitive M12 în unghi pentru THR

Phoenix Contact oferă conectori M12 în unghi pentru prelucrarea prin reflow (THR), care au fost special dezvoltați pentru asamblarea automatizată.

Surse de alimentare Uno Power cu tehnologie de conectare push-in

Sursele de alimentare Uno Power – noi variante cu push-in și domeniu de tensiune extins

Phoenix Contact își extinde portofoliul cu noi surse de alimentare: Uno Power de până la 90 W cu tehnologie de conectare push-in și domeniu de tensiune extins până la 277 V CA. Acestea reprezintă sursa de alimentare optimă pentru aplicații monofazate în tablouri electrice compacte. Noile sursele de alimentare de la 30 până la 90 W impresionează prin densitatea mare de putere, eficiență și conexiunea de tip push-in. Acest lucru le face ideale pentru aplicații industriale și tablouri electrice compacte.

Panouri shadowboard personalizate pentru uneltele manuale: inserție personalizată pentru sertar din spumă

Phoenix Contact și TECSAFE: mai multă organizare și eficiență cu panouri shadowboard personalizate pentru uneltele manuale

Colaborarea Phoenix Contact cu TECSAFE oferă o oportunitate suplimentară de a furniza soluții personalizate care permit o mai bună organizare și o mai mare eficiență.

Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic

Noi conectori de poli de baterie pentru sisteme de stocare de uz casnic

Phoenix Contact lansează pe piață noi conectori pentru aplicațiile cu unități de stocare pentru uz casnic. O codare mecanică și marcarea colorată sunt caracteristicile care fac noii conectori adecvați pentru utilizarea în invertoarele cu baterii.

Releu de protecție multifuncțional PSRuni L montat pe o șină DIN

Releu de protecție multifuncțional: două funcții de protecție într-un singur dispozitiv

Cu releul de protecție multifuncțional PSRuni de la Phoenix Contact, pot fi monitorizate până la două funcții de siguranță cu un singur dispozitiv. Acoperirea cuprinzătoare a funcțiilor de siguranță uzuale permite configurarea flexibilă și adaptarea la cerințe individuale.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management pe Docker Hub

Cu serviciul Device and Update bazat pe OPC UA de la Phoenix Contact, este posibilă gestionarea și actualizarea dispozitivelor de automatizare indiferent de producător. Software-ul, care a fost disponibil anterior ca serviciu Windows, este acum disponibil și ca un container Docker pentru utilizarea în sistemele Linux.

Senzor LoRaWAN pentru măsurarea umidității solului

Monitorizarea mediului ca bază pentru irigarea în funcție de necesități

Utilizarea corectă a apei ca resursă a fost întotdeauna importantă, în special în vremuri de schimbări climatice. Monitorizarea cuprinzătoare a mediului este primul pas pentru a face mai ușor de gestionat fenomenele extreme precum inundațiile sau seceta. În mediul urban, de exemplu, umiditatea solului este măsurată în spațiile verzi. Acest lucru permite irigarea în funcție de necesități.

Cuploare IO-Link pentru transmisie IO-Link fără contact

Noi cuploare IO-Link pentru transferul fără contact al energiei și datelor

Phoenix Contact adaugă noi cuploare IO-Link în portofoliul său pentru transferul fără contact al energiei și datelor. Produsul inovator permite schimbul de date fără contact între dispozitivele IO-Link în sistemele de automatizare existente și oferă numeroase avantaje pentru utilizatori.

Casete de intrări-ieșiri IO-Link compacte pentru instalarea pe teren

Noi casete de intrări-ieșiri compacte pentru dispozitive IO-Link pentru instalarea pe teren

Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link de la Phoenix Contact sunt dispozitive robuste care completează portofoliul gamei de produse Axioline E. Acestea oferă procesare digitală a semnalelor și opțiuni flexibile de conectare pentru medii solicitante.

Cutii de joncțiune pentru string-uri (GAK) din gama de produse Solarline

Cutii de joncțiune pentru dispozitive gata de instalare pentru sisteme fotovoltaice montate pe acoperiș și la sol

În All Electric Society, energia electrică verde este disponibilă în orice moment, în mod eficient și la un preț rentabil. În plus față de energia eoliană, energia solară contribuie semnificativ la generarea energiei regenerabile. Specialiștii care planifică și instalează sisteme fotovoltaice trebuie să se asigure de disponibilitatea și performanța înaltă a acestora. În acest scop, Phoenix Contact oferă cutii de joncțiune pentru string-uri (GAK) din gama de produse Solarline pentru sisteme de acoperiș de dimensiuni mici și cutii de joncțiune pentru sisteme montate la sol de dimensiuni mari.

Concept de securitate 360° de la Phoenix Contact

Concept de securitate 360° pentru o protecție cuprinzătoare a produselor, soluțiilor și serviciilor

La achiziția de date în cadrul sistemelor fotovoltaice sau al turbinelor eoliene, securitatea accesului la datele colectate și căile de transmisie sunt, de asemenea, de mare importanță. Pe lângă pericolul tot mai mare al atacurilor hackerilor, există diverse reglementări legale implementate pentru a proteja companiile împotriva atacurilor cibernetice. Acestea includ Legea privind reziliența cibernetică, Directiva NIS 2 sau Regulamentul KRITIS. În prezent, nu există niciun standard armonizat pentru implementarea acestora. Cu toate acestea, se poate presupune faptul că standardul de securitate internațional principal IEC 62443 va juca un rol decisiv.

Prize de încărcare CCS asamblate individual CHARX connect universal

Prize de încărcare CCS cu set de cabluri asamblat: soluția gata de instalare pentru vehiculele electrice

Prizele de încărcare universale CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact funcționează ca interfețe High Power Charging cu puteri de încărcare de până la 700 kW, care scurtează foarte mult timpii de încărcare a vehiculelor electrice și a utilajelor mobile. Pentru prima dată, prizele de încărcare CCS tip 2 cu set de cabluri asamblat sunt disponibile acum ca soluție gata de instalare pentru vehiculele electrice.

Cabluri de încărcare CCS cu răcire CHARX connect professional pentru puteri de încărcare de până la 1.000 kW

Cabluri de încărcare în megawați CCS pentru până la 1.000 kW – High Power Charging reinventat

A doua generație de fișe de încărcare HPC răcite cu lichid CHARX connect professional de la Phoenix Contact transferă până la 1 MW în Boost Mode. Cu această putere de încărcare, nu numai vehiculele electrice pot fi încărcate în doar câteva minute, ci și vehiculele utilitare cu acumulatori mari sunt rapid gata de utilizare din nou.

Cabluri de conexiune RJ45 colorate

Cabluri de conexiune RJ45 colorate pentru aplicații CAT6A

Phoenix Contact își extinde portofoliul de produse cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 Building, care au fost special dezvoltate pentru aplicații în tablourile electrice. Noile cabluri sunt disponibile în opt culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru.

Distribuitoare de energie din seria PRC 20

Distribuitor de energie debroșabil din seria PRC 20

Noul distribuitor de energie debroșabil de până la 20 A de la Phoenix Contact este soluția ideală pentru o instalare rapidă și ușoară prin Plug-and-Play.

Amplificator de izolare cu protecție intrinsecă și traductor de măsură MINI Analog Pro cu logo SIL 3 și Ex i, precum și logouri pentru GIT Security Award și German Innovation Award

Amplificatoare de izolare cu protecție intrinsecă și traductoare de măsură Mini Analog Pro extrem de compacte, cu pachet cuprinzător de aprobări

Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură cu siguranță intrinsecă de 6,2 mm din gama de produse Mini Analog Pro de la Phoenix Contact au acum certificări suplimentare în plus față de ATEX/IECEX și CCC Ex.

Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate cu amplificator separator MINI Analog Pro

Siguranță îmbunătățită prin monitorizarea defecțiunilor de linie

Pe baza noii rețele de rezistoare de la Phoenix Contact, contactele fără potențial de masă și comutatoarele de proximitate pot fi utilizate în combinație cu module de intrare în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6 pentru monitorizarea defecțiunilor de linie. Acest lucru se dovedește a fi indispensabil în aplicații cu cerințe ridicate de siguranță.

Releu de protecție multifuncțional PSRuni L

Relee de protecție multifuncționale: două funcții de protecție într-un singur dispozitiv

Cu releul de protecție multifuncțional PSRuni de la Phoenix Contact, pot fi monitorizate până la două funcții de siguranță cu un singur dispozitiv. Acoperirea funcțiilor de siguranță uzuale permite configurarea flexibilă și adaptarea la cerințe individuale.

Module de măsurare a temperaturii Axioline

Noi module de măsurare a temperaturii cu rezistență pentru Axioline F și Axioline P

Phoenix Contact își extinde portofoliul de sisteme I/O la distanță Axioline F și Axioline P cu trei module de măsurare a temperaturii cu rezistență (module RTD) care acceptă dispozitive de măsurare a temperaturii rezistive.

Partea inferioară a carcasei ICS

O nouă parte inferioară a carcasei pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria ICS

Noua parte inferioară a carcasei din seria ICS de la Phoenix Contact, cu o lățime de 50 mm, oferă cel mai mare spațiu destinat circuitului imprimat și creează astfel mai mult spațiu pentru componentele electronice de la nivelul acestuia.

Cleștii multifuncționali UNIFOX-MP 6-1 și UNIFOX-MP 7-1

Utilizare versatilă a noilor unelte universale

Portofoliul de unelte Unifox de la Phoenix Contact a fost extins pentru a include doi clești multifuncționali noi, trei clești tip cheie și un clește tip „Lineman”.

Conectori pentru circuit imprimat din seria XPC

Push-X în conectorul pentru circuit imprimat XPC 2,5

Phoenix Contact a adăugat un nou conector pentru conductori cu secțiuni de până la 2,5 mm² la seria sa de conectori pentru circuit imprimat cu tehnologie push-x inovatoare. Datorită tehnologiei push-x, conductorii flexibili și rigizi pot fi conectați rapid și aproape fără forță, prin împingere.

Gama de produse Cellulink

Noile routere industriale de rețea mobilă pentru exterior

Phoenix Contact își extinde portofoliul de comunicații la distanță pentru a include routere industriale de rețea mobilă pentru exterior. Gama de produse Cellulink conectează dispozitivele compatibile cu rețeaua din întreaga lume la rețeaua celulară și este certificată în conformitate cu IEC 62443-4-2.

Două module WLAN noi pentru banda de 6 GHz

Noile module WLAN pentru banda de 6 GHz îmbunătățesc automatizarea industrială

Phoenix Contact își extinde portofoliul de module WLAN client industriale pentru a include variante Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pentru noua bandă de frecvență de 6 GHz. Acest lucru oferă 24 de canale noi de transmisie în care modulele Wi-Fi 6E pot fi utilizate pentru a beneficia de întregul potențial al noilor caracteristici ale IEEE 802.11ax.

FL SWITCH 5900

Noile switch-uri cu management pentru montare în rack de 19 inchi pentru sectorul industrial

Phoenix Contact prezintă un nou portofoliu de switch-uri cu management în format de 19 inchi la Hannover Messe 2025. Cu până la patru porturi de 10 Gbps, switch-urile din seria FL Switch 5900 oferă performanță ridicată a datelor, funcții de siguranță extinse și mecanisme TSN moderne.

Descărcător APL Termitrab complete pe șină DIN

Noua protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL

Noua protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații SPE și APL din gama de produse Termitrab complete de la Phoenix Contact îndeplinește standardele internaționale și oferă o protecție completă pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv din automatizarea proceselor.

Trio UPS pe șină DIN

Disponibilitate maximă în timpul penelor de curent cu sursa de alimentare neîntreruptibilă

Trio DC UPS de la Phoenix Contact pentru producția de utilaje este noua inovație în domeniul surselor de alimentare neîntreruptibile. Sursa de alimentare în comutare combinată combină funcțiile unei UPS și ale unei surse de alimentare într-o carcasă compactă și economisește astfel spațiu în tabloul electric.

Persoană cu imprimantă cu jet de cerneală UV Bluemark E.Card în fața unui tablou electric

Marcare eficientă cu imprimanta inovatoare cu jet de cerneală UV

Imprimanta cu jet de cerneală UV Bluemark E.Card de la Phoenix Contact stabilește noi standarde în marcarea și identificarea industrială. Aceasta impresionează prin prelucrarea eficientă a materialelor, tehnologia de imprimare cu întreținere redusă și rezultatele de imprimare optime pe materiale pentru carduri din plastic și metal.

Lumină pentru tabloul electric cu priză inclusă într-un design modern

Iluminarea optimă a tabloului electric sprijină lucrul în siguranță și previne erorile de cablare

Phoenix Contact își extinde portofoliul cu noile lumini universale cu curent alternativ pentru tabloul electric cu priză integrată. Luminile din gama de produse PLD E 708 oferă posibilități versatile de utilizare în aproape toate tablourile electrice din lume. Acest lucru se datorează domeniului larg al tensiunii alternative de intrare de la 100 V CA până la 240 V CA.

Step Power pentru sisteme de magistrală KNX

Comunicație KNX transparentă și sigură până la 1.200 mA

Fiind prima sursă de alimentare KNX de pe piață, Step Power de la Phoenix Contact are o bobină de șoc KNX activă și oferă toate informațiile relevante despre starea KNX dintr-o singură privire pe afișajul color integrat. Astfel, combină eficiența și diagnosticul la fața locului.

Aplicația Catan C1 EN

Noua gamă de controlere pentru automatizarea clădirilor și a încăperilor

În automatizarea clădirilor și a încăperilor se utilizează adesea distribuitoare de instalație compacte care oferă puțin spațiu pentru instalarea hardware-ului. Prin urmare, Phoenix Contact și-a extins portofoliul de produse pentru a include dispozitive în format REG. În plus față de controlerul pentru clădiri consacrat ILC 2050 BI, este acum disponibil noul controler Catan C1 EN.

CHARX control modular

Extinderea funcțiilor pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ: capacitate WLAN și alte caracteristici

Controlerele de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente și sustenabile pentru încărcarea Mode 3 a vehiculelor electrice. Cu lansarea versiunii software 1.7.0, portofoliul scalabil a fost extins pentru a include capacitatea WLAN și caracteristici suplimentare pentru sporirea confortului la instalare și întreținere, precum și pentru mai multă siguranță.

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate pentru carcasele cu profil extrudat UM

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate pentru carcasele cu profil extrudat UM

Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru carcasele cu profil extrudat UM-BASIC și UM-PRO de la Phoenix Contact este un sistem de prindere reglabil în mod flexibil pentru prinderea circuitelor imprimate de diferite dimensiuni. Sistemul poate fi montat pe un profil UM-BASIC/-PRO 122 de la Phoenix Contact.

Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte

Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte

ME-IO Slim este soluția de carcasă eficientă de la Phoenix Contact pentru controlerele compacte care necesită tehnologie de conectare frontală etanșă. Lățimea modulului de numai 12 mm permite o proiectare a sistemului cu economie de spațiu.

Conectori de poli de baterie din seria BPC

Conexiuni sigure pentru sistemele de stocare a energiei

Noii conectori protejați împotriva inversării polarității din seria BPC de la Phoenix Contact sunt ideali pentru utilizarea în sisteme de stocare. Aceștia pot fi rotiți la 360° și dispun de diferite metode de conectare, oferind utilizatorului un grad ridicat de flexibilitate.

Bloc de tăiere zero utilizat cu dispozitiv de tăiat șine DIN PPS

Tăieri zero rapide și precise fără măsurători repetitive

Blocul de tăiere zero pentru dispozitivele de tăiat șine DIN optimizează tăierea manuală a șinelor DIN perforate, permițând tăieri zero rapide și reproductibile, fără a mai fi necesare măsurători repetitive consumatoare de timp.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in pentru BC 17,8

Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in pentru carcase pentru echipamente electronice BC 17,8

Phoenix Contact extinde gama variată de conexiuni pentru carcase pentru echipamente electronice din seria BC. Blocurile terminale pentru circuit imprimat de tip push-in din seria FKDSO 1,5 și FKDSO 2,5 sunt disponibile pentru prima dată pentru BC 17,8 (1 pas orizontal).

Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Phoenix Contact completează programul pentru transmiterea de date pe bază de cupru. Noii conectori pentru circuit imprimat cu filtrare extind portofoliul existent pentru a include variante RJ45 cu transformator integrat pentru aplicații de până la 1 Gbps.

Carcase pentru echipamente electronice BC 35,6 și BC 53,6 cu conexiune de tip push-in

Părți superioare configurabile ale carcasei BC 35,6 și BC 53,6 pentru conexiunea de tip push-in

Phoenix Contact extinde seria de carcase BC modular cu părți superioare ale carcasei în lățimi de 35,6 și 53,6 mm. Aceasta înseamnă că părțile superioare configurabile sunt acum disponibile pentru lățimi de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm și 161,6 mm.

CHARX control vehicle gestionează comunicarea la nivel înalt (TCP/IP) prin Powerline (PLC) între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric

Controlere de încărcare pentru vehicule ca soluție de interfață între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric

Controlerul independent de încărcare pentru vehicule CHARX control vehicle de la Phoenix Contact permite încărcarea cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS pentru vehicule electrice și vehicule utilitare.

Sistem de conectori standardizat pentru Profinet over SPE

Sistem de conectori standardizat pentru Profinet over SPE

Cu tehnologiile lor, Profibus & Profinet International reprezintă varietatea de inovații și interoperabilitatea produselor de la diferiți producători. Acest lucru începe cu conectivitatea cu conectori și cabluri.

VL3 PPCS - panouri PC industriale compacte

Panouri PC industriale compacte

Phoenix Contact își extinde portofoliul de HMI-uri și computere industriale. Panourile PC compacte din gama de produse VL3 PPCS stabilesc o punte între dispozitivele HMI TP 6000 și WP 6000 și computerele industriale din seria de Box-PC-uri și panouri PC VL3.

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers: revoluția în conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact prezintă GameChangers pentru conectarea dispozitivelor: cu idei, tehnologii și materiale avansate, aceștia oferă soluții pentru mai multă viteză, compactitate, greutate redusă, robustețe, flexibilitate și performanță în producția de echipamente.

Conectori Connexis cu tehnologie de tip push-in

Conectori cu tehnologie de tip push-in

Noii conectori Connexis DD31PS cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact simplifică și accelerează cablarea pe teren și în fabrică.

Conectori pentru medii dificile cu filet

Conectori pentru medii dificile cu filet

Phoenix Contact oferă carcase pentru montare pe panou cu filet pentru montarea simplă și rapidă a conectorilor Heavycon D7. Acestea pot fi fixate cu ușurință în decupaje rotunde de panou cu o contrapiuliță M25 sau M32 sau înșurubate direct în motoare și dispozitive cu filete corespunzătoare.

Cutie de distribuție M12 Push-Pull cu conexiune debroșabilă a carcasei

Cutii de distribuție M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull și carcasă de conector debroșabilă

Noile cutii de distribuție M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull de la Phoenix Contact stabilesc un nou standard în tehnologia de automatizare. Acestea impresionează prin instalarea lor intuitivă, complet fără unelte. Cablurile principale și conectorii M12 sunt conectați în mod sigur și convenabil prin conectare directă. Acest lucru asigură o economie semnificativă de timp și o cablare simplă și sigură.

Module de întreruptoare de protecție Caparoc pentru aplicații de până la 20 A

Protecție împotriva supracurentului pentru curenți de sarcină de până la 20 A

Sistemul de întreruptoare de protecție Caparoc de la Phoenix Contact oferă acum și module de protecție împotriva supracurentului pentru curenți de sarcină de până la 20 A. Acest lucru extinde opțiunile de utilizare ale sistemului personalizabil.

Întrerupător multifuncțional de curent continuu Contactron ELR HDC

Protejarea, monitorizarea și comutarea sarcinilor de curent continuu fără arc electric

Producția sustenabilă care utilizează energii regenerabile începe cu stabilirea unei rețele industriale de curent continuu. Cu Contactron ELR HDC, Phoenix Contact oferă un dispozitiv de comutare multifuncțional pentru curent continuu a cărui tehnologie modernă a semiconductorilor, în combinație cu relee de curent continuu dovedite, efectuează operațiuni de comutare fără arc electric și asigură astfel o durată lungă de exploatare.

Trio Power pentru instalare pe perete

Putere mare într-o carcasă compactă pentru instalare pe perete

Sursa de alimentare Trio Power de la Phoenix Contact pentru instalare pe perete oferă puteri ridicate de până la 2,5 kW într-o carcasă compactă. Datorită instalării flexibile pe perete și a funcțiilor extinse, dispozitivele robuste pot fi utilizate într-o gamă largă de domenii, precum producția de utilaje, robotică sau sisteme de stocare a bateriilor.

TRIO POWER pentru montare în rack

Sursă de alimentare bidirecțională pentru montare în rack

Modulul de putere CA/CC Trio Power de la Phoenix Contact cu o putere de 20 kW pentru montarea în rack de 19" permite conversia bidirecțională a puterii în diferite domenii de utilizare. Cu tehnologie de conectare frontală și o tensiune de curent continuu de până la 1000 V, acesta poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, însă este adecvat în mod special pentru utilizarea în sistemele de stocare a bateriilor.

Module de inserții pentru conectori cu funcție pentru conectori pentru medii dificile

Inserții de conector modulare cu funcție pentru conectori pentru medii dificile

Împreună cu noile module de inserții pentru conectori Heavycon HC-M-MWF pentru conectori industriali, Phoenix Contact oferă un grad ridicat de funcționalitate pentru cablarea de câmp. Inserțiile de conector modulare dispun de un canal pentru funcții și de o zonă de separare. Acestea realizează, de exemplu, punți de potențial sau asigură puterea direct la nivelul aplicației.

Software de marcare MARKING system

Crearea eficientă a proiectelor de marcare individuale

Software-ul intuitiv de marcare MARKING system de la Phoenix Contact oferă asistență în fiecare fază a procesului de marcare. Cu ajutorul funcțiilor specifice aplicației poți realiza simplu și eficient soluții de marcare individuale pentru fiecare domeniu de utilizare.

Furnizarea materialelor cu diverse magazii de alimentare

Ansambluri modulare de magazii pentru furnizarea eficientă a componentelor pentru asamblare

Procesele de asamblare din producția de tablouri electrice pot fi optimizate cu soluții simple pentru furnizarea eficientă a materialelor de la Phoenix Contact. Portofoliul include magazii în diferite variante, de la separatoare de rafturi până la sisteme de alimentare. Acestea pot fi adaptate în mod flexibil la cerințele respective și la diversitatea componentelor. Indiferent dacă acestea sunt utilizate individual ca o completare într-o stație de lucru pentru asamblare sau în combinație cu sistemele de asistență pentru lucrători de la Phoenix Contact.

NearFi transmite fără contact energia și datele Ethernet în timp real

Variante noi pentru transferul de energie fără contact și transmisia de date Ethernet în timp real

Noile variante de cuploare NearFi de la Phoenix Contact permit o dublare a razei de acțiune pentru transmisia de date prin radio. Acestea oferă, de asemenea, o putere dublă cu egalizare automată a curentului sau transmiterea a două tensiuni izolate galvanic (US/UA) prin conectare în paralel.

 Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link într-o carcasă robustă turnată din zinc

Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link

Cu cele două noi casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M și AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact extinde portofoliul noii generații I/O Axioline E pentru automatizarea fără tablou electric cu dispozitive pentru procesarea digitală a semnalelor.

Software-ul clipx Engineer assemble pe monitor

Software de asistență pentru lucrători pentru montarea șirurilor de blocuri terminale în producția de tablouri electrice

Software-ul de proiectare clipx Engineer de la Phoenix Contact optimizează consistența datelor de la schema electrică la tabloul electric finit. O nouă caracteristică este software-ul de asistență pentru lucrători clipx Engineer assemble pentru procesul de montare a șirurilor de blocuri terminale.

Șir de blocuri terminale cu patru niveluri și accesorii

Proiectare inteligentă a circuitului cu cerințe minime de spațiu în tabloul electric

Utilizarea blocurilor terminale multi-nivel oferă un potențial enorm de economisire în ceea ce privește spațiul necesar în tabloul electric. Noua serie de blocuri terminale cu patru niveluri PT 2,5-4L, deosebit de compactă, cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact este o soluție care economisește spațiu pentru montarea șirurilor de blocuri terminale.

Imagine cu târgul electronica

Phoenix Contact la electronica 2024: tehnologia de conectare inovatoare și energiile regenerabile sunt în prim-plan

În acest an, sub deviza „Change Forward – Viitorul pe care îl poți atinge”, Phoenix Contact își va prezenta produsele de top pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii la electronica 2024 în München (12 - 15 noiembrie). Prezentarea din cadrul târgului se va axa pe tehnologii de conectare și soluții de pionierat pentru infrastructura de încărcare, energii regenerabile și soluții de curent continuu pentru industria All Electric Society.

Traductoare de curent ECM-UC cu management bazat pe web ghidat de utilizator

Configurare intuitivă, măsurare precisă: noile traductoare de curent cu management bazat pe web ghidat de utilizator

Noile traductoare de curent din gama de produse ECM-UC de la Phoenix Contact economisesc mult timp pentru utilizatori datorită configurării intuitive a dispozitivului prin intermediul managementului bazat pe web. Produsele măsoară curenți continui, alternativi și distorsionați în patru intervale de măsurare, începând de la 0 până la 100 mA și de la 0 până la max. 100 A, cu o eroare de transmisie <0,5 %. Variantele Modbus permit prelucrarea digitală ulterioară a datelor de măsurare.

Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații de semnalizare de 230 V montată pe șină DIN

Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații de semnalizare de 230 V

Noua protecție debroșabilă împotriva descărcărilor cu varistor Clixtrab de la Phoenix Contact oferă o protecție eficientă pentru aplicațiile de semnalizare de până la 230 V și impresionează prin intermediul instalării sale simple și compacte, datorită elementelor de bază formate din blocuri terminale modulare de tip push-in.

Marcarea cablurilor în instalația clădirii

Marcare eficientă și durabilă în infrastructura clădirilor

Phoenix Contact oferă o gamă largă de soluții pentru marcarea profesională în infrastructura clădirilor. Tehnologiile de marcare diferite, software-ul intuitiv, un portofoliu extins de materiale și o gamă largă de servicii pot simplifica semnificativ procesele de lucru.

Prezentare generală a celor trei dimensiuni ale Monitoring Case System MCS

Carcase pentru echipamente electronice pentru aplicații IIoT cu senzori

Cu noua serie MCS, Phoenix Contact oferă o carcasă sofisticată pentru o gamă largă de echipamente electronice. Impresionează la toate nivelurile: de la instalarea circuitului imprimat și asamblarea simplă până la întreținerea dispozitivului. Datorită designului modular, carcasa este foarte practică.

Clădire în timpul construcției cu soluție de sistem fotovoltaic din seria POS

Soluție de sistem fotovoltaic pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

Phoenix Contact introduce o soluție de carcasă bazată pe panouri fotovoltaice cu mai multe clase de performanță de până la 190 Wp. POS (Pico Off-Grid System) include o carcasă din plastic protejată împotriva apei și a impactului, un suport pentru stâlp din oțel inoxidabil și un panou solar. Pentru soluții autonome pentru utilizarea pe teren, se pot adăuga calculatoare, unități de comunicare, baterii și multe altele.

Cablu de încărcare NACS pentru încărcarea în curent alternativ cu până la 80 A

NACS se aproprie și Phoenix Contact îl respectă: cabluri de încărcare pentru curent alternativ de 50 A și 80 A de la sfârșitul anului 2024

În calitate de specialist în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică, Phoenix Contact oferă primele cabluri de încărcare NACS conforme SAE și certificate UL pentru curenți alternativi de până la 80 A la sfârșitul anului.

Inserții de conector HEAVYCON TSC pentru verificarea transformatoarelor

Conectori pentru medii dificile, pentru sarcini de măsurare și testare în domeniul tehnologiei de protecție

Noile inserții de conector HEAVYCON TSC de la Phoenix Contact sunt utilizate în sistemele de distribuție de tensiune medie. Acestea sunt special concepute pentru sarcini de măsurare și testare și oferă o soluție robustă pentru conexiuni temporare sau continue.

Protecție împotriva descărcărilor VAL-SPP pentru aplicații fotovoltaice montată pe o șină DIN

Protecție nouă împotriva descărcărilor pentru aplicații fotovoltaice

Noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor din gama de produse VALVETRAB SPP de la Phoenix Contact oferă caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor și, prin urmare, sunt adecvate și pentru aplicațiile fotovoltaice.

Cabluri compacte de încărcare CCS tip 1 pentru puteri de încărcare de până la 125 kW

Cabluri compacte de încărcare CCS tip 1 – Soluția optimă de încărcare până la 125 kW

Gama CHARX connect compact de cabluri de încărcare pentru curent continuu de la Phoenix Contact a fost extinsă pentru a include noua clasă de performanță de 125 kW.

Conformitate cu SEMI F47 pentru sursele de alimentare Uno Power

Conformitatea cu SEMI F47 pentru sursele de alimentare

Sursele de alimentare Uno Power cu funcționalitate de bază de la Phoenix Contact sunt ideale pentru utilizarea în tablouri electrice compacte datorită densității mari de putere. Portofoliul complet a fost acum testat și confirmat pentru conformitatea cu SEMI F47.

Amplificator de izolare și traductor de măsură Macx Analog și Mini Analog Pro pe șina DIN cu logo Ex i, SIL și PL

Actualizare și variante noi de produs pentru amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură Macx Analog

Gama consacrată de amplificatoare de izolare Macx Analog cu protecție intrinsecă împotriva exploziilor și siguranță funcțională de la Phoenix Contact a fost extinsă cu mai multe variante de produse și a fost supusă unei actualizări tehnologice. Produsele pot fi combinate cu ușurință cu amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură de 6,2 mm din seria Mini Analog Pro.

Înmânarea certificatului pentru PLCnext Control la Hannover Messe

PLCnext Control este certificat pentru comunicație sigură în conformitate cu IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3

PLCnext Control de la Phoenix Contact a fost acum certificat de DNV în conformitate cu standardele internaționale IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3 pentru comunicația sigură în sisteme de management al energiei. Controlerul a fost primul de pe piață care a fost certificat cu o gamă de funcții care respectă IEC 62443 4-2 SL2.

Șiruri de blocuri terminale cu noile blocuri terminale modulare MPTD și MUTTB

Cablare cu economie de spațiu cu blocurile terminale mini

Phoenix Contact a adăugat două variante noi la portofoliul său de blocuri terminale mini: noile blocuri terminale mini duble MPTD și blocuri terminale mini cu două niveluri MUTTB. Aceste blocuri terminale modulare permit o montare rapidă și o cablare deosebit de compactă.

Conexiunea Push-Lock întâlnește sistemul de blocare rapidă Push-Pull

Conectori M12 liber configurabili cu sistem de blocare rapidă Push-Pull și conexiune Push-Lock

Avantajele consacrate ale conectorilor M12 includ robustețea lor industrială și dimensiunile compacte. Phoenix Contact completează aceste avantaje cu o manipulare simplă, fără unelte. Sistemul de blocare rapidă Push-Pull și conexiunea Push-Lock a conductorului fac ca asamblarea și instalarea să fie eficientă și fără efort.

Cablu de încărcare pentru curent continuu tip 2 de nouă generație

Cablu de încărcare CCS de tip 2 cu un design nou al carcasei – robust, ușor de întreținut și atent elaborat

Noua generație de cabluri de încărcare CCS consacrate CHARX connect standard de la Phoenix Contact este adecvată pentru realizarea stațiilor de încărcare în curent continuu și acoperă domeniul de putere medie de la 150 la 250 kW (150 la 250 A/1.000 V). În noul design al carcasei, gama de produse oferă numeroase îmbunătățiri în ceea ce privește robustețea, siguranța, facturarea și întreținerea.

Conectori pentru medii dificile cu inserții de conectori de tip Push-in

Inserții de conectori de tip Push-in pentru medii dificile pentru transmiterea puterii

Inserțiile de conectori modulari de tip push-in pentru medii dificile Heavycon de la Phoenix Contact permit conexiunea simplă și fără unelte a conductorilor. Noile inserții de conectori pentru aplicații cu curent de mare intensitate transmit curenți de până la 100 A în mod eficient.

Imprimantă mobilă cu transfer termic pentru carduri THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimantă mobilă cu transfer termic pentru soluții de marcare versatile

Imprimanta mobilă cu transfer termic Thermomark Prime 2.0 de la Phoenix Contact este extrem de versatilă. Dispozitivul compact este potrivit pentru utilizarea centralizată într-o celulă de marcare, precum și pentru crearea etichetelor direct în mediul de aplicare. Acest lucru permite organizarea eficientă și flexibilă a proceselor de lucru și oferă un avantaj major, în special în cazul instalațiilor ample.

Frână de conductor pentru aranjarea conductorilor la stațiile de lucru pentru asamblare

Stații de lucru pentru asamblare eficiente și cu structură clară

Noua frână de conductor clipx Wire brake de la Phoenix Contact permite pregătirea și cablarea eficientă a conductorilor. Acesta a fost dezvoltat special pentru a optimiza organizarea cablurilor și organizarea clară a stațiilor de lucru manual.

Cititor RFID pentru controlere de încărcare cu curent alternativ

Cititor RFID pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ cu indicator LED și sonerie

Noul cititor RFID cu indicator LED configurabil și sonerie de la Phoenix Contact este utilizat împreună cu controlerele de încărcare CHARX control modular și este adecvat pentru montarea în stații de încărcare pentru domiciliu sau în stații de încărcare.

Seria WLAN 1000 cu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Module WLAN performante cu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pentru automatizare industrială

Phoenix Contact își extinde portofoliul de rețele industriale pentru a include module WLAN client în conformitate cu standardul tehnologic Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Noile module din seria WLAN 1000 suportă ratele brute de transfer de date WLAN de până la 2.402 Mbps la o lățime de bandă de 160 MHz.

Blocuri terminale pentru transformator XTVMEA 6

Blocuri terminale pentru traductoare de măsură moderne cu tehnologie Push-X

Cea mai importantă caracteristică a noilor blocuri terminale pentru traductoare de măsură XTVMEA 6 de la Phoenix Contact este scurtcircuitarea automată a transformatorului de curent. Această funcție „make before break” permite funcționarea în siguranță a transformatorului de curent pentru toate sarcinile de întreținere și testare.

Prize de încărcare pentru vehicul CCS tip 1 și tip 2 pentru încărcarea permanentă cu 375 kW

Prize universale de încărcare CCS – acum cu încărcare permanentă cu 375 kW

Prizele de încărcare pentru vehicul CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact permit acum și încărcarea High Power Charging cu o putere permanentă de 375 kW.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice din materiale plastice ecologice

Reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea de materiale plastice ecologice în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact se concentrează pe o schimbare treptată către o mai mare sustenabilitate a produselor sale. Există deja soluții în cadrul categoriilor de produse care includ blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice, care și-au îmbunătățit semnificativ amprenta de CO₂, bazându-se pe optimizarea proceselor și pe materiale sustenabile.