Monitorizarea mediului ca bază pentru irigarea în funcție de necesități

21.05.2025
Senzor LoRaWAN pentru măsurarea umidității solului

Utilizarea corectă a apei ca resursă a fost întotdeauna importantă, în special în vremuri de schimbări climatice. Monitorizarea cuprinzătoare a mediului este primul pas pentru a face mai ușor de gestionat fenomenele extreme precum inundațiile sau seceta. În mediul urban, de exemplu, umiditatea solului este măsurată în spațiile verzi. Acest lucru permite irigarea în funcție de necesități.

Noul senzor de umiditate a solului fără fir PMD EM de la Phoenix Contact face parte dintr-o rețea LoRaWAN complexă și poate fi adaptat individual la orice tip de sol printr-o parametrizare simplă. Adaptarea asigură interpretarea corectă a valorilor umidității solului. Indiferent dacă solul este argilos sau nisipos, cantitatea de umiditate disponibilă variază în funcție de tipul de sol, iar conținutul de apă înregistrat trebuie să fie interpretat corect. Senzorul cu o lungime de 30 cm furnizează conținutul volumetric de apă al solului în procente. Până la șase valori măsurate pot fi stocate în senzor și puse la dispoziția serverului LoRaWAN în fiecare oră. În plus, senzorul înregistrează temperatura din apropierea solului.

Senzorul de umiditate a solului are gradul de protecție IP67, este 100 % fără întreținere și are o durată de viață de până la opt ani, în funcție de intervalul de transmisie și de locație.
Pentru a decoda sarcina utilă trimisă de la senzor la serverul LoRaWAN, este disponibilă o bibliotecă JavaScript pentru integrarea în propria aplicație.

Pe lângă utilizarea în parcuri și spații verzi, sunt de asemenea posibile aplicații pe terenuri de sport, în sere, pe plantații și terenuri agricole.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications