Module logice și de comunicații
Relee şi optocuploare
Descoperiţi selecţia noastră completă de relee şi optocuploare, relee intermediare, relee electromecanice, relee de timp, module de comunicare şi logice. Produsele noastre inovatoare oferă fiabilitate şi eficienţă maximă pentru aplicaţiile dumneavoastră industriale. Releele noastre se caracterizează prin capacitatea ridicată de comutare, durata lungă de viaţă şi gama extinsă de accesorii. Releele cu semiconductor oferă timpi de comutare rapizi şi sunt ideale pentru aplicaţii cu o frecvenţă de comutare ridicată. Modulele logice oferă soluţii flexibile de control şi automatizare pentru aplicaţia dumneavoastră. Cu ajutorul modulelor de comunicaţii, puteţi integra uşor şi flexibil un sistem de relee în reţeaua dvs.
Categorii de produse
Produse noi
Module logice și de comunicații Comutarea și controlul în aplicații simple cu număr mic până la mediu de canale
Modulele noastre logice și de comunicații modulare preiau comutarea și controlul semnalelor IO în cadrul aplicațiilor simple cu număr mic până la mediu de canale. Pe piața modulelor logice, sistemul de relee logice PLC logic combină conexiunile logice, de interfață și la nivel de câmp într-o singură soluție compactă. Pentru aplicații descentralizate, sistemul de relee de la distanță Gateway Ethernet INTERFAȚĂ PLC îți oferă o soluție flexibilă și care economisește spațiu cu până la 56 de canale IO. Integrează cu ușurință releele tale în rețea.
Relee intermediare Pentru toate aplicațiile - funcționale, sigure, eficiente
Releele intermediare sunt o componentă indispensabilă a automatizării industriale, unde funcționalitatea, siguranța și eficiența sunt foarte importante. Te poți baza pe gama noastră largă de relee cu semiconductor și relee electromecanice, debroșabile sau ca modul complet. Releele intermediare, releele intermediare ghidate forțat, modulele releu extrem de compacte și releele pentru zona Ex contribuire, de asemenea, la disponibilitatea maximă a sistemului în cadrul aplicației tale.
Relee de monitorizare Creșterea disponibilității sistemului și reducerea timpilor de nefuncționare
Releele de monitorizare sunt o soluție ieftină pentru controlul parametrilor de sistem importanți din punct de vedere electric și fizic. Releele de monitorizare EMD îți permit să monitorizezi descărcările, tensiunea sub valoarea minimă, supracurentul, pragul minim al curentului, defecțiunile de fază, succesiunea fazelor, asimetria fazelor, factorul de putere, puterea activă, temperatura bobinajului motorului și nivelurile de umplere.
Relee de timp Temporizare perfectă: releele de timp sunt o alternativă rentabilă la PLC pentru configurarea intervalelor de timp simple
Cu releele noastre de timp poți realiza simplu și în mod optimizat din punct de vedere al costurilor comenzi de temporizare de la câteva milisecunde până la mai multe zile. Beneficiază de configurarea simplă a dispozitivelor prin elementele de operare de pe partea frontală a carcasei. Ieșirile cu contact basculant fără potențial de masă asigură mesaje de eroare rapide și oprire specifică. Alege releul de timp adecvat pentru aplicația ta din patru game de produse.