Componente pentru stațiile tale de încărcare pentru mobilitate electrică

Ești producător, integrator de sistem sau operator al unei infrastructuri de încărcare? Avem componentele potrivite și suntem bucuroși să te sfătuim!
Volkswagen ID. Buzz este încărcat la stația de încărcare HPC cu componente Phoenix Contact

Tehnologie de încărcare inovatoare dintr-o singură sursă

Echipează-ți punctele de încărcare cu CHARX de la Phoenix Contact: în calitate de producător de componente, furnizăm toate echipamentele pentru infrastructura de încărcare – fie că este vorba de o stație de încărcare pentru domiciliu pe c.a., de o stație de încărcare rapidă în curent continuu sau de un parc de încărcare ultra-rapid HPC, cu montare pe circuit imprimat, pe șină DIN sau pe rack de 19". Portofoliul nostru larg, de la cabluri de încărcare CCS până la sistemul de management al sarcinii, constituie baza pentru o rețea de încărcare performantă pentru autovehiculele electrice.

Avantaje De ce Phoenix Contact este alegerea potrivită

Consultanță referitoare la produsele de mobilitate electrică
Montarea și cablarea unei stații de încărcare
Un autovehicul electric se încarcă prin High Power Charging
Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă
Parcare cu numeroase puncte de încărcare
Consultanță referitoare la produsele de mobilitate electrică

Îți suntem alături la dezvoltarea proiectelor de infrastructură de încărcare: cu un portofoliu larg, consultanță profesională pentru alegerea produselor și tehnologizare, exemple de aplicații practice și know-how specializat. Dacă este necesar, dezvoltăm și soluții personalizate sau chiar și tehnologii noi. Avem sucursale la nivel global, deci și în apropierea ta.

Servicii și persoane de contact
Montarea și cablarea unei stații de încărcare

Datorită designului standardizat, modular al produsului și tehnologiilor de conectare fără unelte, cum ar fi push-in și push-x, poți instala și cabla rapid, confortabil și cu economie de timp componentele în stația de încărcare. O trecere specială prin panou asigură montarea simplă a cablului de încărcare HPC. Datorită componentelor de produse mentenabile și înlocuibile, economisești timp și costuri în ceea ce privește intervențiile de service.

Un autovehicul electric se încarcă prin High Power Charging

În calitate de pionier în tehnologia de încărcare rapidă, dezvoltăm tehnologii orientate spre viitor precum High Power Charging (HPC) și asigurăm astfel timpi de încărcare scurți, adecvați pentru activitatea de zi cu zi. Sistemele de conexiuni pentru încărcare și controlerele de încărcare eficiente, precum și sursele de alimentare, dispozitivele de protecție și produsele de securitate cibernetică performante asigură operarea 24/7 sigură și rentabilă a infrastructurii tale de încărcare.

Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă

Interconectează-ți punctele de încărcare cu ajutorul produselor comunicative, a protocoalelor standard deschise și a interfețelor consacrate, cum ar fi Modbus/TCP, REST, MQTT sau OCPP (Open Charge Point Protocol). Asigură comandarea confortabilă și monitorizarea transparentă a parcului tău de încărcare, inclusiv management de sarcină, precum și o conexiune optimă la sisteme de management al clădirii și backend. De asemenea, datele de stare și de utilizare ale conectorului pentru vehicul îți permit planificarea întreținerii preventive sau în funcție de gradul de uzură.

Parcare cu numeroase puncte de încărcare

În funcție de numărul, puterea de încărcare și volumul de funcții al punctelor tale de încărcare, alege din portofoliul nostru scalabil combinația de produse potrivită. Datorită controlerelor de încărcare și elementelor electronice de putere modulare, licențelor software eșalonate și actualizărilor Over the Air, ești perfect pregătit pentru inovații viitoare și pentru extinderea parcului tău de încărcare.

Mobilitatea electrică pură constituie un factor-cheie pe calea către All Electric Society. Un proces de încărcare confortabil și fără emisii de CO₂ impune nu doar o rețea de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice, ci și cuplarea cu sectoarele aferente. Cu produsele noastre CHARX performante și inteligente vă pregătim pentru mobilitatea electrică a viitorului – în mod sustenabil, interconectat și practic.

Ulrich Aschenbroich, Directorul diviziei Infrastructură de încărcare, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Descoperă portofoliul nostru larg Produsele noastre acoperă toate domeniile funcționale ale stațiilor de încărcare moderne

Imagine interactivă: portofoliul de produse pentru tehnologia de încărcare
Control și monitorizare
Cum pot controla și monitoriza procesul de încărcare în mod optim?
Către produse
Încărcare
Cum pot încărca vehiculele în condiții de siguranță absolută și cât mai rapid și mai delicat posibil?
Către produse
Alimentare și protecție
Cum îmi alimentez în mod eficient stația de încărcare cu energie și cum o protejez de defecțiuni?
Către produse
Interconectare și comunicare
Cum îmi interconectez stația de încărcare cu diverși operatori?
Către produse
Instalare și marcare
Cum pot optimiza etapele de instalare a stației mele de încărcare și cum mă asigur că totul este ordonat și clar?
Către produse
Conectare
Cum conectez eficient între ele toate componentele stației mele de încărcare?
Către produse
Produse ale unității funcționale de control și monitorizare

Control și monitorizare

Recomandările noastre de produse pentru controlul optim al procesului de încărcare și monitorizarea parametrilor electrici în scopuri de siguranță și de facturare:

Produse ale unității funcționale de interconectare și comunicare

Interconectare și comunicare

Recomandările noastre de produse pentru o comunicație eficientă și sigură între stațiile de încărcare și utilizatori, operatori și furnizori de servicii backend:

Produse ale unității funcționale de alimentare și protecție

Alimentare și protecție

Recomandarea noastră de produs pentru a-ți proteja stațiile de încărcare împotriva defecțiunilor și pentru a asigura o alimentare eficientă cu energie a componentelor de 12 V și 24 V:

Produse ale unității funcționale de instalare și marcare

Instalare și marcare

Recomandările noastre de produse pentru optimizarea etapelor de instalare și pentru o mai bună organizare și claritate în stația de încărcare:

Referințe Aflați cum conducem revoluția mobilității împreună cu clienții și partenerii

Alpitronic: infrastructură inovatoare de încărcare rapidă pentru mobilitatea de mâine
Compania italiană Alpitronic este unul dintre principalii furnizori de soluții de încărcare rapidă în curent continuu și stabilește standarde în materie de performanță, eficiență și flexibilitate cu seria sa Hypercharger. Cablurile noastre de încărcare CCS și MCS răcite cu lichid sunt utilizate în stația de încărcare HYC 400 și în sistemul de încărcare flexibil și descentralizat HYC 1000. Datorită tehnologiei inovatoare de răcire, acestea permit încărcarea ultra-rapidă și sigură cu până la 1.000 kW.
SBOW: încărcare ultra-rapidă - oriunde, oricând
SBOW iFlex oferă o soluție mobilă și autonomă pentru instalarea infrastructurii de încărcare în orice locație, chiar și fără o conexiune la rețea. Datorită cablurilor de încărcare CCS, prizelor de încărcare CCS, elementelor electronice de putere și tehnologiei de control și releu de la Phoenix Contact, este posibilă încărcarea ultra-rapidă cu până la 240 kW. Conectorii noștri de poli de baterie garantează transmiterea fiabilă a energiei către sistemul integrat de stocare cu baterii.
LichtBlick: încărcare CCS mobilă pentru vehicule utilitare și utilaje de construcții
Cu LichtBlick FlexiCharger Pro, compania germană LichtBlick oferă o soluție de încărcare mobilă pentru domenii de utilizare complexe, cum ar fi construcțiile, logistica și industria. Puterea de încărcare de până la 150 kW, ulterior și de 500 kW, un design modular și o întreținere simplă asigură o disponibilitate maximă. Phoenix Contact furnizează cabluri de încărcare CCS, elemente electronice de putere, controler de încărcare, protecție împotriva descărcărilor și tehnologie de conectare - pentru fiabilitate și flexibilitate deosebit de ridicate.
Tehnologia de încărcare RZB ENERGY
Compania RZB ENERGY din Bamberg, Bavaria, combină soluții de iluminat cu tehnologie de încărcare modernă. Produsele modulare sunt formate dintr-o țeavă verticală, un container de încărcare și un corp de iluminat sau un panou de acoperire. Deseori, se utilizează mai multe stații de încărcare în rețea. O rețea client-server în conformitate cu legea privind calibrarea cu până la douăsprezece puncte de încărcare reduce costurile. Se utilizează controlere de încărcare cu curent alternativ și prize de încărcare cu curent alternativ de la Phoenix Contact.
Soluție pentru infrastructura de încărcare de la PLUON
Soluția pentru infrastructura de încărcare de la PLUON este un sistem personalizabil pentru mobilitate sustenabilă – proiectată în mod individual, ecologic și produsă local. Sistemul modular patentat permite un timp de operare îndelungat datorită componentelor interschimbabile. Echipat cu controlere de încărcare cu curent alternativ, contoare de energie, cititoare RFID și alte componente de la Phoenix Contact, PLUON combină tehnologia, designul și sustenabilitatea.
Cel mai mare parc de încărcare fotovoltaic din nordul Germaniei de la Pramux și societatea de navigație Frisia
Cel mai mare parc de încărcare fotovoltaic din nordul Germaniei, construit de Pramux și operat de către societatea de navigație Frisia, încarcă vehicule electrice care aparțin persoanelor în concediu în insulele Mării Nordului în timpul absenței lor. Phoenix Contact utilizează un management al încărcării inteligent pentru a se asigura că vehiculele sunt reîncărcate cu electricitate fotovoltaică generată în mod sustenabil până când se întorc aceștia. În acest scop, regulatoarele de încărcare CA comunică cu controlerul de nivel superior al parcului de încărcare și cu sistemul de facturare.
Soluții de mobilitate electrică e-RS
e-RS este un furnizor belgian de soluții complete de mobilitate electrică. Obiectivul companiei este de a oferi o soluție integrată, controlată la nivel central, pentru parcuri de încărcare. În proiectul prezentat aici, au fost instalate 120 de puncte de încărcare, care pot fi extinse până la 800 de puncte de încărcare. Se utilizează tablouri electrice centralizate cu controlere de încărcare cu curent alternativ, dispozitive de comutare și contoare de energie de la Phoenix Contact pentru a permite un control eficient și monitorizare.
hesotec electrify – stații de încărcare cu design sustenabil din oțel inoxidabil
Compania germană de familie hesotec electrify nu pune accentul doar pe calitate și design, ci și pe sustenabilitate. Cu stațiile sale de încărcare cu design atemporal din oțel inoxidabil, compania oferă soluții de încărcare cu curent alternativ reciclabile pentru cerințe sofisticate – atât din punct de vedere vizual, cât și tehnic. Cablurile noastre de încărcare cu design premiat CHARX connect comfort și prizele de încărcare CHARX connect modular sunt perechea perfectă.
GP Joule – parc de încărcare cu sistem inteligent de management al sarcinii
Parc de încărcare cu sistem inteligent de management al sarcinii: compania germană GP Joule este specializată în domeniul energiilor regenerabile și și-a echipat propriul parc de încărcare cu un sistem de management al sarcinii și al energiei. Scopul: încărcarea flotei proprii a companiei, formată din 28 de autovehicule electrice, optimizând în același timp utilizarea biogazului și a energiei solare autogenerate. Totul este controlat de un tablou electric central, echipat cu controlere de încărcare cu curent alternativ, contoare de energie și software de la Phoenix Contact.
Evtec – Stație de încărcare pentru domiciliu pentru încărcarea bidirecțională
Stații de încărcare cu c.c. pentru domiciliu pentru încărcarea bidirecțională: compania elvețiană Evtec se concentrează pe încărcarea bidirecțională cu noile sale stații de încărcare. Astfel, vehiculul electric poate fi încărcat cu ajutorul energiei solare autogenerate, iar pe timp de noapte, energia electrică poate fi reintrodusă în clădire. În acest caz sunt utilizate cablurile noastre de încărcare CCS CHARX°connect°compact, care au fost special dezvoltate pentru încărcarea cu curent continuu la domiciliu cu puteri de încărcare mai mici, de până la 80 kW.
Ingeteam - Cel mai mare parc de încărcare HPC din sudul Europei de Sud
Ingeteam este un element de stimulare pentru mobilitatea electrică - și nu doar în Spania, unde compania s-a angajat de doisprezece ani pentru un viitor electrificat. La un nod de transport din sudul Spaniei, stațiile de încărcare rapidă ale Ingeteam formează cel mai mare parc de încărcare HPC din sudul Europei. Cu o putere nominală totală de 4 MW, un vehicul poate fi încărcat în aproximativ cinci minute. Compania utilizează cablul de încărcare HPC CHARX connect professional de la Phoenix Contact.
FastCharge – conector High Power Charging pentru vehicul
Ca parte a proiectului de cercetare pentru încărcarea ultra-rapidă FastCharge: împreună cu BMW, Porsche, Siemens și Allego, am dezvoltat, realizat și inaugurat prima stație de încărcare High Power Charging din lume cu o putere de încărcare de 450 kW. Pentru a promova acceptarea pe scară largă a mobilității electrice, proiectul a demonstrat că încărcarea ultra-rapidă funcționează în practică. Noi am furnizat tehnologia de control și cablurile de încărcare CHARX connect professional răcite cu lichid.
E-GAP – primul serviciu mobil de încărcare rapidă la cerere
Primul serviciu mobil de încărcare rapidă la cerere: cu misiunea de a furniza energie verde pentru toată lumea, oriunde, compania italiană E-GAP este reprezentată în mai multe orașe europene importante și furnizează proprietarilor de autovehicule electrice cantitatea de energie solicitată prin intermediul unei aplicații. Sistemul de încărcare modular din furgonetele E-GAP conține toate elementele necesare pentru încărcarea cu curent alternativ și continuu a vehiculelor electrice cu o putere de până la 80 kW și este echipat cu tehnologie de încărcare, contoare de energie și tehnologie de conectare de la Phoenix Contact.

Cu CHARX, soluțiile noastre de încărcare pot fi utilizate în mod flexibil în parcări cu stații de încărcare aflate în diferite medii. Astfel, le putem oferi clienților noștri, al cărui număr este din ce în ce mai mare, o soluție completă, de la analiză până la planificare, implementare și operare.

Jonas Elbroend și Piet Gömpel, Dezvoltator de produse, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend și Piet Gömpel de la GP Joule

De la stații de încărcare pentru domiciliu până la parcuri de încărcare rapidă Cu portofoliul nostru scalabil poți realiza orice soluție de încărcare

Hartă interactivă cu imagini: Domenii tipice de aplicare pentru infrastructura de încărcare
Companii
Opțiunile de încărcare pentru angajați, oaspeți și parcul auto necesită un sistem de management al sarcinii și sunt adesea integrate în sistemul de management al clădirii și al energiei. Puterile tipice de încărcare sunt de 22 kW CA și 150 kW. De obicei, acestea sunt operate de la un terminal central cu autorizarea utilizatorului. Opțional, pot fi implementate facturarea proceselor de încărcare și întreținerea de la distanță a stațiilor de încărcare.
Orașe și comune
O rețea cuprinzătoare de încărcare în zonele urbane servește la reducerea emisiilor și, astfel, la îmbunătățirea calității vieții. Puterile tipice de încărcare sunt de 22 kW CA și 150 kW CC. Sunt necesare autorizarea utilizatorului, facturarea proceselor de încărcare și întreținerea de la distanță a punctelor de încărcare. Opțional, un panou tactil sau butoane pot fi integrate în stațiile de încărcare pentru operare.
Hoteluri, magazine și restaurante
Opțiunile de încărcare oferă oaspeților o valoare adăugată și ajută la fidelizarea clienților, mai ales dacă încărcarea este oferită gratuit. Dacă durata șederii este mai lungă, încărcarea se face de obicei cu 11 sau 22 kW CA. Pentru clienții care se grăbesc, poate fi oferită încărcarea în curent continuu cu, de exemplu, 50 kW. Este necesar un sistem de management al sarcinii pentru mai multe puncte de încărcare. În această situație ar fi necesar un sistem de management al sarcinii pentru mai multe puncte de încărcare.
Ansamblu rezidențial cu locuințe închiriate
În general, pentru chiriași se pot instala stații de încărcare de 11 kW CA. Pentru a nu supraîncărca rețeaua casei, se utilizează un sistem de management al energiei pentru mai multe stații. Nu este necesară facturarea directă a proceselor individuale de încărcare dacă energia electrică consumată este citită pe contoare de energie separate și facturată prin intermediul facturii anuale de utilități. Totuși, pentru a preveni furtul de energie electrică, se poate restricționa accesul sau prin autorizarea de utilizatorii.
Gospodării
Stațiile de încărcare pentru domiciliu utilizate în garaje și carporturi încarcă, de obicei, cu 11 kW CA. Cu toate acestea, sunt în vogă și stațiile de încărcare pentru domiciliu CC de 22 kW, care pot utiliza curentul continuu al unui sistem fotovoltaic cu pierderi minime de conversie. Opțional, stația de încărcare pentru domiciliu poate fi integrată într-un sistem Smart Home la care sunt conectate și sistemul fotovoltaic și sistemul de stocare a energiei. Acest lucru permite o încărcare inteligentă, optimizată pentru energia fotovoltaică.
Parcări
Există numeroase puncte de încărcare într-un spațiu mic și un terminal de operare pentru autorizarea utilizatorului. Încărcarea se face de obicei cu 11 până la 22 kW CA și, opțional, cu CC. Funcții precum un sistem de management dinamic al sarcinii, facturarea precisă a proceselor de încărcare și opțiunea de întreținere de la distanță în caz de defecțiuni sunt esențiale pentru o funcționare fără probleme. De asemenea, are sens să fie integrat într-un sistem de management al energiei dacă există și alți consumatori în clădire sau un sistem fotovoltaic pe acoperiș.
Flote
În cazul încărcării rapide a vehiculelor de transport pentru călători, de transport și utilitare, accentul se pune pe rentabilitate și, prin urmare, pe utilizarea și sincronizarea vehiculelor. Acest lucru necesită timpi de încărcare scurți și puteri de încărcare ridicate, de obicei de 22 kW CA și 400 kW CC. Pentru o funcționare sigură, eficientă și inteligentă sunt necesare autorizarea utilizatorilor, managementul sarcinii, întreținerea de la distanță și integrarea în clădire.
Parcuri de încărcare rapidă, stații de alimentare și zone de odihnă
Aceste stații publice de încărcare sunt de obicei amplasate pe autostrăzi și în principalele noduri de circulație și oferă încărcare de mare putere (HPC) cu până la 400 kW CC pentru a permite o continuare rapidă a călătoriei după câteva minute de încărcare. Fiecare stație de încărcare are propriul ecran pentru o operare comodă. Autorizarea și facturarea au loc prin intermediul unei aplicații, de obicei cu un card bancar. Managementul dinamic al sarcinii și diagnosticarea de la distanță sunt esențiale pentru o funcționare sigură și eficientă 24/7.
Consultanță referitoare la produsele de mobilitate electrică

Asistență de primă clasă la prețuri corecte Consultanță profesională și asistență pentru proiectare

De la primul până la al treilea nivel de asistență, dumneavoastră, în calitate de client, primiți asistență personalizată și rapidă din partea experților instruiți din cadrul companiei noastre:

  • Furnizarea de schițe gata de utilizare ale stațiilor de încărcare tipice
  • Consultanță privind lista de materiale (BOM), diagrama de cablare și documentația
  • Asistență pentru configurarea și programarea controlerelor de încărcare
  • Asistență pentru certificarea conform legii de calibrare a soluției dvs. de încărcare
  • Sprijin pentru conectarea la sistemele de backend și de gestionare a energiei
  • Fabricarea conectorilor de încărcare și a prizelor de încărcare cu logo personalizat – pentru un branding unitar al stațiilor de încărcare
  • Pregătirea cablului de încărcare în funcție de cerințele tale – cu capătul tăiat/dezizolat, asamblat sau compactat
  • Dacă este necesar, dezvoltarea de aplicații personalizate sau de noi tehnologii

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.
Sediul Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Wesftfalia

Phoenix Contact E-Mobility Partenerul tău puternic și de încredere

De la înființarea sa în 2013, Phoenix Contact E-Mobility este specialistul în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu peste 800 de angajați la nivel mondial și 25 de linii de producție pe o suprafață de 33.200 m², compania oferă peste 500 de produse pentru crearea unei infrastructuri de încărcare interconectate și electrificarea vehiculelor de toate tipurile. Cu certificarea IATF, compania îndeplinește cerințele înalte ale industriei auto.

Logo-ul rețelei de mobilitate electrică CharIN

Stabilim ritmul în ceea ce privește normele și standardele Suntem membru fondator CharIN

Alături de cei mai importanți producători de automobile și de TÜV SÜD, suntem unul dintre membrii fondatori ai asociației Charging Interface Initiative (CharIN) încă din 2015. Cu peste 300 de membri, organizația este cea mai importantă asociație din lume care promovează standarde uniforme de încărcare, precum Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) și Megawatt Charging System (MCS).