Configuratoare Phoenix Contact oferă un portofoliu variat și inovator de produse și soluții în ingineria electrică industrială. Adesea, aspectele tehnice sunt foarte variate și nu pot fi recunoscute imediat. Numeroasele configuratoare te ajută să găsești produsul potrivit sau soluția potrivită pentru aplicația ta și să le ajustezi în funcție de necesitățile tale.

Configurator pe ecranul laptopului

Ați salvat deja o configurație?

Apoi introduceți ID-ul soluției în căsuța de căutare generală din partea de sus. Primiți pe loc acces la versiunea actuală a configurației dumneavoastră.

Marcare, montare și instalare Asistență de proces pentru producția de tablouri de distribuție

Întreruperile de sistem costă timp la proiectarea, achiziția și producția șirurilor de blocuri terminale sau a cutiilor de joncțiune în producția de tablouri de distribuție. Programele software contribuie semnificativ la eficiență pe durata întregului proces: asigură fluxul de date continuu și pun la dispoziție interfețele pentru configuratoarele necesare și programele CAE.

Operarea software-ului de proiectare clipx ENGINEER pe un ecran de tabletă

Proiectare eficientă cu clipx ENGINEER

Software de proiectare pentru producția de tablouri electrice

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a contrapanourilor echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând transferul facil al datelor în mediul de producție – la fiecare post de lucru. Accelerează-ți procesele de planificare cu interfețele inteligente pentru programele ECAD, aplicațiile și configuratoarele Phoenix Contact.

Sistem de trecere a cablurilor CES

Configurator pentru sistemul de trecere a cablurilor CES

Asamblează-ți sistemul individual de trecere a cablurilor cu ajutorul configuratorului CES. Combină manșoanele de etanșare a cablurilor din gama noastră vastă de cabluri rotunde sau cu interfață AS și completează-ți soluția cu accesorii adecvate.

Comutare, măsurare și monitorizare Configuratoare pentru condiționarea individuală a semnalelor

În aplicațiile industriale, senzorii și actuatoarele trimit și recepționează o multitudine de semnale și valori de măsurare. Acestea trebuie să fie transmise în mod fiabil de la nivelul de câmp la nivelul de control și înapoi, să fie evaluate și monitorizate. Configurați produsele potrivite pentru aplicația dumneavoastră.

Configurator pentru sistemul de monitorizare a energiei

Configurator pentru sistemul tău de monitorizare a energiei

Configurator pentru sistemul tău de monitorizare a energiei

Configurează sistemul complet ideal pentru nevoile tale. Pentru a te asigura că sistemul este perfect adaptat cerințelor tale individuale, alege dintr-o gamă largă de dispozitive de măsurare și alte accesorii.

Primești sistemul cu un Edge-PC (EPC), software de management al energiei instalat și accesorii într-o rețea pregătită de noi.

Conectare Configuratoare pentru tehnologia de conectare și tehnologia pentru conectarea dispozitivelor pentru utilizare în interior și exterior

Găsiți tehnologia potrivită de conectare a dispozitivelor sau de conectare pentru aplicația dumneavoastră. Configuratoarele vă ajută să obțineți soluția dumneavoastră personalizată. Selectați parametri tehnici, ca de ex. culori, codări, lungimi ale cablurilor sau piese ale carcasei.

Configurator pentru blocuri de distribuție FIX, blocuri de distribuție cu funcționalități adiționale și blocuri terminale pentru dispozitive

Configurator pentru blocuri de distribuție FIX, blocuri de distribuție cu funcționalități adiționale și blocuri terminale pentru dispozitive

Configurator pentru blocuri de distribuție FIX și blocuri terminale pentru dispozitive

Folosește configuratorul nostru și creează-ți soluția de care ai nevoie. Cu ajutorul configuratorului, se pot crea soluții personalizate ușor și intuitiv, alegând din blocurile de distribuție, blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale și blocurile terminale pentru dispozitive în diferite culori.

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură din seria ME

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

Configurator pentru blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

Configurează-ți designul seturilor de traductoare de măsură. Pe lângă selectarea blocurilor terminale pentru transformator adecvate, în funcție de aplicație pot fi amplasate și accesorii pentru testarea și scurtcircuitarea transformatoarelor de curent.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Configurator pentru sistemele modulare de testare cu conexiune cu fișe FAME

Configurați sistemele dumneavoastră individuale de testare cu conexiune cu fișe FAME pentru verificarea rapidă și simplă a funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și semnalizare.

Distribuitoare pentru multiplexare

Distribuitoare pentru multiplexare

Configurator pentru distribuitoare pentru multiplexare PTRV

Configurați distribuitoare individuale pentru multiplexare pentru o multiplexare sistematică a semnalelor în mediul de automatizare.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare cu o mână care introduce un conductor în acestea

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare

Configurator pentru panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC

Configurează-ți un panou de prize de conectare pentru multiplexare personalizat. Atingi cea mai mare densitate a semnalelor la multiplexare în domeniul automatizării datorită designului compact.

VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurator pentru cablare de sistem pentru controlere

Configurator: VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Personalizează-ți soluția Plug-and-Play. Interfața de utilizator intuitivă și modelele 3D asigură o manevrare simplă. Cu doar câteva clicuri, poți selecta componentele soluției tale constând în adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de transmisie a semnalului.

Blocuri terminale pentru conexiuni simple pentru circuite imprimate

Blocuri terminale pentru conexiuni simple pentru circuite imprimate

Configurator pentru blocuri terminale pentru circuite imprimate

Creați varianta dorită de blocuri terminale pentru circuite imprimate. În acest sens, folosiți gama noastră extinsă și selectați produsul dorit în funcție de culoare, imprimare și codare.

Blocuri terminale configurabile pentru circuite imprimate, seria SPT modular

Blocuri terminale configurabile pentru circuite imprimate, seria SPT modular

Configurator pentru blocuri terminale modulare pentru circuite imprimate

Configurați-vă soluția de blocuri de conexiune din blocuri terminale modulare pentru circuite imprimate din seria SPT modular, iar la finalul procesului de configurare adăugați-o în coșul de cumpărături. Veți primi automat un număr de articol personal și informații cu privire la termenul de livrare.

Conectori pentru circuite imprimate pentru combinații de conectori flexibile

Conectori pentru circuite imprimate pentru combinații de conectori flexibile

Configurator pentru conectori de circuite imprimate

Găsiți conectorii adecvați și configurați-i pe baza diferitelor culori, imprimări sau codări. Cu doar câteva clicuri, obțineți un produs personalizat.

Conectori baretă pentru fixarea sigură pe circuitul imprimat și racordarea la un conector

Conectori baretă pentru fixarea sigură pe circuitul imprimat și racordarea la un conector

Configurator pentru conectori baretă de circuite imprimate

Conectorii baretă oferă conexiuni ușor de montat între circuitul imprimat și conector. Configuratorul vă indică numeroase variante de conectori baretă în funcție de culoare, imprimare și codare.

Conectori mamă IDC preasamblați din seria FR 1,27

Conectori mamă IDC preasamblați din seria FR 1,27

Configurator pentru conectori Board-to-Board

Proiectează-ți modulul individual cu ajutorul configuratorului nostru. Cu ajutorul vizualizării 3D, creezi exact ansamblul de cabluri care să îndeplinească cerințele tale individuale. Selectezi numărul de poziții și lungimea cablului, determini orientarea conectorilor, poți inclusiv adăuga opțional și dispozitiv pentru eliminarea tensiunii.

Reprezentarea mai multor blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Blocuri terminale de trecere prin perete pentru curenți mari

Configurator pentru blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Configurați-vă blocul terminal de trecere pentru curenți mari pentru a transmite în mod fiabil curenți mari prin perete către aplicația dumneavoastră. Profitați de numeroasele posibilități de individualizare la realizarea structurii blocului, fixare și imprimare.

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Configurator pentru cabluri și linii

Configurează-ți conexiunea prin cablu pentru transferul de semnale, date și putere în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Configurator pentru conectori de instalare și distribuitoare de instalație IPD

Distribuție a energiei IPD configurată confortabil și individual

Configurator pentru conectori de instalare și distribuitoare de instalație

Configurează-ți în mod confortabil distribuția energiei cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație IPD. Adaptează-ți conectorii și lungimile cablurilor în mod simplu în funcție de cerințele tale. Navigarea intuitivă a meniului și afișajul 3D fac din configurare o joacă de copii. Exportă lista de articole sau comandă-ți soluția direct.

Conectori pentru medii dificile din seria HEAVYCON

Configurator pentru conectori pentru medii dificile

Configuratorul HEAVYCON vă oferă asistență optimă la proiectarea conectorului dumneavoastră individual. Datorită meniurilor de filtrare ușoare, imaginilor produselor în format 2D și 3D, precum și interfeței de utilizator intuitive, vă configurați conectorul în doar câțiva pași și fără erori. Puteți exporta sau trimite lista de articole ori puteți comanda direct soluția dumneavoastră.

Configurator pentru carcase pentru echipamente electronice pe o tabletă

Carcase de câmp și carcase pe șină DIN

Configurator pentru carcase pentru echipamente electronice

Asamblează carcasa pentru echipament electronic pentru utilizarea în condiții de teren sau în interior: selectează seria dorită de carcase, partea inferioară adecvată și capacul. Adaugă tehnologia de conectare corespunzătoare și ai terminat.

Capac carcasă pentru carcasa pe șină DIN, seria ICS

Cu formă și culoare personalizată: capac carcasă pentru carcasa pe șină DIN, seria ICS

Configurator pentru capace individuale de carcasă din seria ICS

Proiectați capace individuale pentru carcase din seria ICS. Folosiți imprimarea 3D la PROTIQ pentru fabricarea prototipurilor. După ce ați optat pentru un design, capacul dumneavoastră de carcasă intră în fabricația de serie.

Alimentare, încărcare și protecție Configuratoare pentru surse de alimentare, întrerupătoare de protecție și protecție împotriva descărcărilor

Găsiți în mod rapid și simplu produsele potrivite pentru îngrijirea și protejarea optimă a aplicației dumneavoastră. Configuratoarele noastre orientate către produs vă ajută în acest sens. Pentru a vi se sugera un produs potrivit, ajustați parametrii conform necesităților dumneavoastră.

Surse de alimentare QUINT POWER

QUINT POWER – adaptare optimă la aplicația dumneavoastră

Configurator pentru surse de alimentare QUINT POWER

Setați individual diferiți parametri, ca de ex. avertizare privind depășirea limitei, curbe caracteristice sau tensiunea de ieșire. Comandați sursa dumneavoastră de alimentare individualizată, începând de la 1 bucată.

Configuratorul CAPAROC pe o tabletă

Un sistem personalizat cu ajutorul configuratorului CAPAROC

CAPAROC – configurator pentru un sistem electronic de întreruptoare de protecție

Configurează-ți sistemul personalizat de întreruptoare de protecție, conform cerințelor tale. Suplimentar, primești toate datele de planificare, precum modele 2D și 3D, o fișă cu date de sistem și un număr individual de articol. Comandă-ți sistemul individual, începând cu 1 bucată.

Întrerupătoare modulare de protecție conectabile cu caracteristică de declanșare electronică sau termomagnetică

Întrerupătoare modulare de protecție conectabile cu caracteristică de declanșare electronică sau termomagnetică

Configurator pentru soluții cu întrerupătoare de protecție conectabile

Găsiți întrerupătorul adecvat pentru aplicația dumneavoastră. În funcție de sursa de alimentare, cablu și consumator, configuratorul detectează secțiunea minimă și lungimea potrivită a cablului.

Configurator de protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare

Configurator de protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare

După selectarea parametrilor tehnici ai sistemului tău, configuratorul nostru te va ajuta să găsești protecția optimă împotriva descărcărilor pentru sistemul tău de alimentare.

Configurator pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare

Configurator pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare în utilizare

Configurator protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR

În tehnologia MCR, un număr mare de cabluri conectează numeroase interfețe. Prin aceste cabluri, supratensiunile pot fi induse în toate interfețele. În doi pași, obțineți protecție corespunzătoare împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Configurator protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Configurați protecția împotriva descărcărilor potrivită pentru rețelele dumneavoastră de date.

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de emisie și recepție

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de emisie și recepție

Configurator protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de emisie și recepție

Aici puteți configura protecția împotriva descărcărilor potrivită pentru sistemele dumneavoastră de emisie și recepție.

Sistem fotovoltaic

Configurator pentru cutiile de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice

Pentru a proteja permanent instalația împotriva curenților de trăsnet și a descărcărilor de toate tipurile, oferim o protecție adecvată împotriva descărcărilor.