Power Reliability – posibilități infinite

Descoperă soluțiile noastre pentru disponibilitatea maximă a sistemelor, care constau în protecția împotriva descărcărilor, sursa de alimentare, protecția dispozitivului și monitorizarea energiei.
Simbolul infinitului colorat pe un fundal întunecat

Cu Power Reliability oferim concepte unitare și sigure de alimentare. Soluțiile care constau în protecția împotriva descărcărilor, sursa de alimentare, protecția pentru dispozitive și monitorizarea energiei asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vicepreședinți

Evită defecțiunile neplanificate ale instalației și timpii de nefuncționare

Defecțiunile neplanificate ale instalației costă timp și bani. Pentru o funcționare eficientă, ai nevoie de soluții de alimentare eficiente, care constau în protecția împotriva descărcărilor, sursa de alimentare, protecția pentru dispozitive și monitorizarea energiei, împreună cu tehnologia de măsurare aferentă. Alege-ne ca partener care îți oferă totul dintr-o singură sursă, de la selecție și implementare până la funcționarea continuă. Cu ajutorul portofoliului cuprinzător de la Phoenix Contact asiguri nu numai o disponibilitate maximă a sistemelor, ci și o funcționare eficientă și sustenabilă a instalației.

Informează-te pe tema disponibilității sistemului și despre conceptele noastre de protecție

Lovitură de trăsnet în oraș
Descărcări
Cablu cu scântei zburătoare
Lovitură de trăsnet în oraș

Protejează-ți instalația și dispozitivele electrice împotriva vârfurilor de tensiune prea mari cauzate de operațiunile de comutare și de loviturile de trăsnet.

Conceptul tău de protecție pentru protecția împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor trebuie proiectat în așa fel încât să asigure protecția tuturor conductorilor, dispozitivelor și instalațiilor.

Principiul circuitului de protecție poate fi ilustrat foarte simplu: trasează un cerc imaginar în jurul unui obiect pe care dorești să îl protejezi. În toate punctele în care cablurile intersectează acest cerc trebuie să instalezi dispozitive de protecție împotriva descărcărilor. Astfel, zona din interiorul circuitului de protecție este asigurată în așa fel încât să se evite apariția supratensiunilor în cabluri. Circuitul de protecție eficient ajută la realizarea unei protecții complete împotriva descărcărilor.

Descărcări

Îți alimentezi aplicația în mod eficient cu sursele noastre de alimentare, convertoarele CC/CC, modulele de redundanță și sursele de alimentare neîntreruptibilă.
Alege sursa de alimentare optimă în funcție de necesități din oferta noastră cuprinzătoare a diferitelor game de produse. Pentru conversia tensiunilor sunt disponibile convertoare CC/CC și invertoare CC/CA. Cu modulele noastre de redundanță decuplezi două surse de alimentare și asiguri disponibilitatea și productivitatea ridicată a instalației tale. În cazul întreruperilor de curent, bazează-te pe sursele noastre de alimentare neîntreruptibilă (UPS). În acest fel, nu îți asumi niciun risc.

În plus, dispozitivele de măsurare a energiei adecvate dotate cu sisteme senzori îți permit să înregistrezi în detaliu fluxurile de energie și să evaluezi calitatea rețelei.

Cablu cu scântei zburătoare

Întreruptoarele de circuit protejează echipamentele împotriva suprasarcinilor și a curenților de scurtcircuit și, în cazul unei defecțiuni, deconectează în mod specific numai circuitul afectat..
Pentru o protecție ideală, întreruptoarele noastre funcționează, prin urmare, cu diferite tehnologii:

  • Întreruptoare de protecție termice, pentru protecție la suprasarcină
  • Întreruptoare de protecție termomagnetice, pentru protecție împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului
  • Întreruptoare de protecție electronice, pentru protecție împotriva suprasarcinii, scurtcircuitului, întreruperii conductorului și capacității mari de intrare

Optimizează-ți procesul de producție și redu timpii de nefuncționare utilizând protecția noastră împotriva supracurentului.

Combinații de produse Power Reliability

Combinații de produse cu valoare adăugată

Îmbinările noastre perfecte: combinații de produse cu valoare adăugată

Beneficiază de avantajele combinației de produse: fiecare dintre produsele noastre Power Reliability asigură disponibilitatea maximă a sistemului. Cu toate acestea, atunci când sunt combinate, acestea își dezlănțuie potențialul complet și oferă avantaje suplimentare. Descoperă aici modul în care combinațiile de produse pot oferi o mai mare transparență a datelor, protecție îmbunătățită, management inteligent de sarcină, monitorizare simplă a energiei și management optimizat al bateriilor.

Broșură tehnică
Planificarea alimentării auxiliare cu energie în aplicațiile industriale

Broșura tehnică descrie procedura de planificare a alimentării auxiliare cu energie în aplicațiile industriale.

Solicită broșura tehnică
Broșura tehnică Planificarea alimentării auxiliare cu energie în aplicațiile industriale pe o tabletă

Soluții eficiente de alimentare pentru toate industriile și aplicațiile

Construcția de caroserie în industria auto
Rafinărie
Hală de producție cu utilaje
Câmp solar cu turbine eoliene
Autovehicul electric în fața unui stâlp de încărcare
Infrastructura urbană
Document în format electronic
Totul pentru disponibilitatea maximă a sistemelor

Poți găsi toate produsele și soluțiile pentru alimentare, protecție și măsurare în documentul nostru în format electronic.

Deschide broșura
Diverse produse pentru alimentare și protecție
Frunze verzi în lumina soarelui

Mai multă eficiență în funcționarea instalației

Procesele eficiente și sustenabile devin din ce în ce mai importante. De asemenea, este important să se optimizeze consumul de energie și să se reducă emisiile de CO₂ în producție – fără a pierde din productivitate. Cu ajutorul soluțiilor noastre de monitorizare a energiei, poți înregistra consumurile de energie și poți lua măsuri de eficientizare.

Avantaje

  • Economii de costuri prin reducerea consumului și procese mai eficiente
  • Utilizarea atentă a resurselor
  • Reducerea emisiilor de CO₂
  • Conformitatea cu standardul privind managementul energiei ISO 50001

Și cum se instalează?

Pentru ajutor cu privire la configurarea și instalarea produselor și soluțiilor noastre Power Reliability, consultă videoclipurile noastre.

Captură de ecran cu demonstrația digitală a unei configurații Power Reliability cu protecție a dispozitivului, protecție împotriva descărcărilor, sursă de alimentare și UPS

Exemple de aplicații virtuale

Află modul de funcționare pentru fiecare dintre produsele noastre. Cu exemplele noastre digitale de produse, poți experimenta virtual comportamentul produselor sub sarcină. Sunt disponibile mai multe exemple de soluții digitale.

Broșură și un document în format electronic

Descărcări

Ai nevoie de mai multe informații? Deschide documentul în format electronic pentru grupul de produse relevant. În aceste documente poți găsi sfaturi valoroase și informații utile.

Mai ai și alte întrebări?


Suntem aici pentru a te ajuta! Te rugăm să folosești formularul de mai jos pentru a ne comunica preocupările tale. Echipa noastră te va contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a-ți răspunde la întrebări și pentru a-ți oferi suport. Așteptăm cu nerăbdare să ne contactezi!