Producția de utilaje

Producția de utilaje constituie o piață globală dinamică. Acest lucru implică îndeplinirea cerințelor clienților și dezvoltarea de produse competitive. Phoenix Contact oferă un portofoliu cuprinzător de produse și servicii pentru producția de utilaje.
Tablou electric deschis cu un utilaj
Descărcare
Broșura tehnică gratuită Tehnologie eficientă pentru sisteme de acționare în producția de utilaje

Descoperă de ce tehnologia optimă pentru sisteme de acționare este crucială pentru succesul în producția de utilaje – descarcă acum broșura noastră tehnică exclusivă și obține informații valoroase!

Descarcă acum
Broșura tehnică Tehnologie pentru sisteme de acționare în producția de utilaje
Imagine interactivă: exemplu de tablou de distribuție pentru producția de mașini
Control
Digitalizarea, interconectarea și globalizarea sistemelor economice și tehnice creează noi cerințe în domeniul automatizării. Din acest motiv, Phoenix Contact vă pune la dispoziție CLP-uri, sisteme I/O și software CLP inovatoare.
Aflați mai multe acum
Control
Alimentare și protecție
O sursă de alimentare fiabilă, stabilă, previne deteriorările la nivelul mașinilor și instalațiilor. COMPLETE line vă pune la dispoziție o gamă largă de produse, care acoperă toate funcțiile unei infrastructuri energetice sigure și complete.
Aflați mai multe acum
Alimentare și protecție
Condiționarea semnalelor
Indiferent de cerințele aplicației dumneavoastră – comutare, izolare, monitorizare, amplificare sau multiplicare – COMPLETE line vă oferă tot ce aveți nevoie, de la un sistem universal de relee pentru aplicații standard, la module releu extrem de compacte ca interfețe pentru controler și până la amplificatoare de izolare cu și fără conexiune la rețea.
Aflați mai multe acum
Condiționarea semnalelor
Conectare
COMPLETE line oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare pentru conectarea celor mai diversele aplicații la nivelul tabloului de distribuție. Toate produsele se remarcă printr-o instalare simplă, accesorii standardizate și un design consecvent.
Aflați mai multe acum
Conectare
Comunicare sigură
Nivelul tot mai mare de digitalizare din industrie impune conectarea sigură a tot mai multor dispozitive la tabloul de distribuție. COMPLETE line oferă soluții de proiectare cuprinzătoare pentru comunicarea din domeniul industriei și protecția tuturor datelor relevante.
Aflați mai multe acum
Comunicare sigură
Siguranță funcțională
Soluțiile de siguranță din gama COMPLETE line oferă o protecție optimă pentru persoane și instalații. Toate produsele noastre de siguranță dispun de certificarea SIL și se remarcă printr-o configurație și o instalare simple.
Aflați mai multe acum
Siguranță funcțională
Comutarea sarcinilor
Electromotoarele asigură mișcarea în diverse aplicații industriale. COMPLETE line vă oferă produse inovatoare și inteligente pentru aplicația dumneavoastră.
Aflați mai multe acum
Comutarea sarcinilor
Alimentare și protecție în câmp
O provocare frecventă în producția de mașini este alimentarea fiabilă a consumatorilor instalați descentralizat în câmp. COMPLETE line oferă soluții complete cu protecție IP67 pentru această sarcină.
Aflați mai multe
Alimentare și protecție în câmp
Comunicare sigură în câmp
Structura și funcția unei instalații pot necesita utilizarea de dispozitive și componente pentru comunicare în afara tabloului de distribuție. COMPLETE line oferă soluții armonizate pentru diferite aplicații.
Aflați mai multe
Comunicare sigură în câmp
Transmiterea semnalelor
În producția de mașini, numeroși senzori și actuatoare și conexiunile acestora sunt plasate într-o poziție expusă în câmp. COMPLETE line oferă soluții pentru o conexiune flexibilă, modulară și eficientă a acestor componente în câmp.
Aflați mai multe
Transmiterea semnalelor
Conectare în câmp
Sunt utilizate o mare varietate de soluții pentru tehnologia de conectare în producția de mașini. De la tabloul de distribuție până în câmp, COMPLETE line oferă produse inovatoare care impresionează prin robustețe, flexibilitate și manevrare simplă.
Aflați mai multe
Conectare în câmp
Broșură pentru producția de mașini:
Produse și soluții pentru succesul dumneavoastră în producția de mașini

Broșura noastră de 40 de pagini vă pune la dispoziție informații detaliate cu privire la oferta noastră de soluții pentru producția de mașini. Aflați mai multe informații despre produsele noastre și aplicațiile lor tipice, precum și despre povestea, competențele și serviciile noastre.

Descărcați acum
Tablou de distribuție deschis
Trei imagini care prezintă producția de mașini din cadrul Phoenix Contact în anii '60, în prezent și în viitor.

Producția de mașini la Phoenix Contact.

Avem o tradiție îndelungată în producția de mașini

Phoenix Contact se află în strânsă legătură cu industria producătoare de mașini. Cu 180 de angajați, producția noastră proprie de mașini sprijină toate domeniile de dezvoltare și producție de la nivel global. Astfel, provocările cărora trebuie să le faceți față zilnic ne sunt perfect cunoscute.

Portofoliul de servicii se întinde de la dezvoltarea de dispozitive controlabile manual până la sisteme de fabricație complexe. Dezvoltăm împreună mijloace de producție de înaltă calitate, soluții inovatoare și cele mai moderne tehnologii de fabricație.

O femeie lucrează cu un robot industrial la fabricarea și verificarea componentelor electronice.

Tranziția către Smart Factory – interacțiunea dintre persoane și mașini în cadrul Phoenix Contact.

Digitalizarea în domeniul producției de mașini

Obiectivul digitalizării este Smart Factory. Aceasta furnizează o producție eficientă și adaptabilă, care asigură în orice moment crearea de valoare optimă. Rețelele de creare de valoare cu organizare autonomă pot fi optimizate în funcție de diferite criterii, de exemplu, în ceea ce privește costurile, disponibilitatea sau consumul de resurse.

Împreună cu clienții și partenerii noștri concepem activ soluții pentru viitor. Cu aproape 100 de ani de experiență în producția de mașini și în automatizare, suntem cât se poate de bine echipați pentru transformarea digitală a lumii noastre în producția inteligentă de mâine.

Astfel, integrarea verticală a fabricației, producția de mașini din cadrul întreprinderii și cunoștințele experților în automatizare reprezintă numai trei dintre numeroasele motive pentru care Phoenix Contact este un partener de încredere. Punem în practică în propriile procese de fabricare ceea ce este posibil astăzi. Creșteți competitivitatea printr-o producție inteligentă, pentru eficiență și flexibilitate maximă. Pentru aceasta dezvoltăm componente, sisteme și soluții.

O privire asupra fabricii digitale

Digital Factory now

Digitalizarea presupune numeroase provocări la adresa producției, oferind în același timp nenumărate posibilități de îmbunătățire a productivității și sporire a disponibilității sistemelor. Folosiți datele de proces și privind mașinile deja existente pentru a face producția mai flexibilă și mai eficientă și puneți bazele unei nou model de afaceri concentrat pe date, pentru a asigura competitivitatea pe termen lung.