Comunicarea cu utilajele la nivel global Pentru a evita intervențiile de reparație costisitoare la fața locului, comunicarea eficientă este foarte importantă datorită utilizării globale a utilajelor. Conceptele de producție moderne realizează schimbul de date între diferite procese de fabricație. Pentru a permite o comunicare integrată între zona de birouri și unitatea de producție, Industrial Ethernet joacă un rol important în calitate de standard de comunicare rapidă.

Tabletă care arată starea unui utilaj prin semnalizarea la distanță

Prezentare generală a comunicării la nivel global cu mașinile

Imagine interactivă: comunicare la nivel global cu mașinile
Conectare în rețea la nivel mondial a mașinilor
Conectați mașini în rețea la nivel mondial. Astfel, puteți colecta și înlocui date de producție indiferent de locație. Prin urmare, puteți vizualiza datele de fabricație, de exemplu starea mașinii și nivelul de utilizare, indiferent de unde vă aflați și vă puteți optimiza capacitățile de fabricare.
Conectare în rețea la nivel mondial a mașinilor
Schimb de date în siguranță
Protejați mașinile și rețeaua dumneavoastră împotriva accesului neautorizat din partea persoanelor sau malware-ului. Astfel, pot fi evitate defecțiunile la nivelul mașinii, sabotajul sau pierderea datelor, care provoacă mari pagube economice.
Schimb de date în siguranță
Service de la distanță
Reduceți timpii de nefuncționare cu service de la distanță și creșteți disponibilitatea mașinii dumneavoastră. Reduceți costurile pentru intervenții de service la nivel mondial, pentru că mașinile și instalațiile aflate la distanță pot fi întreținute și resetate prin acces la distanță. De asemenea, puteți planifica și implementa cu ușurință ciclurile de întreținere și reparații prin întreținere la distanță.
Service de la distanță
Optimizarea dezvoltării pe baza datelor
Pe durata întregului ciclu de viață al mașinii, obțineți informații importante cu privire la operare, gradul de utilizare și defecțiuni. Folosiți aceste date pentru optimizarea mașinilor dumneavoastră și pentru dezvoltarea de noi inovații.
Optimizarea dezvoltării pe baza datelor