Automatizarea proceselor
Modernizarea instalațiilor de prelucrare sigure pentru viitor
Instalațiile de producție foarte complexe din industria de proces trebuie să îndeplinească cerințe tot mai exigente pentru un grad ridicat de siguranță, disponibilitate, fiabilitate și eficiență. Înregistrarea, transmiterea și prelucrarea precisă a datelor sunt esențiale. Descoperiți produsele și sistemele noastre inovatoare pentru digitalizarea, monitorizarea și modernizarea sustenabilă a instalațiilor dumneavoastră de producție și a infrastructurii acestora.
Subiecte principale
Tehnologii
Siguranță și deschidere
Descoperiți cele mai importante tehnologii ale noastre pentru electrificarea, interconectarea și automatizarea sistemelor dumneavoastră de automatizare a proceselor, inclusiv tehnologiile moderne de comunicare, cum ar fi Ethernet APL.
Produse
Portofoliu de produse cuprinzător
Pentru sarcinile specifice de control, monitorizare și optimizare vă oferim diverse produse și sisteme din tehnologia de conectare, comunicare și automatizare. Astfel puteți colecta, transporta și prelucra date în condiții de siguranță. Descoperiți produsele noastre de top:
Blocuri terminale pentru circuit imprimat tip push-in cu design TWIN Înlocuiește tehnologia de conectare fără a adapta PCB-ul sau carcasa, datorită aceleiași amprente
Blocurile terminale pentru circuit imprimat din seria SPTH 1,5 cu tehnologie de tip push-in impresionează prin deschideri de testare mai mari și o capacitate de conectare de până la 2,5 mm². Datorită designului TWIN și amprentei identice, producătorii de echipamente pot înlocui ușor tehnologia de conectare cu șurub cu tehnologia tip push-in, fără a fi nevoiți să adapteze layoutul circuitului imprimat și carcasa dispozitivului.