Componente pentru automatizarea clădirilor

Automatizarea clădirilor

Monitorizaţi, controlaţi şi optimizaţi automatizarea clădirilor în mod centralizat – cu unităţi de control moderne, un sistem flexibil de management al clădirilor şi software de analiză bazat pe cloud. Beneficiaţi de portofoliul nostru cuprinzător pentru o infrastructură de clădiri eficientă din punct de vedere energetic.

Produse noi

PLCnext Control al seriei Catan
Modul DALI pentru controlul clădirilor
Modul I/O pentru controlul clădirilor
Controlul clădirilor ILC 2250 BI

Noua generație de control al clădirilor

Platformă flexibilă pentru automatizarea clădirilor

Controler modular în format REG oferă flexibilitate maximă atât la nivel de hardware, cât și de software. Aplicațiile specifice domeniului, disponibile în PLCnext Store, I/O‑urile configurabile, numeroasele interfețe și modulele de extindere fac din această soluție platforma ideală pentru aplicațiile pentru clădiri inteligente.

Caracteristici principale

  • Format REG compact
  • I/O-uri integrate și interfețe pentru Ethernet, RS-485, KNX și USB
  • Conectarea a până la 16 module I/O prin SPE
  • Ecran tactil conectabil
  • Instalarea aplicațiilor din PLCnext Store
  • Cyber Security by Design (securitate cibernetică prin proiectare): boot securizat, firmware semnat, pregătit pentru CRA

Avantaje

  • Integrare perfectă în KNX și bază solidă pentru proiecte profesionale de automatizare a clădirilor cu aplicația IP‑Symcon (din PLCnext Store)
  • Platformă de automatizare deschisă pentru dezvoltarea de software de către furnizori terți
  • Tehnologie deschisă și pregătită pentru viitor pentru siguranța investițiilor pe termen lung
  • Flexibilitate maximă pentru controlul, vizualizare și achiziție de date
  • Etichetă de sustenabilitate Cradle to Cradle încorporată în design

Modul DALI pentru controlul clădirilor

Capacitate multimaster în conformitate cu standardul DALI-2

Modulul de extensie completează sistemul de automatizare a clădirilor din gama de produse Catan, cu patru linii pentru actuatoare și senzori DALI. Modulul conține, de asemenea, opt ieșiri digitale care pot fi utilizate alternativ ca intrări. Cu șase pași orizontali, dispozitivul în format REG este la fel de compact precum este cunoscut Catan.

Caracteristici principale

  • Modul pentru 4 linii DALI independente
  • Capacitate multimaster pentru integrarea senzorilor DALI
  • Certificare DiiA
  • Sursă de alimentare integrată pentru magistrala DALI
  • 8 ieșiri digitale, configurabile alternativ ca intrări
  • Carcasa REG cu 6 TE ca toate modulele Catan
  • Ecran tactil conectabil

Avantaje

  • Economie de spațiu și costuri datorită densității ridicate de I/O
  • Integrarea unui număr mare de dispozitive DALI (maximum 256 de actuatoare și 252 de senzori)
  • Magistrala de extindere performantă prin SPE permite, de asemenea, instalarea distribuită
  • Sprijin pentru punerea în funcțiune și întreținere cu afișaj conectabil pentru operare locală
  • Etichetă de sustenabilitate Cradle to Cradle încorporată în design

Modul I/O pentru controlul clădirilor

24 I/O pentru semnale analogice și digitale

Modulul de extindere adaugă 24 de canale I/O configurabile flexibil pentru semnale analogice și digitale la un sistem de control al clădirilor din gama de produse Catan. Cu pas de 6, dispozitivul în format REG este la fel de compact precum este cunoscut Catan.

Caracteristici principale

  • Canale I/O universale pentru o gamă largă de funcții
  • 8 canale pentru intrări universale
  • 8 canale de ieșiri universale pentru 0 ... 10 V sau semnale digitale
  • 16 canale pentru ieșiri digitale
  • 24 de canale pentru intrări digitale și funcții de contor
  • Ecran tactil atașabil

Avantaje

  • Economii de spațiu și costuri datorită densității I/O ridicate și configurabilității flexibile
  • Controlul actuatoarelor analogice, cum ar fi supapele și ventilatoarele cu 0 ... 10 V interfață
  • Bus de extindere performant prin SPE pentru instalații distribuite
  • Sprijin pentru punerea în funcțiune și întreținere cu afișaj conectabil pentru operare locală

Controler pentru automatizarea centralizată a clădirilor

Când fiabilitatea este o prioritate

Pentru a realiza proiecte complexe care respectă cerințele Cyber Resilience Act (CRA), gama de produse ILC 2x50 BI a fost extinsă cu o clasă de performanță superioară. Cu până la 63 de module de extindere I/O, acest controler este ideal pentru automatizarea instalațiilor primare sau a unor etaje întregi.

Caracteristici principale

  • Procesor quad-core cu mai multă memorie
  • Funcții de securitate avansate
  • Switch Ethernet integrat cu 4 porturi
  • Pot fi conectate până la 63 de module I/O
  • Inginerie cu Emalytics și Niagara Framework®
  • Server web integrat
  • 2 porturi USB-C

Avantaje

  • Prevăzut pentru viitor datorită puterii de calcul sporite
  • Securitate completă prin respectarea cerințelor legii privind reziliența cibernetică (CRA)
  • IoT și protocoalele pentru clădiri pot fi integrate perfect
  • Înlocuirea simplă a ILC 2050 BI (-L) pentru modernizare

Controlere pentru clădiri și module de extindere


Controlere pentru clădiri

Controlere pentru automatizarea spațiilor și a clădirilor

Descoperă unitățile noastre de comandă pentru digitalizarea clădirilor tale existente sau a construcțiilor noi. Află mai multe despre integrarea sustenabilă a sistemului instalațiilor primare și a tehnologiilor inovatoare în automatizarea spațiilor.

Sistem de management al clădirii (BMS)


Captură de ecran Emalytics

Sistem de management pentru automatizarea clădirilor

Află cum poți utiliza sistemul nostru de management al clădirii Emalytics bazat pe Niagara Framework® pentru a conecta și analiza în mod cuprinzător și inteligent instalațiile, sistemele și echipamentele tale.

Logo Niagara Framework® și parteneriatul cu Tridium

Cauți un partener Niagara Framework® adecvat?

Partenerul „Powered by Niagara” descrie colaborarea strânsă dintre Tridium și Phoenix Contact la dezvoltarea soluțiilor hardware și software pentru automatizarea clădirilor pe baza infrastructurii deschise Niagara Framework®. Distincția suplimentară acordată de Parteneri Platinum, cea mai înaltă distincție din cadrul „Growth Partner Program (GPP)” al Tridium, subliniază succesul comun.

Avantajele parteneriatului nostru

  • Crești eficiența proiectelor tale cu bibliotecile noastre software exclusive și programele noastre de instruire
  • De asemenea, poți utiliza sistemele noastre inovatoare de control pentru integrarea perfectă a proiectelor software de la alți parteneri în Niagara Framework®
  • Beneficiezi de unul dintre cei mai mari parteneri din rețea cu un portofoliu deosebit de cuprinzător dintr-o singură sursă, de la surse de alimentare până la concepte de securitate cibernetică
Exploatarea clădirilor pe baza datelor
Digitalizare simplă a clădirilor cu soluția noastră cloud

Cu Smart Building Cloud poți reduce semnificativ costurile de exploatare, poți crește eficiența clădirii și poți rămâne flexibil pe partea sistemului.

Descoperă soluțiile
Operarea controlerului pentru clădiri cu tableta