Imprimante industriale pentru marcarea profesională

Imprimantă

Creează marcaje cu imprimantele noastre industriale mai simplu ca oricând: indiferent dacă folosești tehnologia laser, LED UV sau cu transfer termic. Prin intermediul unor sisteme de imprimare și marcare diferite, îți oferim în mod garantat soluția potrivită pentru marcarea blocurilor terminale, a conductorilor și a cablurilor, a dispozitivelor și a sistemelor. Toate imprimantele se remarcă printr-o manevrare deosebit de ușoară.

Avantaje

  • Navigare intuitivă în meniu prin ecrane tactile unitare
  • Software-ul MARKING system controlează toate sistemele de marcare
  • Evitarea marcajelor greșite datorită detectării automate a materialului
  • Rezultate de calitate superioară datorită componentelor perfect compatibile
  • Economie de timp datorită integrării rapide a imprimantelor în structurile existente

MARKING system – Pur și simplu ușor!

Portofoliul MARKING system oferă o soluție de sistem integrată pentru procese de marcare simple și eficiente. Aceasta este format dintr-un software de marcare intuitiv, imprimante industriale performante, soluții de marcare versatile și o gamă largă de servicii. Iată cum îți facem munca mai ușoară.

Sisteme de marcare

Marcarea de identificare industrială trebuie să permită o identificare clară. Prin urmare, există numeroase și diferite cerințe în funcție de domeniul de aplicare și de condițiile de mediu asociate. Îți oferim o gamă largă de sisteme de marcare pentru marcarea staționară și mobilă. Acest lucru îți permite să organizezi procesele de lucru și mai eficient și să decizi ce sistem se potrivește cel mai bine cerințelor tale.

Imagine interactivă: sisteme de marcare
TOPMARK NEO
Cu ajutorul marcatorului laser TOPMARK NEO poți crea marcaje rezistente pentru medii industriale cu cerințe ridicate. Datorită rezistenței sale enorme, marcarea cu laser este impresionantă și atunci când este expusă la diverse influențe mecanice și de mediu.
Mai multe despre TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 este pregătită de utilizare oriunde este nevoie. Cu acest sistem versatil de imprimare autonom poți marca materialele de marcare în format de card și coală rapid, simplu și rentabil, datorită tehnologiei de transfer termic.
Mai multe despre THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Cu ajutorul imprimantei cu transfer termic THERMOMARK CARD 2.0 poți marca etichete din plastic în format de card și coală pentru aplicații de marcare a blocurilor terminale, a conductorilor, cablurilor, dispozitivelor și instalațiilor.
Mai multe despre THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Pentru procese de marcare cu eficiență maximă, combină imprimanta cu transfer termic standard cu un aplicator THERMOMARK E SERIES. Astfel, imprimanta ta este transformată într-un sistem eficient de imprimare și aplicare, cu o economie de timp medie de 60 %.
Mai multe despre THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Cu imprimanta cu jet de cerneală UV BLUEMARK E.CARD, poți prelucra volume de imprimare mari pentru marcarea și identificarea industrială cu o eficiență deosebită. Datorită combinației inovatoare de tehnologie cu jet de cerneală termică și cerneluri cu întărire LED UV, imprimanta permite rezultate de imprimare optime pe materiale din plastic și metal.
Mai multe despre BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Cu ajutorul imprimantei cu transfer termic THERMOMARK ROLL 2.0 poți imprima etichete, tuburi contractabile și de marcare în format de rolă pentru aplicații de marcare a blocurilor terminale, a conductorilor, cablurilor, dispozitivelor și instalațiilor.
Mai multe despre THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Cu ajutorul dispozitivelor THERMOMARK GO SERIES poți crea marcaje direct în mediul aplicației. Fie că este vorba de imprimanta de etichete THERMOMARK GO controlată de aplicație sau de imprimanta portabilă compactă THERMOMARK GO.K, cu ajutorul imprimantelor noastre mobile ești echipat în mod ideal pentru lucrările de întreținere și reparație pe teren.
Mai multe despre imprimantele mobile
THERMOMARK GO SERIES

Tehnologii de marcare Tehnologia adecvată pentru fiecare domeniu de utilizare în marcarea de identificare industrială

Avem sistemul de marcare potrivit pentru orice nevoie de marcare. Alege din trei tehnologii de imprimare și marcare și creează marcaje perfect adecvate pentru domeniile tale de utilizare.

Document în format electronic
Marcare industrială

Întregul nostru portofoliu dintr-o singură privire: broșura de produse conține informații complete și date tehnice despre sistemele și materialele de marcare, precum și despre software și servicii.

Deschide documentul în format electronic
Sisteme de marcare