Securitate industrială

Cu ajutorul conceptului nostru cuprinzător de securitate 360°, îți poți proteja eficient instalațiile și sistemele împotriva atacurilor cibernetice.
Securitate industrială
Pericolul atacurilor cibernetice

Atacurile cibernetice reprezintă o amenințare serioasă la adresa persoanelor fizice, a companiilor și a instituțiilor guvernamentale

Atacuri cibernetice ca risc major Securitatea cibernetică este un factor decisiv în lumea modernă a afacerilor

Importanța securității cibernetice a crescut semnificativ în ultimii ani. Creșterea numărului de atacuri cibernetice reprezintă o provocare majoră pentru companii și instituțiile publice. Odată cu dezvoltarea interconectării și a digitalizării, crește și suprafața de atac pentru atacurile cibernetice. În Uniunea Europeană, de exemplu, la fiecare unsprezece secunde are loc un atac ransomware. Iar atacatorii și metodele de atac devin din ce în ce mai profesionale.

Implementarea unei strategii de securitate cuprinzătoare este esențială pentru a te proteja împotriva amenințărilor în continuă evoluție și pentru a preveni sabotajul, timpii de nefuncționare sau pierderea datelor. Securitatea cibernetică este un factor decisiv pentru asigurarea viabilității comerciale a companiei tale.

Securitate cibernetică NIS 2

Implementarea măsurilor de securitate cibernetică este impusă prin lege

Securitatea cibernetică este impusă prin lege Implementarea securității cibernetice nu mai este obligatorie doar pentru infrastructurile de importanță critică

Digitalizarea datelor privind producția, produsele și clienții este unul dintre factorii decisivi în creșterea valorii adăugate a unei companii. Prin urmare, aceste date trebuie să fie protejate în mod special.

Comisia Europeană a recunoscut acest lucru și a prezentat o strategie europeană pentru securitatea cibernetică în decembrie 2020. Aceasta definește standarde pentru securitatea și capacitățile de apărare a componentelor, sistemelor și companiilor împotriva atacurilor cibernetice. Prevederile legale pentru punerea în aplicare a securității cibernetice au fost stabilite de mult timp pentru infrastructurile de importanță critică. Noua Directivă NIS 2 (Network and Information Security) a UE extinde aceste prevederi. Cu toate acestea, cerințele ridicate ale directivei NIS 2 pot fi îndeplinite numai dacă produsele utilizate au fost dezvoltate în conformitate cu principiul de securitate din faza de proiectare. Legea privind reziliența cibernetică (CRA) a fost definită de UE pentru a rezolva această provocare. Noul Regulament UE privind mașinile este o completare a CRA, care recunoaște și utilajele ca fiind un produs.

Un ghid practic pentru operatorii și producătorii de OT
Cum mă pregătesc pentru NIS 2 și CRA?

Treceți la acțiune chiar acum: broșura noastră tehnică vă ajută să înțelegeți NIS 2 și Cyber Resilience Act (CRA) și să puneți în aplicare măsuri concrete pentru strategia dumneavoastră de securitate cibernetică.

Descărcați broșura tehnică acum
Broșură tehnică privind NIS 2 și CRA

Securitatea cibernetică în industrie


Securitatea cibernetică în industrie: interacțiunea dintre IT și OT

Trebuie luate în considerare cerințele de securitate ICS și IT

Colaborarea dintre IT și OT

Siguranța întreprinderii dvs. depinde de două lumi diferite: IT (Tehnologia informației) și OT (Tehnologia operațională). Pentru a asigura protecția rețelelor și instalațiilor dvs., este necesară luarea în considerare a ambelor lumi și crearea unui concept de siguranță unitar. O abordare eficientă și eficace poate fi dezvoltată numai printr-o procedură coordonată.

Scopul seriei de standarde internaționale IEC 62443 este de a oferi suport pentru operarea sigură a sistemelor de automatizare industriale (sisteme ICS) – de la proiectare la implementare și până la management.

În acest scop, aceasta descrie cerințele de bază pentru producătorii de componente, integratorii de sisteme și operatori. IEC 62443 completează astfel standardul ISO 27001, care include în principal controale în circuit închis pentru securitatea IT. Împreună, cele două standarde oferă o abordare unitară a protecției împotriva atacurilor cibernetice.

Cele mai mari amenințări

Avantajele unui grad din ce în ce mai mare de interconectare, precum creșterea productivității sau flexibilității, sunt evidente. Totuși, odată cu creșterea interconectării și fuziunea ulterioară dintre IT și OT, rețelele companiilor sunt din ce în ce mai sensibile la atacuri.

Infractorii reușesc din ce în ce mai des să profite de punctele slabe ale IIoT (Industrial Internet of Things - internetul industrial al obiectelor) și să obțină acces la companii și infrastructuri. Astfel, apare următoarea întrebare: cât de mari pot fi câmpurile de automatizare conectate pentru a putea în același timp să protejăm instalațiile industriale împotriva atacurilor cibernetice sau împotriva malware-ului. Punctele următoare oferă o imagine de ansamblu asupra celor mai mari amenințări și posibile măsuri de protecție.

Defecțiuni din mediul de birou
Amenințare: defecțiuni și viruși, de exemplu, din mediul de birou, se pot transmite direct către domeniul de producție. Soluție: segmentarea rețelei. Prin separarea rețelei mari în segmente mici, poate fi controlat schimbul de date între diferite zone, de exemplu, între producție și birou sau între diferite componente ale instalației. Separarea segmentelor individuale poate fi realizată cu ajutorul VLAN-urilor sau firewall-urilor. Pentru comunicarea între segmentele de rețea individuale, trebuie folosit un router sau switch-uri Layer 3. Aceste dispozitive detectează erori de rețea tipice, pentru ca acestea să nu se răspândească în restul rețelei.
Atacuri ale hackerilor
Amenințare: infractorii pot copia date prin intermediul unei conexiuni de internet deschise sau pot efectua modificări la instalație. Soluție: transmisie de date codată. Sistemele de automatizare nu trebuie să poată fi accesate de pe internet. Acest lucru este asigurat prin intermediul unui firewall la accesul la internet, care limitează orice trafic de intrare și de ieșire de la conexiunile necesare și admise. Toate conexiunile de transmisie trebuie să fie codate, de exemplu, prin VPN cu IPsec.
Hardware infectat
Amenințare: hardware-ul infectat, precum stick-urile USB sau laptopurile, poate transmite malware-ul în rețea. Soluție: protejarea porturilor. Prin intermediul funcției Port Security poți seta direct componentele rețelei, pentru ca un dispozitiv neautorizat să nu poată face schimb de date cu rețeaua. De asemenea, dacă există porturi libere, care nu sunt necesare, acestea trebuie dezactivate. Anumite componente oferă, de asemenea, posibilitatea de a emite avertizări prin SNMP și contact de semnalizare atunci când este înregistrat un acces neautorizat la rețea.
Acces sigur la distanță
Amenințare: de la distanță pot fi efectuate accidental modificări la sistemul greșit. Soluție: acces sigur de la distanță. Accesul de la distanță sigur la unul sau mai multe utilaje poate fi realizat prin diferite soluții tehnologice. Pe de-o parte, comunicarea către exterior este codată, de exemplu, prin IPsec sau OpenVPN. Pe de altă parte, prin intermediul unui comutator cu cheie de la nivelul utilajului poate fi inițializată întreținerea de la distanță. Astfel te asiguri că efectuezi modificări doar la nivelul utilajului dorit. În același timp, prin comutatorul cu cheie pot fi blocate regulile de comunicare în rețea pe durata întreținerii de la distanță.
Dispozitive terminale mobile
Amenințare: dispozitivele inteligente neautorizate sunt conectate prin interfețe WLAN. Soluție: atribuirea unei parole WLAN sigure. Dacă parolele WLAN sunt cunoscute și nu sunt schimbate o perioadă lungă, este posibil accesul neautorizat al unor părți terțe la rețeaua utilajului. Componentele WLAN de la Phoenix Contact facilitează managementul automatizat al cheilor prin controlerul utilajului. Astfel, poți realiza cu ușurință accesul la utilaj prin WLAN cu parole de unică folosință. De asemenea, comunicarea prin WLAN poate fi realizată cu o zonă demilitarizată (DMZ) și izolată de restul rețelei.
Descoperiți podcastul „Mission OT Security”
Podcast despre securitatea cibernetică

Podcastul nostru despre securitate oferă informații importante despre modul în care întreprinderile își protejează instalațiile și rețelele și cum îndeplinesc acestea cerințele stricte ale noilor directive legale.
În fiecare episod sunt discutate diferite teme, sunt împărtășite povești reale din industrie și sunt oferite sfaturi pentru o strategie de securitate cibernetică de succes. Ascultați podcastul acum!

Către podcast
Podcast despre securitatea cibernetică

Conceptul nostru de securitate cibernetică


Concept de securitate cibernetică 360°

Conceptul nostru complet de securitate 360°

Securitate 360° – oferta noastră completă, fără compromisuri

O protecție eficientă împotriva atacurilor cibernetice poate fi realizată doar prin măsuri tehnice și organizatorice coordonate. De aceea, oferim conceptul de securitate 360°, care simplifică protejarea instalațiilor și le protejează din toate punctele de vedere:

Servicii sigure
Specialiștii noștri în securitate, instruiți și competenți, vă consiliază cum să minimizați riscurile de securitate pentru o instalație specifică și, la cerere, elaborează un concept de securitate (certificat conform IEC 62443-2-4). De asemenea, oferim instruiri pentru a pregăti angajații în domeniul securității cibernetice.

Soluții sigure
Conceptele noastre de securitate protejează procesele critice, de exemplu, prin utilizarea conceptelor de zonare, controlul fluxului de date și utilizarea componentelor securizate. În plus, sunt stabilite și documentate procese sigure.

Produse sigure
Securitatea este integrată în întregul ciclu de viață al produselor noastre. Produsele noastre sunt dezvoltate în conformitate cu procesul de dezvoltare prevăzut în standardul IEC 62443-4-1. Câteva zeci de dispozitive sunt deja certificate conform standardului IEC 62443-4-2. În plus, echipa noastră PSIRT, certificată și ea conform IEC 62443-4-1, asigură o comunicare transparentă despre vulnerabilități și actualizări periodice de securitate pentru o siguranță suplimentară.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication & Cyber Security Devino parte din comunitatea noastră acum!

Rețelele de comunicație industrială ne permit să transmitem în mod eficient datele de pe teren, de la nivelul de control până în cloud. Pe pagina noastră de LinkedIn Industrial Communication & Cyber Security vei găsi informații interesante despre disponibilitatea rețelei, securitatea cibernetică, întreținerea la distanță și multe altele. Devino parte din comunitatea noastră!