Noul Regulament privind mașinile Siguranța utilajului în Spațiul Economic European

Noul Regulament UE privind mașinile 2023/1230

Aflați mai multe despre noul Regulament UE privind mașinile 2023/1230 în broșura noastră tehnică gratuită

  • Ce este noul Regulament privind mașinile?
  • Cine este afectat de acesta?
  • Ce schimbări urmează?
  • Sfaturi practice: ce trebuie făcut astăzi?

Transformarea digitală, apariția sporită a noilor tehnologii, formele colaborative de lucru între oameni și mașini și impactul rezultat asupra reglementărilor de siguranță au fost factori cheie pentru revizuirea Directivei 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. Rezultatul acestei evoluții este noul regulament al UE privind mașinile.

Lampă cu incandescență

Ce se schimbă? Directiva pentru echipamentele tehnice devine noul Regulament privind mașinile

Producătorii, distribuitorii și operatorii de mașini corespunzătoare de pe piața europeană sunt afectați. Companiile ar trebui să se informeze din timp cu privire la modificările aduse de noul Regulament privind mașinile 2023/1230 în comparație cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. Noile cerințe trebuie să fie puse în aplicare până la intrarea în vigoare a noului Regulament începând cu 20 ianuarie 2027.

Modificările afectează, de asemenea, standardele armonizate. Până la intrarea în vigoare a noului Regulament privind mașinile, toate standardele enumerate în Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice trebuie revizuite în ceea ce privește forma și conținutul.

Sfaturi practice:
În broșura tehnică vei găsi alte sfaturi practice utile și recomandări pentru o pregătire de succes pentru viitoarele schimbări din domeniul siguranței mașinilor.

Broșură tehnică despre noul Regulament privind mașinile 2023/1230