Afișaje de procese și dispozitive de câmp

Afișaje de procese și dispozitive de câmp

Afișajele de procese și dispozitivele de câmp din seria Field Analog permit înregistrarea, monitorizarea și afișarea descentralizată a semnalelor analogice și de temperatură, precum și controlul acestora prin intermediul intrărilor și ieșirilor digitale și analogice. Traductoarele de temperatură alimentate în buclă înregistrează semnalele de la termometrele cu rezistență, termocupluri, senzorii de rezistență și de tensiune direct pe teren și le convertesc în semnale standardizate și HART®.

Avantaje

  • Multifuncțional și universal: afișaje de procese cu intrare universală
    pentru curent, tensiune și semnalele RTD-urilor, TC-urilor și ale senzorilor rezistivi
  • Alimentat din bucla de ieșire și comunicativ prin HART®: afișaj pentru semnale de 4 ... 20 mA și HART® pentru ilustrarea a până la patru valori alternative de măsurare ale unui senzor prin HART®
  • Compact și rentabil: indicator LED cu 7 segmente cu indicator de valoare de referință integrat pentru monitorizarea rentabilă a semnalelor standard, de curent și de tensiune, precum și a semnalelor de frecvență și de impulsuri
  • Poți înregistra și converti semnalele pe teren: traductoare de temperatură alimentate în buclă pentru înregistrarea termometrelor cu rezistență, termocuplurilor, senzorilor de rezistență și de tensiune
  • Sistem de comunicație HART®: configurare și diagnosticare online simplă a dispozitivelor de câmp compatibile cu HART®, precum și documentarea constantă a variabilelor procesului și a stărilor prin intermediul PC-ului sau al sistemului de management

Afișaje de procese, dispozitive de câmp, sistem de comunicație HART

Afișaje de procese Field Analog în carcasă de teren și pentru tabloul de distribuție
Dispozitive de câmp și traductoare de temperatură alimentate în buclă
Multiplexor HART® pentru sistemul de comunicație HART®
Afișaje de procese Field Analog în carcasă de teren și pentru tabloul de distribuție

  • Afișaje de procese multifuncționale
  • Afișaje de procese alimentate din bucla de ieșire
  • Indicator LED cu 7 segmente

Dispozitive de câmp și traductoare de temperatură alimentate în buclă

  • Traductoare de temperatură alimentate în buclă
  • Traductoare de temperatură cu montare pe cap alimentate în buclă

Multiplexor HART® pentru sistemul de comunicație HART®

  • Pentru configurarea și diagnosticarea online a dispozitivelor de câmp compatibile cu HART®
  • Documentarea constantă a variabilelor procesului și a stărilor prin intermediul PC-ului sau al sistemului de management

Document în format electronic
Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor

Procesarea, transmiterea și vizualizarea semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță prin separare galvanică în 3 căi: portofoliul nostru de produse pentru procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor acoperă toate sarcinile de transmitere a semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță, cum ar fi amplificatoarele de izolare NAMUR, amplificatoarele de izolare bipolare, traductoarele de temperatură, izolatoarele de alimentare etc.

Deschide documentul în format electronic
Coperta broșurii „Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor”