Partea frontală a releului de protecție oferă numeroase posibilități de interacțiune și vizualizare a stărilor existente.
Afișajele pot fi configurate individual și oferă suficient spațiu pentru reprezentarea elementelor grafice ale instalației, tabelelor cu valori de măsurare și LED-urilor virtuale.
Numeroase taste de navigare și operare facilitează controlul simplu de la fața locului. Interfața de service USB de pe partea frontală facilitează o conexiune simplă cu releul de protecție.
PLCnext Control Extension, Function module, Left alignment, Protective function, Measurement of the grid parameters, Event logging; Connection to the controller via the PMP app (download from the PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, Input voltage range: 380 V AC...998 V AC (50/60 Hz, nominal voltage); degree of protection: IP20; Supported controller: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).