Material de marcare pentru marcarea și identificarea industrială

Material de marcare pentru marcarea și identificarea industrială

Materialul nostru de marcare este potrivit pentru o gamă largă de aplicații în medii industriale, de la marcarea tablourilor electrice la instalații exterioare. Rezistența materialelor de marcare inscripționate, chiar și în condiții extreme, îndeplinește toate normele și standardele internaționale. Există o gamă largă de variante care permit marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, a dispozitivelor și a sistemelor.

Privire de ansamblu asupra materialelor de marcare Soluția de marcare potrivită pentru fiecare situație

Imagine interactivă: gruparea materialelor de marcare de la Phoenix Contact
Materiale de marcare inscripționate
Ai nevoie de materiale de marcare pe care să le poți instala direct în aplicație fără să fie necesară inscripționarea? Atunci tot ce trebuie să faci este să comanzi materialele noastre inscripționate și gata de utilizare. Acestea includ, de exemplu, etichete pentru marcarea instalațiilor, marcaje și barete de marcare Zack pentru marcarea blocurilor terminale, precum și manșoane pentru marcare destinate conductorilor și cablurilor.
Către materialele de marcare inscripționate
Materiale de marcare inscripționate
Materiale de marcare neinscripționate
Preferi un nivel ridicat de flexibilitate și materiale de marcare neinscripționate cu propriile sisteme de marcare? În portofoliul nostru vei găsi numeroase materiale neinscripționate pentru marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și a sistemelor. Oferim soluții de marcare folosind imprimarea flexibilă cu transfer termic, imprimarea versatilă cu jet de cerneală UV și inscripționarea directă și rezistentă cu laser.
Către materialele neinscripționate
Materiale de marcare neinscripționate
Materiale de marcare configurabile
Ai nevoie de un semn sau o etichetă cu o dimensiune sau geometrie specifică și nu găsești ceea ce cauți în portofoliul nostru standard? - Atunci tot ce trebuie să faci este să îți personalizezi materialul în conformitate cu cerințele tale. Pentru a face acest lucru, selectează un material și determină cantitatea marcajelor, dimensiunile, forma și tipul de montare. Ulterior, materialul este realizat la comandă pentru tine. Realizează apoi inscripționarea marcajelor folosind sistemele de marcare proprii.
Către materialele configurabile
Materiale de marcare configurabile

Produse noi

Șir de blocuri terminale, cabluri și blocuri terminale de capăt etichetate sustenabil

Soluții sustenabile de etichetare

Pentru toate componentele din tabloul electric

Soluțiile sustenabile de etichetare contribuie la reducerea amprentei globale de CO₂ a unui tablou electric. Prelucrarea deșeurilor reciclate are ca rezultat materiale de marcare care economisesc resurse, fără diferențe de calitate în comparație cu produsele convenționale.

Caracteristici principale

  • Marcarea sustenabilă a blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și sistemelor
  • Soluții de etichetare cu o amprentă de CO₂ semnificativ redusă
  • Materiile prime sunt obținute din deșeuri reciclate
  • Proprietăți tehnice și optice dovedite, precum și calitate și sustenabilitate a imprimării

Avantaje

  • Soluții versatile de marcare pentru etichetarea sustenabilă a tuturor componentelor dintr-un tablou electric
  • Reducerea amprentei de CO₂ a materialelor de etichetare, în unele cazuri cu peste 80 %
  • Conservarea resurselor și evitarea deșeurilor prin recuperarea materiilor prime din deșeuri reciclate
  • Nu există diferențe de calitate în comparație cu materialele de etichetare convenționale

Șir de blocuri terminale marcat

Șir de blocuri terminale marcat

Marcarea blocurilor terminale

Pentru cablarea rapidă și fără erori a șirurilor de blocuri terminale este esențială o marcare clară, pe o suprafață mare, a punctelor de conectare. Acest lucru facilitează în special punerea în funcțiune și întreținerea tablourilor de distribuție și a instalațiilor. Șirurile de blocuri terminale se asamblează în mod flexibil, cu blocuri terminale diferite, ce pot avea diverse forme. Dimensiunile care determină marcarea blocurilor terminale sunt pasul și canelura pentru etichetă. Phoenix Contact oferă multiple variante, care permit fixarea sigură la nivelul blocurilor terminale.

Materiale pentru marcarea conductorilor și a cablurilor

Materiale pentru marcarea conductorilor și a cablurilor

Marcarea conductorilor și a cablurilor

O marcare durabilă a conductorilor și a cablurilor, în conformitate cu normele în vigoare, asigură standardul de calitate. În acest sens, diametrele diferite ale conductorilor și ale cablurilor impun adaptarea exactă a materialului de marcare potrivit. Un factor determinant este alegerea tipului de montare adecvat. Montarea cu coliere de cabluri este posibilă indiferent de diametrul conductorilor sau al cablurilor și poate fi efectuată și după cablare. De asemenea, etichetele fixate cu clipsuri sau lipite permit marcarea ulterioară. În schimb, marcarea prin înșirare se realizează înainte de cablare.

Diverse materiale de marcare aplicate pe dispozitiv

Marcarea echipamentelor

Marcarea dispozitivelor

În tablouri de distribuție, în instalații de fabricație, pe teren sau în spații exterioare: marcarea dispozitivelor se utilizează în orice domeniu. Această versatilitate creează numeroase cerințe pentru marcajele folosite, care pot fi îndeplinite numai de materiale și de adezivi speciali. Pentru suprafețe neuniforme, se recomandă, de ex., etichete PVC foarte flexibile, care se adaptează în mod optim fundalului. În schimb, pentru suprafețele dure, cu energie scăzută, sunt adecvate numai materiale de marcare cu adezivi speciali, deosebit de puternici.

Diverse semne de avertizare, de instrucțiuni și de interdicție pentru marcarea instalațiilor

Semne de avertizare, de instrucțiuni și de interdicție pentru marcarea instalațiilor

Marcarea instalației

Marcarea completă și unică a instalațiilor garantează siguranța, fiind obligatorie prin lege. Pe lângă indicatoarele de avertizare, de interdicție și de instrucțiuni, marcajele indică, de ex., și butoanele de oprire de urgență și sistemele de alarmă în caz de incendiu. Marcarea cu indicatoare de materiale periculoase, conform standardului internațional, asigură protecția necesară în cazul manipulării substanțelor periculoase. În plus, dispozitivele de marcare pentru conducte permit indicarea lichidelor, respectiv a gazelor, precum și a direcției de curgere a acestora.

Reducerea bilanțului de CO₂
Materiale de marcare sustenabile

Soluțiile de etichetare sustenabile ajută la reducerea amprentei globale de carbon a unui tablou electric. Prelucrarea deșeurilor reciclate are ca rezultat materiale de marcare care economisesc resurse, având calitatea cu care en-am obișnuit.

Aflați mai multe
Angajații țin în mâini șiruri de blocuri terminale marcate sustenabil
Document în format electronic
Marcare industrială

Întregul nostru portofoliu dintr-o singură privire: broșura de produse conține informații complete și date tehnice despre sistemele și materialele de marcare, precum și despre software și servicii.

Deschide documentul în format electronic
Sisteme de marcare