Cablare de sistem specifică controlerelor
Cablare de sistem pentru controlere
Cablarea noastră de sistem pentru controlere îți oferă soluții compacte pentru proiectarea, montarea și punerea în funcțiune simplă a sistemului tău de automatizare. Cablurile de sistem debroșabile și modulele de interfață garantează o cablare rapidă, sigură și fără erori. Componentele de modernizare te ajută să modernizezi sistemele de control mai vechi. Astfel economisești timp și reduci semnificativ costurile.
Categorii de produse
Avantaje
- Cablare 1:1 rapidă, fără erori, datorită cablurilor de sistem preasamblate
- Versatil, datorită componentelor cu utilizare universală
- Conexiuni flexibile: tehnologie de conectare push-in și cu șurub
Configurator pentru cablare de sistem pentru controlere
Configurator: VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere
Configurați soluția Plug-and-Play personalizată pentru instalații noi sau upgrade-uri. Interfața de utilizator intuitivă și modelele 3D asigură o manevrare simplă. Cu doar câteva clicuri, puteți selecta componentele soluției dumneavoastră constând în adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de transmisie a semnalului.
Reducerea eforturilor de cablare
Planificarea, montarea și punerea în funcțiune a sistemelor de automatizare sunt adesea consumatoare de timp. În plus, pot apărea erori de cablare și depanare pe termen lung între nivelul de control și nivelul de câmp. Cu portofoliul de produse VARIOFACE pentru cablare de sistem de la Phoenix Contact, beneficiezi de soluții conforme și individuale pentru cabluri de sistem, adaptoarele frontale pentru conectare și module de interfață. Problemele sunt de domeniul trecutului.
Cablarea de sistem: principiul Plug-and-Play
Module de interfață VARIOFACE
În cazul în care conectorii trebuie conectați cu un singur conductor, modulele de interfață sunt soluția perfectă. Modulele noastre universale sunt independente de controlere și sunt ideale în special în cazul în care în tabloul de distribuție sunt disponibile componente de automatizare cu conectori cu un număr maxim de conexiuni. Un element caracteristic pentru aceste module este conexiunea 1:1.
Cabluri de sistem VARIOFACE
Fiecare conexiune cu fișă necesită un cablu. Cablurile universale conectează rapid și fără erori nivelurile de comandă și de semnal.
Cerințele individuale privind aplicațiile se realizează cu ajutorul unor produse personalizate.
Cablare de sistem specifică controlerelor
Cablarea de sistem specifică controlerelor este un concept modern de cablare, în cadrul căruia adaptorul frontal pentru conectare, cablul de sistem și modulele sunt special adaptate unul pentru celălalt.