Cu blocurile terminale cu diodă, diodele de tipul 1N4007 se pot integra foarte simplu în cablare.
Noutăți
Inovații mici și mari dintr-o singură privire
Inginerii noștri dezvoltă în mod constant produse noi. Descoperă inovațiile noastre în domeniul automatizărilor și al tehnologiei de conectare, atât în interiorul tablourilor, cât și pentru dispozitivele electronice.
- Filtre:
-
AfișareToate noutățile
-
Segment
-
Categorie de produs
-
Publicare
-
SortareCele mai noi mai întâi
141 rezultate
Blocuri terminale cu diodă cu tehnologie Push-X
Blocuri terminale funcționale XT 4
Blocurile terminale cu deconectare și blocurile terminale cu soclu siguranță permit integrarea ușoară a funcțiilor în cablare.
Blocuri terminale multi-conductor și blocuri terminale multi-nivel
Blocurile terminale multi-conductor și blocurile terminale multi-nivel, cu Push-X permit o distribuție eficientă a potențialului, ocupând puțin spațiu.
Blocuri terminale pentru circuite imprimate cu push-x
Blocurile terminale pentru circuite imprimate din seria XPT sunt dotate cu conexiunea push-x, ușor de utilizat.
Blocuri terminale pentru circuite imprimate tip push-in cu design TWIN
SPTH: Integrare ușoară în designul dispozitivelor existente datorită designului TWIN și fixării identice.
Conector cu două rânduri cu Push-X
Conectorii pentru circuit imprimat cu două rânduri din seria DXPC 1,5 asigură o conectare comodă a conductorilor de tip Push-X.
Conector oblic cu conexiune cu șurub
Conector pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub și direcție de conectare înclinată la 45°.
Conectori hibrizi Board-to-Board Power
Conectorii din seria Power Connect Hybrid (PCH) transmit curenți de până la 85A pe contact, precum și semnale.
Controler de încărcare cu curent continuu în format de 19”
Sistemul CHARX control integrated controlează și monitorizează stația de încărcare rapidă cu curent continuu folosind un singur modul.
Controlerele de încărcare curent alternativ sunt acum compatibile cu OCPP 2.0.1
Odată cu versiunea software 1.10 pentru CHARX control modular, controlerele acceptă protocolul OCPP 2.0.1.
Demaror cu turație variabilă cu IO-Link
Integrarea simplă și flexibilă a demarorului cu turație variabilă CONTACTRON, în rețea prin IO-Link, până la 7,5 kW.
Distribuitoare M12-Push-Pull-Power
Distribuitoarele M12 Power (H/Y) cu contur dublu Push-Pull permit o instalare intuitivă, fără unelte.
Multiplexarea semnalelor pentru sisteme universale de intrări/ieșiri
VIP I/O-Marshalling combină condiționarea și multiplexarea semnalelor într-un sistem modular flexibil Plug-and-Play.
Noi blocuri terminale de capăt pentru o flexibilitate sporită
Blocurile terminale modulare de capăt CLIPFIX pro asigură o fixare sigură și flexibilitate maximă în tabloul electric.
Protecție pentru aplicații 60 V
Protecție de tip 2 pentru aplicații de până la 60 V (CA/CC), cu instalare simplă și siguranță ridicată în exploatare.
Sistem de instalare pentru spații înguste
IPD 1,5 cu conexiune rapidă este ideal pentru aplicații în care spațiul este limitat și pentru secțiuni de conductor mici.
Soluții COMBI debroșabile cu push-X
Noile blocuri terminale modulare debroșabile și fișe COMBI pentru asamblarea cablurilor, cu tehnologie de conectare push-X.
Suport pentru fișe de încărcare CCS de tip 2
Noul suport de fișă de încărcare se remarcă prin utilizarea intuitivă și fixarea sigură.
Capac pentru profil extrudat UM-BASIC/PRO
Noile capace pentru UM-BASIC/PRO permit acoperirea completă a profilului fără capace suplimentare pe circuitul imprimat.
Conectori de circuite imprimate cu bandă de pini cu punte
Conectori pentru circuite imprimate PTS 1,5/ PH-CLIP-B pentru conectarea în paralel a potențialelor în aplicații pentru clădiri.
Controlere de încărcare cu curent continuu modulare
CHARX control flexible: sistem de control modular, liber programabil pentru stațiile de încărcare cu curent continuu.
Cutie de intrări/ieșiri IO-Link analogică
Dispozitivul Axioline E poate fi conectat la un master IO-Link prin intermediul unui port IO-Link A.
Cutii de intrări/ieșiri IO-Link cu tehnologie de conectare M8
Dispozitivele digitale Axioline E pot fi conectate la un master IO-Link prin intermediul unui port IO-Link A.
Modul releu cu opt ieșiri izolate
Modulul I/O permite comutarea fără potențial de masă a sarcinilor rezistive la 24 V prin intermediul tehnologiei cu semiconductor.
Subdispozitive EtherCAT® pentru instalare pe teren
Modulele I/O sunt destinate achiziționării și ieșirii semnalelor digitale în cadrul unei rețele EtherCAT.
Alimentare și protecție fiabile
Surse de alimentare cu comutare IP67 cu și fără protecție a dispozitivului. Simplu, rapid de instalat și intuitiv de configurat.
Alimentare și încărcare prin intermediul USB-PD
Gateway-urile, computerele Raspberry Pi și alte componente Smart Home sunt alimentate prin conexiunile USB.
Aplicație mobilă pentru controlerele de încărcare curent alternativ
Punerea în funcțiune rapidă și sigură a punctelor de încărcare cu curent alternativ – cu noua aplicație pentru CHARX control modular.
Blocuri terminale modulare Push-X XT 4...
Bornele terminale modulare Push-X permit cablarea continuă a secțiunilor conductor între 0,34 și 25 mm².
Butoane, comutatoare și indicatoare luminoase
Pentru control sigur, semnalizare clară și funcționare fiabilă în tabloul electric și pe tabloul electric.
Conectori de instalare cu conexiune prin sertizare
Conectorii de instalare PRC 20 cu conexiune prin sertizare accelerează producția semi-automată și complet automată.
Demaror cu turație variabilă până la 7,5 kW
Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON comută și controlează acum și motoare de până la 7,5 kW.
Masă de lucru reglabilă pe înălțime
Masă de lucru mobilă, cu înclinare și înălțime reglabilă pentru lucrul ergonomic în construcția de tablouri electrice.
Modul DALI pentru controlul clădirilor
Modulul completează sistemul de automatizare a clădirilor din gama de produse Catan, cu patru linii pentru actuatoare și senzori DALI.
Modul I/O cu intrări și ieșiri digitale
Modulul de mixare digitală înregistrează sau comută până la 16 semnale digitale de 24 V CC.
Modul I/O pentru măsurarea puterii trifazate
Modul I/O compact măsoară eficient puterea trifazată într-o lățime de doar 15 mm.
Monitorizarea simplificată a curentului
Monitorizare curent practică cu o lățime totalăde numai 8 mm.
Măsurarea energiei în automatizarea clădirilor
Înregistrați eficient datele energetice și integrați-le în automatizarea clădirilor prin interfața BACnet.
Noua generație de control al clădirilor
Controlerul pentru automatizarea deschisă a clădirilor permite rularea aplicațiilor din PLCnext Store.
Performanță maximă în protecția împotriva descărcărilor
Performanță și siguranță de top pentru aplicații solicitante: capacitate de descărcare de 100 kA într-un design compact.
Protecție împotriva curentului de trăsnet conectabilă pentru sistemele fotovoltaice
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: protecție modulară pentru sisteme fotovoltaice de până la 1500 V. Sigur, certificat și mentenabil.
Relee de protecție multifuncționale
Monitorizare a până la patru funcții de siguranță într-un singur dispozitiv.
Relee de siguranță compacte
Siguranță utilaj maximă într-un spațiu deosebit de mic cu relee de siguranță PSRcompact certificate TÜV.
Se potrivește în cel mai îngust spațiu
Noul descărcător combinat FLT-SEC-ZP2...-SV cu conexiune pentru tensiune integrată pentru sistemul de bare colectoare de 40 mm.
Sistem de testare cu fișe pentru senzori cu semnal mic
FAME LPIT permite testarea senzorilor cu semnal mic în sistemele de distribuție de înaltă tensiune (HV) și medie tensiune (MV).
Soluție compactă Plug‑and‑Play
Sursa de alimentare ideală cu 72 V CC la ieșire pentru aplicații în tehnologia pentru sisteme de acționare.
Soluții sustenabile de etichetare
Marcajele sustenabile reduc amprenta de CO₂ a unui tablou electric, menținând în același timp aceeași calitate ridicată.
Sursă de alimentare STEP POWER pentru magistrala KNX
Soluție pentru automatizarea clădirilor, cu transparență totală datorită afișajului color și eficiență datorită bobinei active.
Sursă de alimentare pentru montare în rack 19"
Elemente electronice de putere bidirecționale TRIO POWER pentru diferite aplicații.
Upgrade la Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Migrare Plug‑and‑Play rapidă, fără recablare, pentru o integrare fără întreruperi și timpi minimi de nefuncționare.
Întreruptoare de protecție modulare PTCB TM
Întreruptoare de protecție termo-magnetice cu 2 poli pentru siguranță și izolare în conformitate cu standardele.
Cablu de încărcare CCS tip 1 pentru 500 kW
Cablurile de încărcare HPC CHARX connect professional fără răcire sunt acum disponibile și cu conectori CCS tip 1.
Capac plat pentru sloturi
Protecția unui slot Axioline Smart Elements neutilizat.
Conectori M12 Push-Pull Power pentru dispozitiv
Cu ajutorul conectorilor M12 Push-Pull pentru dispozitiv, puteți transmite curenți și tensiuni mari într-un spațiu de instalare mic.
Conectori dispozitiv M8 și M12 pentru montarea pe placă (SMT)
Conectori dispozitiv M8 și M12 pentru semnale, date și putere pentru integrarea în procesul de lipire SMT.
Conectori hibrizi pentru sistemele de stocare a energiei
Conectorul hibrid liber configurabil oferă o conexiune fiabilă a contactelor de alimentare și semnalizare.
Controler de încărcare cu curent alternativ acum cu Plug and Charge
Odată cu versiunea software 1.9 pentru CHARX control modular, controlerele suportă Plug‑and‑Charge.
Modul I/O pentru controlul clădirilor
Modulul de extindere adaugă 24 de canale I/O configurabile flexibil la un sistem de control al clădirilor.
Modul de baterii cu litiu cu IQ Technology
Noul modul de baterii cu litiu, cu o capacitate de 716 Wh, asigură că și sarcinile mari sunt acoperite pentru o perioadă lungă de timp.
Module WLAN cu Wi-Fi 6/6E
Noua generație de module WLAN cu Wi-Fi 6/6E permite comunicarea în timp real și suportă rețele mari.
PLCnext Control pentru sarcini mici
PLCnext Control modular este soluția modernă de intrare în lumea PLCnext Technology.
Prize de încărcare CCS cu controler de încărcare integrat
Unică în lume: CHARX connect advanced este prima priză de încărcare pentru vehicul CCS cu controler de încărcare integrat.
Suport baterie
Suportul OCS BAT HOLD este potrivit pentru montarea sigură a bateriilor din gama 72 - 720 Wh.
Blocuri terminale modulare cu tehnologie Push-X
Descoperiți noile blocuri terminale modulare Push-X cu o secțiune nominală de 1,5 mm².
Cabluri de rețea M12 Push-Pull
Conectorii M12 push-pull preasamblați pentru aplicații Ethernet impresionează prin simplitatea instalării lor.
Cadru suport pentru modul Click-in pentru conectori de medii dificile
Cu HEAVYCON, configurarea personalizată și utilizarea conectorilor pentru medii dificile se realizează complet fără unelte.
Comutatoare de siguranță magnetice
Detectarea stării de siguranță a echipamentelor de protecție mobile.
Conector M17 în conformitate cu standardul IEC
Conector hibrid M17 PRO în conformitate cu standardul IEC 61076-2-117 cu sistem de blocare rapidă ONECLICK.
Conector protejat la atingere cu conexiune cu șurub
Conectorii din seria PC 16 HC cu protecție extinsă la atingere sunt acum disponibili și cu conexiune cu șurub.
Conectori M12 Push-Pull cu opt poli
Conectorii M12 Push-Pull preasamblați oferă o cablare sigură a semnalelor și o instalare simplă.
Conectori hibrizi M23 pentru circuitul imprimat
Noii conectori dispozitiv M23 HYBRID pentru procese de lipire transmit în mod fiabil date, semnale și energie.
Contactoare trifazate cu stare solidă
Contactoarele cu stare solidă comută silențios, fără uzură și fără sarcină la trecerea prin zero cu frecvențe de comutare ridicate.
Contactoare și relee de instalare
Contactoarele și releele de instalare, cu utilizare versatilă, comută în mod fiabil și eficient curenți de sarcină mari.
Contoare de energie de curent alternativ cu aprobare MID
Contoarele de energie CA EMpro cu aprobare MID conform directivei 2014/32/UE permit o facturare precisă a datelor energetice pe centre de cost.
Controler pentru automatizarea centralizată a clădirilor
Gama de produse ILC 2x50 BI a fost extinsă pentru a include o clasă de performanță mai puternică.
Cutii de joncțiune string-uri pentru sisteme fotovoltaice
Oprire în siguranță a sistemelor fotovoltaice de acoperiș prin întrerupătoare dedicate pentru pompieri.
Dispozitiv de montaj
Cu ajutorul dispozitivului nostru ergonomic de montaj, poți produce șiruri de blocuri terminale simplu și sigur.
Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive
Interfețele noastre pentru servicii de date (DSI) simplifică semnificativ lucrările de întreținere a tablourilor electrice și a dispozitivelor.
Module de releu cu ghidare forțată ultra-compacte
Modulul de releu ultra-compact RIFLINE complete comută fiabil prin intermediul a șase contacte cu ghidare forțată și tehnologie de conectare Push-in.
PLCnext Control pentru aplicații energetice
Tehnologie de control și de control la distanță scalabilă, sigură și modulară bazată pe PLCnext Technology.
Panouri web robuste pentru medii dificile
Panouri web robuste pentru medii solicitante. Descoperiți noua serie de panouri robuste 6000.
Protecție pentru sistemele de alimentare NEMA
VAL-US-SPP: Protecție fiabilă împotriva descărcărilor pentru America de Nord, UL Listed, inovatoare și ușor de integrat.
Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua
Sistemul de relee la distanță, cu conexiune multi-protocol, pentru aplicații simple cu până la 56 de canale I/O.
Sistem de întrerupător de protecție CAPAROC
Modul de alimentare cu interfață EtherCAT.
Sistem de întrerupător de protecție CAPAROC
Modul de alimentare cu interfață Modbus/TCP.
Soluție plug-and-play împotriva întreruperilor de rețea
Modulul de capacitate furnizează energie pentru a compensa căderile de tensiune, printr-un sistem de stocare fără mentenanță.
Surse de alimentare pentru instalare pe perete
Unități compacte de alimentare TRIO POWER cu o putere de până la 2,5 kW și tehnologie de conectare push-in.
Întreruptoare de protecție sistemice PTCB TM
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție oferă protecție fiabilă și manevrare ușoară pe o lățime totală de 8 mm.
Cabluri de încărcare NACS pentru încărcare cu curent continuu până la 500 kW
Conectorii de încărcare HPC fără răcire CHARX connect professional sunt disponibili acum și pentru standardul de încărcare NACS.
Capace de protecție pentru prizele de încărcare CCS
Capacele de protecție oferă protecție IPX5 pentru zona de contact a prizelor de încărcare CCS CHARX connect universal.
Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică
Carcase pentru echipamente electronice cu răcire pasivă și designuri optimizate termic ale circuitelor imprimate: configurate, simulate și implementate în mod adecvat – pentru o densitate de putere mai mare.
Conectori Board-to-Board neecranați cu pas de 0,8 mm
Cu ajutorul conectorilor Board-to-Board FINEPITCH FP 0,8 SL sunt disponibile variantele neecranate ale seriei FP 0,8.
Lumini de semnalizare pentru aplicații inteligente
Două designuri într-un design orientat către aplicație dezvoltate special pentru montare M22.
Module de inserții pentru conectori de putere HEAVYCON
Cablați modular aplicații de curent mare de până la 300 A și creați-vă propria interfață personalizată.
Noul dispozitiv Edge
Noul dispozitiv Edge VL3 UPC 2440 EDGE oferă simplitate și un caracter deschis inegalabil pentru controlerele PLC.
Prize de încărcare CCS cu ieșire laterală a cablului
Prizele de încărcare CCS tip 2 CHARX connect universal sunt acum disponibile și cu o ieșire a cablului în unghi de 90°.
Prize de încărcare cu curent alternativ cu adâncime totală redusă
Noile prize de încărcare tip 2 CHARX connect modular pot fi instalate cu economie de spațiu pe circuitul imprimat al stației de încărcare.
Routere de rețea mobilă pentru exterior
Routerele industriale de rețea mobilă pentru exterior conectează dispozitivele compatibile cu rețeaua din întreaga lume la rețeaua celulară.
Seturi CAPAROC pentru un început rapid
Noile seturi de întreruptoare de protecție permit un început simplu pentru protejarea a opt circuite.
Suport pentru modul fotovoltaic POS Panelfix
Suport pentru modul fotovoltaic pentru montarea sigură și rapidă a diferitelor panouri cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp.
Turn de semnalizare configurabil cu IO-Link
Noile turnuri de semnalizare în două dimensiuni utilizează IO-Link pentru a comunica stările utilajelor și instalațiilor.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: o soluție de control pentru mai multă flexibilitate, scalabilitate și independență.
Blocuri terminale modulare debroșabile cu push-x
Sporește eficiența cu conexiunea inovatoare push-x în combinație cu zona de conectare COMBI.
Cabluri de conexiune RJ45 colorate
Noile cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 BUILDING sunt adecvate pentru aplicații CAT6A.
Cabluri de încărcare CCS pentru până la 1.000 kW
Noile fișe de încărcare HPC CHARX connect professional transferă până la 1 MW datorită unui nou concept de răcire.
Casete intrări-ieșiri IO-Link pentru instalare pe teren
Dispozitive I/O pentru conectarea directă la un master IO-Link pentru înregistrarea și transmiterea de semnale IO-Link.
Conector pentru dispozitive în unghi M12 pentru THR
Conectorul pentru dispozitive M12 în unghi pentru asamblarea automatizată permite procese de montare eficiente.
Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic
Conectorii pentru aplicații cu unități de stocare pentru uz casnic sunt concepuți pentru utilizarea în invertoarele cu baterii.
Conectori pentru circuit imprimat cu tehnologie push-x
Cu tehnologia push-x, conductorii flexibili și rigizi pot fi conectați rapid și simplu în mod direct.
Disponibilitate ridicată în timpul penelor de curent
Maximizează disponibilitatea sistemului cu TRIO UPS.
Distribuitor de energie debroșabil până la 20 A
Distribuitorul de energie preasamblat permite o instalare ușoară cu conectori din seria PRC 20.
Imprimantă inovatoare cu jet de cerneală UV
Marcare eficientă a materialelor pentru carduri cu ajutorul imprimantei cu jet de cerneală UV cu întreținere redusă BLUEMARK E.CARD.
Module de baterii cu litiu cu IQ Technology
Noile module de baterii litiu, cu o capacitate de până la 284 Wh, asigură alimentarea pe termen lung chiar și pentru sarcini mari.
Partea inferioară a carcasei din seria ICS
Partea inferioară a carcasei, cu o lățime de 50 mm, oferă cel mai mare spațiu destinat circuitului imprimat din seria ICS.
Prize cu interfețe USB
Prizele pentru tabloul electric permit o sursă de alimentare simplă prin diverse interfețe de dispozitive.
Prize de încărcare CCS asamblate individual
Pentru prima dată, oferim prizele de încărcare CCS tip 2 CHARX connect universal cu un set de cabluri asamblat.
Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL
Phoenix Contact extinde TERMITRAB complete cu două variante de protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL.
Putere mică cu conexiune de tip push-in
Surse de alimentare compacte cu conexiune de tip push-in pentru puteri de la 30 până la 90 W.
Relee de siguranță pentru turație prea mare sau repaus
Monitorizarea sigură a mișcării pieselor rotative din instalații și utilaje.
Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate
Rețeaua de rezistoare este utilizată pentru monitorizarea defecțiunilor de linie ale contactelor fără potențial de masă și ale comutatoarelor de proximitate.
Senzor de umiditate a solului LoRaWAN
Senzorul de umiditate a solului LoRaWAN poate fi utilizat pentru a determina starea actuală a solului.
Sisteme modulare pentru stația de lucru
clipx BASIC line facilitează crearea propriei stații de lucru personalizate pentru lucrări eficiente.
Software de management al energiei
Energy Management Service On-Premises este soluția perfectă pentru monitorizarea locală a energiei.
Soluție pentru infrastructura de încărcare
Sursă de alimentare compactă de 12 V special dezvoltată pentru utilizarea în infrastructura de încărcare.
Switch-uri cu management în format de 19"
Seria FL SWITCH 5900 oferă o performanță ridicată a datelor, caracteristici de securitate cuprinzătoare și mecanisme TSN moderne.
Termination Carrier pentru Siemens ET200SP HA
Plug-and-Play: Termination Carrier conectează dispozitivele montate pe șină DIN cu Siemens SIMATIC ET200SP HA.
Transmitere fără contact a energiei și datelor
Dispozitivele IO-Link pot fi alimentate cu energie și conectate la sistemul de control fără contact, simplu și fără întreținere.
VALVETRAB SPP – simplă și sigură
Siguranță și eficiență deosebit de ridicate: VALVETRAB SPP este acum disponibilă unipolar cu diferite niveluri de tensiune.
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in din seria FKDSO 1,5 și FKDSO 2,5 pentru carcase pentru echipamente electronice BC 17,8 (1 pas orizontal).
Conectori de poli de baterie
Conectorii BPC protejați împotriva inversării polarității oferă un nivel deosebit de ridicat de flexibilitate și siguranță la conectarea modulelor de baterie.
Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare
Conectorii pentru circuit imprimat RJ45 cu transformator integrat sunt adecvați pentru procesele de cositorire în val și lipire prin reflow.
Controler de încărcare pentru vehicul pentru încărcare CCS
CHARX control vehicle gestionează comunicarea la nivel înalt între stația de încărcare și vehiculul electric.
Lumină LED pentru tabloul electric cu priză
Lumina poate fi utilizată universal datorită domeniului extins al tensiunii de intrare pentru curent alternativ și prizelor specifice țărilor.
Modul I/O pentru înregistrarea temperaturii
Conectarea senzorilor de temperatură cu rezistență variabilă (RTD) pentru sistemul I/O Axioline F.
Module I/O pentru înregistrarea temperaturii
Conectarea senzorilor de temperatură cu rezistență variabilă (RTD) pentru sistemul I/O la distanță Axioline P.
Monitoare tactile cu ecran plat
VL3 FPM sunt monitoare tactile cu ecran plat de 10,1 până la 23,8 inchi și extind portofoliul de panouri PC VL3.
Părți superioare configurabile de carcasă pentru conexiune de tip push-in
Cu părțile superioare de carcasă din seria BC modular, poți beneficia de o conexiune confortabilă de tip push-in în partea frontală a carcasei.
Relee de protecție pentru domenii ce prezintă potențial exploziv
Monitorizarea dispozitivelor de semnalizare sigure în medii ce prezintă potențial exploziv.
Sistem de carcase pentru controlere compacte
ME-IO Slim, cu o lățime a modulului de doar 12 mm, este adecvat pentru controlere și sisteme IO de mici dimensiuni.
Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate
Suportul pentru circuit imprimat EVA pentru UM-BASIC/-PRO poate fi utilizat pentru a fixa circuite imprimate de diferite dimensiuni.
Switch-uri cu management robuste
Switch-urile Layer 2 din portofoliul Raptor sunt ideale pentru aplicații în medii solicitante.