Căldura afară. Performanța înăuntru.

Maximizează densitatea de putere în carcasele tale pentru echipamente electronice cu soluții de răcire pasivă și designuri optimizate termic ale circuitelor imprimate: de la configurare până la simulări termice cuprinzătoare și implementare – ideale pentru aplicații performante și miniaturizate.
Radiatoare pentru dezvoltarea dispozitivelor

Radiatoare pentru dezvoltarea dispozitivelor

Indiferent de locul de utilizare, elementele electronice de putere moderne sunt supuse cerinței de a deveni din ce în ce mai mici și din ce în ce mai puternice în același timp. Acest conflict aparent de obiective poate fi rezolvat eficient numai printr-o soluție integrată de disipare a căldurii, combinată cu o planificare profesională. Astfel, Phoenix Contact oferă carcase de înaltă calitate pentru echipamente electronice cu radiatoare pasive integrate eficient și un serviciu de simulare unic pentru a maximiza eficiența termică a dispozitivului tău individual într-o manieră direcționată.

Avantaje

  • Sisteme de răcire integrate eficient prin intermediul radiatoarelor și carcaselor care se pot combina în mod flexibil pentru răcire optimă
  • Integrare perfectă datorită soluțiilor pasive personalizate: perfect adaptate mecanic și termic
  • Asistență pentru dezvoltare cu consultanță personalizată de la prima determinare a puterii disipate și până la dispozitivul final
  • Necesar de spațiu minim datorită răcirii cu economie de spațiu pentru densitate maximă de putere și utilizare maximă a spațiului
  • Serviciu cuprinzător, de la configurarea online la simulări termice și până la integrare

Valoare adăugată reală datorită serviciului de simulare


Radiatoare din aluminiu
Soluție de răcire pentru carcase pentru echipamente electronice
Simulare termică pentru radiatoare
Carcase pentru echipamente electronice cu radiatoare din aluminiu
Configurare online a soluțiilor de radiatoare
Radiatoare din aluminiu

Datorită combinației flexibile de radiatoare din aluminiu și carcase din plastic, sistemele noastre hibride oferă o soluție ideală pentru optimizarea termică a dispozitivelor tale. Designul ce permite combinarea și materialele adecvate permit disiparea direcționată a căldurii în diferite aplicații.

Solicită consultanță
Soluție de răcire pentru carcase pentru echipamente electronice

Soluțiile noastre personalizate de răcire pasivă pentru carcase pentru echipamente electronice pot fi adaptate perfect în funcție de cerințele termice și mecanice ale aplicației tale. Componentele se integrează perfect în sistemul tău și asigură o funcționalitate eficientă – optimizate pentru cerințele tale individuale.

Solicită consultanță
Simulare termică pentru radiatoare

De la prima determinare a puterii disipate la optimizarea termică și până la dispozitivul final – suntem personal alături de tine pe parcursul întregului proces de dezvoltare, iar cunoștințele noastre vor asigura rezultatele perfecte.

Solicită consultanță
Carcase pentru echipamente electronice cu radiatoare din aluminiu

Carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact cu radiatoare din aluminiu creează condițiile adecvate pentru miniaturizarea aplicațiilor tale. Cu cât răcirea este mai eficientă, cu atât densitatea de putere posibilă este mai mare, utilizând la maximum spațiul pentru montare disponibil.

Solicită consultanță
Configurare online a soluțiilor de radiatoare

De la configurarea online intuitivă și precisă, simulări termice gratuite și până la integrarea perfectă, inclusiv furnizarea de date M-CAD/E-CAD: suntem alături de tine în fiecare etapă pentru implementarea soluțiilor personalizate pentru cerințele tale.

Solicită consultanță

Managementul optim al căldurii prin intermediul radiatoarelor pasive

Căldura este disipată în mod optim din carcasă datorită soluțiilor de radiatoare care sunt perfect adaptate la carcasă. Radiatoarele pot fi personalizate în funcție de configurația circuitului imprimat.

Imagine interactivă: radiatoare pasive pentru carcase din plastic din seria ICS
Radiatoare adaptate la carcase
Radiatoarele pasive din aluminiu sunt perfect adaptate la condițiile geometrice ale sistemului de carcasă. Acestea asigură o răcire optimă într-un spațiu mic.
Solicită consultanță
Radiatoare adaptate la carcase
Calea termică
Materialele de interfață termică (TIM) adecvate, disipatoarele termice opționale și radiatoarele adecvate pot optimiza căile de căldură.
Solicită consultanță
Calea termică
Ghidare optimă în carcasă
Radiatoarele noastre fac carcasa și mai stabilă. Ghidajele integrate nu numai că optimizează din punct de vedere termic aplicația, ci o fac și foarte robustă.
Solicită consultanță
Ghidare optimă în carcasă
Frezare personalizată a radiatorului
Fiecare configurație a circuitelor imprimate este diferită. Acesta este motivul pentru care radiatoarele noastre pot fi frezate la înălțimea necesară a componentei ca standard.
Solicită consultanță
Frezare personalizată a radiatorului
Inserție de disipator termic
Disipatoarele termice opționale pot acoperi distanțe mai mari între componenta care urmează să fie răcită și radiator.
Solicită consultanță
Inserție de disipator termic
Bază glisantă a radiatorului
Radiatoarele, de exemplu pentru carcasele ICS, sunt proiectate sub formă de profiluri turnate continuu. Baza radiatorului poate fi mutată în funcție de înălțimea componentei.
Solicită consultanță
Bază glisantă a radiatorului
Proiectarea simulării
Componentele, radiatoarele și carcasele pentru aplicația ta pot fi proiectate perfect din punct de vedere termic cu ajutorul simulărilor online și detaliate.
Solicită consultanță
Proiectarea simulării
Grad ridicat de libertate în proiectare
Radiatoarele pot fi, de asemenea, turnate ca rame adaptoare. Elementul de răcire nu este desfășurat pe tot circuitul imprimat. Acest lucru lasă suficient spațiu pentru alte componente.
Solicită consultanță
Grad ridicat de libertate în proiectare

Serviciile noastre în procesul de dezvoltare

Diagramă de depreciere folosind exemplul carcasei ME-IO
Simulare termică automatizată
O persoană efectuează o simulare termică
Situație de consiliere privind managementul termic
Diagramă de depreciere folosind exemplul carcasei ME-IO

Pentru a efectua o verificare inițială a puterii maxime care poate fi disipată din carcasa ta, îți oferim diagrame de depreciere adaptate carcasei. Acest lucru îți permite să localizezi punctul de funcționare ulterior. În consecință, poți citi puterea maximă care poate fi disipată. Această etapă preliminară a proiectării termice este adecvată pentru a estima dimensiunea necesară a carcasei și pentru a face o declarație inițială cu privire la necesitatea unui radiator integrabil.

Solicită consultanță
Simulare termică automatizată

Utilizează simularea noastră online intuitivă pentru a analiza generarea de căldură a aplicației tale încă din etapa incipientă a dezvoltării.

Configurează-ți carcasa în configurator în funcție de aplicația ta. Ulterior, poziționează așa-numite puncte fierbinți pe circuitul tău imprimat și definește condițiile-cadru termice pentru aplicația ta. Obține rezultatul specific aplicației tale direct prin e-mail.

Solicită consultanță
O persoană efectuează o simulare termică

Pe baza simulării noastre online, îți oferim o analiză termică foarte precisă a aplicației tale cu ajutorul serviciului nostru de simulare. În primul rând, diverse configurații de componente sunt simulate și evaluate pe circuitul tău imprimat. În cazul în care, la o dată ulterioară, în dispozitivul tău sunt integrate opțional radiatoare, aplicația va fi perfect adaptată din punct de vedere termic prin simulare, pentru a putea fi utilizată perfect în condițiile limită date.

Solicită consultanță
Situație de consiliere privind managementul termic

Managementul termic în dezvoltarea dispozitivelor devine o disciplină din ce în ce mai importantă. Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la proiectarea inițială a circuitului tău imprimat, să îți oferim o recomandare privind materialele de interfață termică (TIM) și să personalizăm radiatorul în funcție de componentele tale.

Solicită consultanță

Solicită consultanță


Îți stăm la dispoziție
Simulare termică gratuită pentru seria noastră de carcase pentru echipamente electronice

Solicită consultanță cu privire la simularea termică în aplicația ta. Poți să incluzi condițiile-cadru inițiale. Te vom contacta în legătură cu o analiză termică inițială pentru implementarea în una dintre carcasele noastre pentru echipamente electronice – pentru seriile BC, ICS, ME-IO sau UCS este integrat și un radiator.

Solicită consultanță
Radiatoare pentru carcasele pentru echipamente electronice în tabloul electric

Produse


Carcase modulare pentru echipamente electronice ICS pentru aplicații IoT

Carcase modulare pentru echipamente electronice din seria ICS destinate aplicațiilor IoT

Design compact, densitate funcțională ridicată și funcționare continuă: aplicațiile din sectorul IoT sunt solicitante din punct de vedere termic și necesită răcire eficientă. Utilizarea optimizată a radiatoarelor personalizate în carcasele modulare din seria ICS asigură o disipare eficientă a căldurii pentru o operare eficientă. Simulările termice pentru dezvoltarea designurilor circuitelor imprimate optimizează generarea căldurii și ajută la evitarea din timp a punctelor fierbinți.

Carcase pentru echipamente electronice BC pentru automatizarea clădirilor

Carcase pentru echipamente electronice BC pentru automatizarea clădirilor

Condițiile solicitante, cum ar fi funcționarea continuă și spațiul limitat sunt la ordinea zilei pentru aplicațiile din automatizarea clădirilor. Datorită integrării radiatoarelor adaptate precis, carcasele pe șină DIN din seria BC asigură o disipare eficientă a căldurii și echipamente electronice care funcționează corespunzător în tabloul electric – în permanență. Te sprijinim cu simulări termice legate de dezvoltare pentru a planifica în mod eficient distribuția căldurii la nivelul dispozitivelor tale.

Carcase multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-IO pentru controlere

Carcase multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-IO pentru controlere

Sistemele de control trebuie să îndeplinească cerințe ridicate de precizie și eficiență în funcționarea continuă. Seria de carcase ME-IO combină eficiența termică înaltă cu un design modular și cu tehnologia de conectare frontală. Radiatoarele adecvate în mod precis asigură o disipare eficientă a căldurii, chiar și în cazul dispozitivelor de control performante utilizate în sistemele industriale. Simulările termice ajută la creșterea sustenabilă a duratei de viață și a funcționalității controlerelor încă din stadiul de dezvoltare.

Carcase universale UCS pentru sisteme integrate

Carcase universale UCS pentru sisteme integrate

Integrate compact în sisteme mai mari cu o densitate de putere mare: sistemele integrate impun cerințe ridicate privind răcirea dispozitivelor. Carcasele universale din seria USC oferă un design flexibil, modular, care permite o disipare optimă a căldurii în astfel de aplicații solicitante. Cu radiatoare personalizate și management termic planificat optim datorită simulărilor termice.

Comparație tehnică a portofoliului nostru de carcase

Seriile de carcase pentru echipamente electronice ICS, BC, ME-IO și UCS pot fi echipate cu radiatoare – toate datele cheie dintr-o singură privire:

Seria BC
Seria ME-IO
Seria ICS
Seria UCS
Seria BC

Seria ME-IO

Seria ICS

Seria UCS

Dimensiuni compatibile cu radiatorul 35,6 până la 215,6 18,8 până la 75,2 25 și 50 Toate dimensiunile
Rezistență termică Rth Poate fi determinată individual la cerere Poate fi determinată individual la cerere Poate fi determinată individual la cerere Poate fi determinată individual la cerere
Aplicații Automatizarea clădirilor, controlere de încărcare, dispozitive de măsurare a energiei Automatizarea industrială, automatizarea clădirilor, controlere de încărcare Automatizarea industrială, automatizarea proceselor, transport Automatizarea clădirilor, calculator pe o singură placă
Configurarea circuitului imprimat Orizontal și vertical Vertical Vertical Orizontal și vertical
Afișare și soluții de operare Ecran tactil de 2,4" și tastatură cu membrană cu 4/6 taste Ecran tactil de 2,4" Ecran tactil de 2,4"; ecran tactil de 0,96" cu tastatură cu membrană Ecran tactil de 2,4" ​
Montarea radiatoarelor Îmbinare cu șurub, radiator cu circuit imprimat Îmbinare cu șurub, radiator cu circuit imprimat Glisare Îmbinare cu șurub, radiator cu circuit imprimat și punct fierbinte
Disipator termic - da - da
Către lista de produse cu radiatoare pentru carcasele BC Către lista de produse cu radiatoare pentru carcasele ME-IO Către lista de produse cu radiatoare pentru carcasele ICS Către lista de produse cu radiatoare pentru carcasele UCS

Simulare termică și radiatoare individuale pentru aplicații exigente din punct de vedere termic

Componentele puternice și condițiile de mediu solicitante conduc la densități mari de putere în dispozitivele electrice. Cu produsele și serviciile noastre, te ajutăm cu proiectarea termică corectă a aplicației tale finale.

Patrick Hartmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Manager de produs pentru carcase pentru echipamente electronice
Manager de produs Patrick Hartmann

Soluții


Radiatoare pentru carcasele pentru echipamente electronice

Optimizarea performanței pentru o gamă largă de aplicații și domenii

Carcasele pentru echipamente electronice cu radiatoare pot optimiza operarea pentru o gamă largă de dispozitive și aplicații, de exemplu, în sisteme HVAC, în managementul energiei, și în sistemele de comandă ale camerelor sau clădirilor. În controlerele industriale și controlerele utilajelor, acestea pot asigura o disipare a căldurii eficientă, de exemplu, în controlere din domeniul feroviar sau în controlere logice programabile (PLC). Și în domeniul mobilității electrice, o răcire pasivă adecvată este disponibilă pentru convertoarele CC/CC din stațiile de încărcare electrice.

În automatizarea fabricilor și clădirilor, în centrele de date, în energia solară și eoliană, precum și în infrastructura de încărcare, carcasele și radiatoarele de la Phoenix Contact asigură funcționarea eficientă a componentelor foarte performante, chiar și în aplicații solicitante. Acestea optimizează stabilitatea în funcționare și prelungesc durata de viață a dispozitivelor.

Întrebări frecvente


Întrebări și răspunsuri privind simularea termică

Simularea termică a carcasei ICS
Calea termică a unei componente
ICS50 cu radiator
Distribuția căldurii în carcasă cu ajutorul radiatorului
Diagrama de pierderi de putere
Simularea termică a unei carcase pentru echipamente electronice
Simularea termică a carcasei ICS

Phoenix Contact te sprijină cu valori de catalog, simulări online, consultanță personală, inclusiv servicii de simulare și radiatoare adaptate individual.

Calea termică a unei componente

Componenta care se încălzește puternic (punctul fierbinte) este conectată la radiator printr-un material termoconductor. Opțional, disipatoarele termice pot acoperi, de asemenea, distanțe mai mari între componenta care urmează să fie răcită și radiator.

ICS50 cu radiator

Conexiunea termică optimă se realizează prin personalizarea radiatorului. Acest lucru se face de obicei prin frezarea radiatorului.

Distribuția căldurii în carcasă cu ajutorul radiatorului

Componentele mici și puternice, ratele înalte de transfer al datelor, praful și ventilația necorespunzătoare a carcasei sunt motive pentru o diferență mare de temperatură în comparație cu mediul înconjurător.

Diagrama de pierderi de putere

Pentru a nu depăși o diferență de temperatură față de mediul înconjurător, graficele diagramelor oferă informații despre puterea pe care componentele din carcasa respectivă pot să o emită. Gradientul liniei descrie conductivitatea termică a sistemului. Cazurile prezentate se deosebesc, pe de o parte, în ceea ce privește încălzirea întregii suprafețe și încălzirea unui punct fierbinte de 20 mm x 20 mm și, pe de altă parte, în ceea ce privește un circuit imprimat instalat în carcasă, într-o carcasă și unul fără carcasă.

Simularea termică a unei carcase pentru echipamente electronice

Radiatoarele integrate de la Phoenix Contact disipă căldura prin conducție termică din punctul fierbinte prin intermediul materialului termoconductor. Radiatorul disipă această căldură în mediul înconjurător sub formă de energie radiantă și prin convecție între lamele. În acest proces se utilizează efectul de coș de fum, în care aerul încălzit se ridică și atrage aerul rece.

Consultanță privind simularea termică

Obține acum consultanță personalizată gratuită

Obține consultanță din partea noastră cu privire la simularea termică pentru aplicația ta. Ești bine-venit să incluzi condițiile-cadru inițiale în solicitarea ta. Apoi, vei primi de la noi o evaluare termică inițială pentru implementarea în una dintre carcasele noastre pentru echipamente electronice – pentru seriile BC, ICS, ME-IO sau UCS cu radiator integrat.