Tehnologie de încărcare pentru o mobilitate electrică sustenabilă

Dezvoltăm soluții de vârf din punct de vedere tehnologic pentru piața globală a mobilității electrice, care accelerează revoluția mobilității.
Două persoane stau într-un parc de încărcare cu mașini electrice și stații de încărcare

Partener tehnologic pentru mobilitate electrică

Cu un portofoliu extins de tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică, ne considerăm, împreună cu clienții și partenerii noștri, accelerăm electrificarea și digitalizarea pentru reducerea impactului asupra climei.

EVENT | All Electric Society Park | Germania
CharIN Testival & Conference Europe 2026

Data: 22 – 25 septembrie
Gazdă: Phoenix Contact

CharIN Testival se concentrează pe testele live ale standardelor internaționale de încărcare.

CharIN Conference lărgește perspectiva, deoarece mobilitatea electrică funcționează doar ca un sistem – conectat în rețea prin energie, infrastructură și digitalizare.

Aflați mai multe și înregistrați-vă
Participanții lucrează pe laptopuri și la stații de măsurare într-o hală industrială

Descoperă CHARX Produse puternice – dezvoltate special pentru mobilitate electrică

Imagine interactivă: prezentare generală a gamelor de produse CHARX
Cabluri de încărcare cu curent alternativ
Cabluri de încărcare Mode 3 cu fișă NACS, tip 1, tip 2 și GB/T – ergonomice, robuste și de înaltă calitate.
Către cablurile de încărcare pentru curent alternativ
Cabluri de încărcare cu curent continuu
Cabluri de încărcare cu curent continuu cu fișă NACS, CCS și GB/T – pentru toate clasele de putere, de la stații de încărcare pentru domiciliu la parcul de încărcare HPC.
Către cablurile de încărcare pentru curent continuu
Prize de încărcare pentru infrastructură
Prize de încărcare modulare de tip 2 pentru cabluri de încărcare mobile cu curent alternativ – cu indicator LED, obturator și senzori de temperatură.
Către prizele de încărcare pentru infrastructură
Protecție împotriva descărcărilor
Protejați punctele de încărcare și vehiculele împotriva daunelor cauzate de trăsnete și operațiuni de comutare.
Către protecția împotriva descărcărilor
Prize de încărcare pentru vehicul
Prizele universale de încărcare pentru vehicul pentru încărcarea cu curent alternativ și curent continuu a tuturor tipurilor de vehicule electrice – pentru tipul 1, tipul 2, CCS și GB/T.
Către prize de încărcare pentru vehicul
Elemente electronice de putere și distribuția puterii
Modul de putere și de distribuție pentru alimentarea eficientă și scalabilă cu curent continuu a stațiilor de încărcare rapidă.
Către elementele electronice de putere și distribuția puterii
Controlere de încărcare cu curent alternativ
Controlere de încărcare modulare Mode 3 – pregătite pentru Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge și legea privind calibrarea.
Către controlerele de încărcare cu curent alternativ
Controlere de încărcare cu curent continuu
Controlere de încărcare cu curent continuu performante pentru stațiile de încărcare moderne CHAdeMO și CCS.
Către controlerele de încărcare cu curent continuu
Controlere de încărcare pentru vehicul
Controler de încărcare pentru toate vehiculele electrice cu priză de încărcare CCS – utilizare universală și compatibilitate Vehicle-to-Grid.
Către controlerele de încărcare pentru vehicul
O persoană încarcă un autocamion electric cu o fișă de încărcare MCS

Megawatt Charging System (MCS) Puteri de încărcare de până la 4,5 MW pentru vehiculele utilitare grele

Megawatt Charging System (MCS) va deveni un sistem de încărcare rapidă standardizat la nivel internațional pentru vehiculele utilitare grele și va permite puteri de încărcare de până la 4,5 MW la maximum 3000 A și 1500 V.

De la înființarea grupului de lucru CharIN MCS în 2018, Phoenix Contact a lucrat la definirea cerințelor pentru dezvoltarea standardului de încărcare MCS. Din 2020, am promovat în mod activ standardizarea globală a conectorilor MCS în IEC TS 63379, conducând echipa internațională de proiect a IEC și comitetul german în oglindă din cadrul DKE.

Începând cu al patrulea trimestru din 2026, vom oferi primele cabluri de încărcare MCS pentru puteri de încărcare de până la 2,25 MW (1500 A la 1500 V tensiune nominală), la calitatea înaltă obișnuită Phoenix Contact – fiabile, performante și ușor de întreținut. Informații detaliate despre produse și articolele disponibile vor fi publicate pe website-ul nostru.

Persoana de contact

Pentru toate întrebările despre produse și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Te pot sprijini în proiectul tău de mobilitate electrică. Hai să modelăm împreună tranziția către mobilitate electrică!