Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Protecție împotriva descărcărilor pentru stații de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu
Cu ajutorul CHARX protect, îți poți proteja stațiile de încărcare și autovehiculele electrice împotriva daunelor provocate de descărcări care pot fi cauzate de lovituri de trăsnet sau de operațiuni de comutare în rețea. Îți oferim diferite tipuri de descărcătoare pentru un concept de protecție cuprinzător, astfel încât infrastructura ta de încărcare să rămână disponibilă în orice moment și pe orice vreme.
Surge protection in accordance with Class EA (CAT6A), for Gigabit Ethernet (up to 10 Gbps), token ring, FDDI/CDDI, ISDN, and DS1. Suitable for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A” and “Mode B”. RJ45 attachment plug with separate grounding cable and ground connection snap-on foot for NS 35 DIN rails.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Patch panel, RJ45 jack on IDC terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Replacement plug for type 3 surge protection from the PLT-SEC-…-UT/PT product series. Nominal voltage 24 V.
Patch panel, two RJ45 jacks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield current monitoring, surge protection
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Patch panel, RJ45 jack on push-in terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Attachment plug with surge protection for two SHDSL telecommunications interfaces (ports). Connection: RJ45 (RJ12/RJ11) and plug-in screw terminal block (COMBICON). Alternatively, can be snapped onto a DIN rail.
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 50 kA for lightning protection levels III and IV.
Avantajele dumneavoastră
- Protecție completă a infrastructurii dumneavoastră de încărcare mulțumită gamei extinse de produse
- Continuare fără întreruperi a procesului de încărcare datorită sursei de alimentare protejate
- Protejarea vehiculului electric conectat cu un concept sigur de protecție împotriva descărcărilor
Încărcare fără riscuri Cu conceptul nostru de protecție completă
O stație de încărcare pentru vehicule electrice este la fel de complexă ca vehiculul în sine: de la sursa de alimentare la controlerul de încărcare și până la cablurile pentru comunicare prin Ethernet, aceasta conține multe componente sensibile. Acestea necesită protecție pentru o durată de exploatare lungă și un proces de încărcare sigur și fără întreruperi. Un concept de protecție cuprinzător este alcătuit din trei domenii:
Protecția alimentării: dispozitivele de protecție de tip 2, precum și descărcătoarele combinate de tip 1/2 protejează alimentarea împotriva descărcărilor periculoase care pot fi cauzate de trăsnet și de manevrele de comutare în rețea.
Protecția dispozitivelor de 12 și 24 V: cu descărcătoarele de tip 3 poți asigura funcționarea continuă a numeroase componente sensibile cu o tensiune de alimentare de 12 sau 24 V.
Protecția comunicațiilor: componentele de comunicare sunt conectate adesea prin Ethernet și trebuie, de asemenea, protejate.
Ce se întâmplă cu o stație de încărcare pentru domiciliu atunci când este lovită de un fulger?
Protecție împotriva descărcărilor pentru partea de curent alternativ
Protejați infrastructura de încărcare și vehiculele dvs. de daunele cauzate de fulgere și descărcări.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Utilizare | Protecția alimentării cu curent alternativ, inclusiv protecția împotriva curentului de trăsnet și protecția dispozitivelor terminale (tip 1+2+3) | Protecția alimentării cu curent alternativ (tip 2) | Protecția dispozitivelor terminale de 24 V (tip 3) |
| Către produs | Către produs | Către produs |
Protecție împotriva descărcărilor pentru partea de curent continuu
Protejează electronica de încărcare și bateria de supratensiuni tranzitorii atunci când se încarcă de la microrețeaua de curent continuu.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB tip 1/2 | VALVETRAB-MB tip 2 | |
| Utilizare | Protecția alimentării cu curent continuu, inclusiv protecția împotriva curentului de trăsnet (tip 1/2) | Protecția alimentării cu curent continuu (tip 2) |
| Către produs | Către produs |
Protecție împotriva descărcărilor pentru comunicații
Preveniți deteriorările și defecțiunile cauzate de descărcări la interfețele de comunicare.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
| Utilizare | Protecția comunicației Ethernet ca panou de conexiune | Protecția comunicării Ethernet ca adaptor priză | Protecția comunicării SHDSL ca adaptor priză | Protecția telecomunicațiilor (de exemplu, CAN) |
| Către produs | Către produs | Către produs | Către produs |