Contactor și releu de alimentare pe șina de sus

Contactor și releu de putere

Contactorul, ca dispozitiv de comutare electrică, este, la fel ca releul de putere, o componentă esențială în ingineria electrică, indispensabilă pentru controlul și protecția sistemelor și mașinilor electrice. Un contactor permite comutarea curenților și tensiunilor mari, în timp ce releele de putere îndeplinesc sarcini de control precise. Ambele dispozitive de comutare au o contribuție semnificativă la siguranța și eficiența aplicațiilor industriale moderne.

Avantaje

  • Comutare eficientă a curenților de sarcină mari
  • Contactele de comutare puternice și circuitele de protecție la contact asigură o durată lungă de viață
  • Creșterea sustenabilă a eficienței datorită puterii reduse a bobinei
  • Funcționare silențioasă datorită funcționării fără zgomot a dispozitivelor de comutare
  • Manevrare simplă datorită conceptului intuitiv de operare

Contactor și releu de putere: descoperă portofoliul nostru pentru funcționarea sigură a instalațiilor electrice


Contactoare cu semiconductor pe șină DIN

Contactoare cu semiconductor

Contactoarele cu semiconductor sunt disponibile pentru rețele monofazice și trifazice și în diferite clase de putere. În funcție de tip, acestea oferă și o funcție de inversare.
Beneficiezi de o disponibilitate maximă a sistemelor datorită comutării sigure și rapide cu ajutorul electronicii fără uzură.

Contactoare de instalare și relee de instalare pe șina DIN

Contactoare de instalare și relee de instalare

Contactoarele și releele noastre de instalare în format REG oferă o soluție eficientă pentru instalațiile electrice cu un curent nominal de până la 63 A și tensiuni de intrare nominale de 24 V și 230 V.
Circuitul de intrare fără zgomot asigură o funcționare silențioasă. Un varistor protejează împotriva descărcărilor. Separarea galvanică asigură, de asemenea, siguranța.