Electronic reversing load relay, for direct driving of equipment in the 3-phase network, with light indicator and protection circuit, output: 110-550 V AC/3 x 9 A
Contactoare cu semiconductor
Contactoarele cu semiconductor reprezintă contactoare mecanice cu o viteză de comutare, durată de exploatare și robustețe clar superioare. Contactoarele cu semiconductor funcționează în mod eficient și cu timpi de comutare stabili, chiar și în medii cu praf sau agresive chimic. Comutarea sarcinilor rezistive și inductive se realizează silențios și fără uzură. Contactoarele cu semiconductor din seria CONTACTRON sunt disponibile pentru rețele monofazate și trifazate și oferă, în funcție de tip, și o funcție de inversare.
Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 2 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 20 A, zero voltage switch
3-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 20 A, zero-voltage switch
3-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 30 A, zero-voltage switch
3-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 10 A, zero-voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 30 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 30 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 50 A, zero voltage switch
Avantajele dumneavoastră oferite de contactoarele noastre cu semiconductori
- Comutare fiabilă și rapidă, grație electronicii fiabile
- Robuste și rezistente la șocuri și vibrații
- Cablare simplă, datorită circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii
- Capacitate de comutare până la 18,5 kW
- Pornirea directă și inversarea sensului de rotație a motoarelor asincrone de curent alternativ
Produse noi
Contactoare trifazate cu stare solidă
Comutare rapidă, robustă și durabilă
Contactoarele cu semiconductor comută diferite sarcini silențios și fără uzură în mediul industrial. Beneficiați de frecvențe de comutare ridicate și comutare fără sarcină în trecerea prin zero cu o lățime totală îngustă.
Caracteristici principale
- Program de produse consecvent
- Comutare rapidă și fără uzură
- Domeniu de temperatură: -40 °C ... +60 °C
- Rezistente la impact și vibrații
- Curenți de comutare de până la 30 A
- Disponibilitate mai mare a sistemului
- Domeniu ridicat de tensiune de operare până la 660 V CA
Avantaje
- Economie de spațiu în tabloul electric datorită lățimii totale reduse
- Durată de viață mai lungă în comparație cu soluțiile electromecanice datorită tehnologiei semiconductoare fără uzură
- Gestionarea optimă a căldurii datorită radiatorului integrat
Comutarea sarcinilor mari de curent alternativ
Comutați fără perturbări în rețeaua electrică: contactoarele cu semiconductor de la Phoenix Contact realizează comutarea doar la trecerea prin zero. Acest lucru înseamnă că nu există impulsuri de interferențe la frecvențe înalte.
Alte avantaje în practică:
- Control simplu - cu versiuni ale tensiunii de intrare de 24 V c.c. sau 230 V c.a.
- Circuit integrat de blocare și cablare integrată a sarcinii
- La supraîncălzirea modulului, o siguranță termică opțională se oprește