Conectori de date revoluționari pentru rețele inteligente

Phoenix Contact oferă conexiuni de date de primă clasă pentru conectarea dispozitivelor inteligente. Conectorii noștri de date eficienți asigură conectarea sigură pentru viitor a tuturor participanților la comunicare. Utilizează portofoliul nostru pentru aplicația ta. Testează conectorii noștri de date expediați ca mostre.
Conectori de date pentru rețele inteligente

Produse eficiente pentru transmiterea de date stabilă

Industrial Ethernet, tehnologia cu fibră optică, 5G: cerințele pentru tehnologia de conectare în aplicații pe teren sunt în creștere. Dispozitivele sunt din ce în ce mai interconectate, iar numărul interfețelor este în creștere. Conectivitatea datelor stă la baza ratelor înalte de transfer al datelor și conexiunilor stabile. Calitatea transmiterii datelor depinde de interacțiunea tuturor cablurilor și conexiunilor. Poți proiecta soluții de automatizare pentru o comunicare în timp real mai flexibilă și mai eficientă datorită conectorilor modulari și standardizați. Phoenix Contact îți oferă conexiunea potrivită pentru aplicații cu dispozitive și aplicații pe teren.

Broșură tehnică despre conexiunile de date

Broșurile noastre tehnice dintr-o privire

Conexiunile de date rapide și fiabile sunt esențiale pentru o comunicare fără probleme. Broșurile noastre tehnice oferă expertiză inteligibilă pe teme precum:

  • Conectori Board-to-Board de mare viteză
  • Îmbunătățirea integrității semnalului
  • Transmiterea datelor cu tehnologia clasică de conectare a cablajului imprimat
  • Spectrul de performanță al Single Pair Ethernet

Descărcați gratuit broșurile tehnice și rămâneți informați.

Interconectarea sustenabilă a tuturor interfețelor de comunicare Phoenix Contact îți oferă cel mai mare portofoliu pentru transmiterea de date.

Imagine interactivă: interconectarea interfețelor de comunicare
Conectori Board-to-Board
Cu conectorii Board-to-Board poți realiza alinieri individuale ale circuitelor imprimate cu diferite design-uri, înălțimi de stivuire și numere de poziții în grile de 0,635 mm până la 2,54 mm.
Către lista de produse
 Conectori Board-to-Board
Conector de date RJ45
Folosește conectorii de date pentru a implementa soluții flexibile pentru transmiterea datelor. Profită de diversele design-uri, codări și distribuții ale pinilor conectorului.
Către lista de produse
Conector de date RJ45
Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Conectorii de dispozitive și conectorii de cablu M8 pentru Ethernet cu o singură pereche asigură transmiterea eficientă a datelor.
Către lista de produse
Conectori M8 pentru Single Pair Ethernet
Conectori coaxiali
Pentru transmiterea semnalelor WLAN, Bluetooth, LTE sau 5G, conectorii coaxiali oferă o soluție optimă. Sunt disponibile și cabluri asamblate.
Către lista de produse
Conectori coaxiali
Conectori circulari M8 și M12
Conectorii circulari în M8 și M12 pentru montarea pe circuit imprimat oferă diverse opțiuni de conectare pentru procese de cositorire în val, THR și SMT.
Către lista de produse
Conectori circulari M8 și M12
Emițător-receptor din fibră optică
Cu emițător-receptor, cuști și tehnologia de conectare a circuitului imprimat, poți realiza un transfer de date conform standardelor viitorului prin fibră optică.
Către lista de produse
Emițător-receptor din fibră optică
Conector D-SUB
Cu un portofoliu cuprinzător de carcase mobile D-SUB și suporturi de contacte D-SUB robuste, Phoenix Contact oferă soluții pentru cablarea consacrată a sistemelor de magistrală.
Către lista de produse
Conector D-SUB
Conector HDMI
Articolul de înaltă calitate HDMI tip A este ideal pentru o transmisie eficientă a datelor audio și video, precum și Ethernet (HEC) în aplicații protejate.
Către lista de produse
Conector HDMI
Conector USB
Phoenix Contact oferă conectori pentru circuit imprimat și cabluri de conexiune în varianta USB. Tip A și tip C sunt disponibile în versiunile USB 2.0 și USB 3.2 gen. 1/USB 3.0.
Către lista de produse
Conector USB
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Conectorii pentru circuit imprimat IP20 și cablurile de conexiune din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet sunt ideale pentru transmisia eficientă a datelor în automatizarea fabricilor și clădirilor.
Către lista de produse
Conectori IP20 pentru Single Pair Ethernet
Conectori pentru circuit imprimat Ethernet
Conectori pentru circuit imprimat pentru schimbul de date de mare viteză între dispozitive în aplicațiile Industrie 4.0.
Către lista de produse
Conectori pentru circuit imprimat Ethernet
Tehnologie de conectare a circuitului imprimat pentru Ethernet-APL
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat pentru utilizarea consecventă a Ethernet cu conexiune bifilară, inclusiv în zonele cu potențial exploziv ale aplicațiilor de tehnică de prelucrare.
Către lista de produse
Tehnologie de conectare a circuitului imprimat pentru Ethernet-APL
Blocuri terminale pentru circuit imprimat PROFINET
Blocurile terminale pentru circuit imprimat pentru aplicații PROFINET pentru conexiuni fixe în numeroase aplicații, cum ar fi automatizarea proceselor.
Către lista de produse
Blocuri terminale pentru circuit imprimat PROFINET
Conectori pentru circuit imprimat EtherCAT P
EtherCAT P permite utilizarea simultană a cablurilor standard quad-core pentru transferul de date și putere.
Către lista de produse
Conectori pentru circuit imprimat EtherCAT P
Mostră gratuită
Comandați pachetul dumneavoastră personal de mostre

Testați în practică conectorii noștri de date. Creați propriul pachet de mostre prin combinarea a diferite mostre.

Comandați acum o mostră
Vizualizare conectivitatea datelor

Ideal pentru acestea aplicații

Controlere și carcase
Cameră de monitorizare
Sisteme de comandă motor
Router 5G
Surse de alimentare
Afișaje
Bariere fotoelectrice

Avantajele tale

  • Înțelegem provocările întâmpinate de tine pentru transferul de date conform standardelor viitorului: ne folosim de competența noastră în materie de consiliere pentru a găsi soluția adecvată pentru interfața dispozitivelor tale

  • Calitate excelentă a conectorilor de date: pentru comunicații eficiente ale dispozitivelor pe durata întregului an

  • Un plus de individualitate: obții articolul specific clientului tău în doar câteva etape de lucru

  • Asistență la proiectare: cu fișiere de descărcare CAx și serviciul de mostre pentru obținerea rapidă a soluțiilor de conectare

  • Interconectarea sustenabilă a tuturor interfețelor de comunicare: dezvoltarea continuă a portofoliului și tehnologiilor populare, precum SPE

Soluțiile inteligente de conectare au un efect enorm asupra costurilor de instalare, întreținere și mentenanță. Componentele pasive au, de asemenea, un rol important pentru aparatele inteligente.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer în cadrul Phoenix Contact și președinte al Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer în cadrul Phoenix Contact și președinte al Business Area Device Connectors
Persoană răsfoind o broșură

Portofoliul de conectori de date

Informați-vă despre portofoliul nostru de conectori de date fiabili pentru conectarea dispozitivului și conexiunea în câmp.