Broșuri tehnice pentru producătorii de echipamente Avantajul oferit de cunoașterea tehnologiei de conectare: ești mereu informat cu ajutorul broșurilor noastre tehnice despre cele mai recente tehnologii și tendințe.

Broșură tehnică pe o tabletă

Îți dorești să rămâi întotdeauna la curent cu ultimele noutăți, dar nu ai suficient timp pentru a citi literatura de specialitate extinsă? Broșurile noastre tehnice oferă cunoștințe aprofundate despre tehnologii importante, tendințe și portofoliul nostru de produse din domeniul tehnologiei de conectare – într-un mod practic și ușor de înțeles.

Comunicații de date


Aplicație bloc terminal pentru circuit imprimat SPE

Broșură tehnică privind transmiterea datelor cu tehnologia clasică de conectare a circuitului imprimat Conexiuni de date rentabile și robuste pentru aplicații industriale

Transmiterea eficientă și performantă a datelor devine din ce în ce mai importantă în comunicația industrială. Conectorii standardizați precum RJ45 sau M12 sunt utilizați la scară largă, însă spațiul limitat și cerințele mecanice înalte necesită deseori soluții alternative. Blocurile terminale pentru circuit imprimat oferă posibilități interesante. Însă, cum rămâne cu integritatea semnalului, viteza de transfer și compatibilitatea electromagnetică? Află mai multe despre principiile de bază, factorii de influență și sfaturi practice.

Conectori Board-to-Board din seria FR 1,27

Conectori Board-to-Board de mare viteză Identificarea influențelor asupra transmiterii datelor și optimizarea integrității datelor

Interconectarea necesită de la dispozitive și interfețe transferuri de date din ce în ce mai rapide. Broșura tehnică indică modul în care poți obține o integritate ridicată a datelor cu ajutorul conectorilor Board-to-Board optimizați din punct de vedere al impedanței, precum și al distribuției pinilor acestora și al structurii corespunzătoare a circuitelor imprimate.

Compensarea toleranței la conectorii Board-to-Board

Broșură tehnică privind diferitele moduri de compensare a toleranței Diferite sisteme de contact și compensarea toleranței acestora

Conectorii Board-to-Board conectează circuitele imprimate. Aceștia trebuie să îndeplinească cerințele electrice și mecanice în dispozitive. În funcție de cerințe sunt disponibile diferite sisteme de conectori, care oferă avantaje specifice, cum ar fi compensarea toleranței. Află de ce compensarea toleranței este atât de importantă pentru conectorii Board-to-Board în broșura noastră tehnică. Descoperă diferitele sistemele de contact, posibilitățile de utilizare ale acestora și când tipurile plutitoare sunt o alegere mai bună în comparație cu tipurile rigide.

Angajați cu produse pentru integritatea semnalului

Optimizarea integrității semnalului prin simulări și măsurători Interfețe continue pentru Industria 4.0

Odată cu interconectarea într-o proporție din ce în ce mai mare a dispozitivelor moderne, crește și numărul de interfețe. Obiectivul: o transmitere a datelor cât mai puțin afectată. Aceasta depinde în mare măsură de interacțiunea dintre toate cablurile și componentele conectorului. Citește broșura tehnică pentru a afla ce rol joacă integritatea semnalului în performanță și ce factori influențează impedanța conectorului.

Fibră optică

Fibră optică Transmisie de date de mare viteză pentru aplicații industriale

Fibra optică este utilizată în principal pentru transmiterea datelor în telecomunicații și tehnologia informației. Datorită proprietăților sale impresionante, a dimensiunilor reduse și a flexibilității, transmiterea datelor prin fibră optică este interesantă și pentru alte domenii – de la infrastructura clădirilor la automatizarea fabricilor și centrele de date. Află mai multe despre transmisia de date de mare viteză pentru aplicații industriale din broșura noastră tehnică.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet O tehnologie-cheie pentru digitalizarea lumii noastre

SPE oferă o valoare adăugată mare pentru o infrastructură de comunicații orientată spre viitor și reprezintă o investiție într-o tehnologie puternică pentru inovațiile viitoare și pentru cerințele de performanță în creștere. Phoenix Contact are cunoștințe în toate domeniile și portofoliul corespunzător de produse pentru a implementa Single Pair Ethernet pentru diverse domenii.

 Oraș cu fluxuri de date

Single Pair Ethernet în automatizarea clădirilor Utilizarea infrastructurilor existente pentru SPE

Economisirea energiei, resurselor și materialelor: în special în cazul clădirilor existente, merită să se analizeze cu atenție cablurile existente pentru a minimiza amprenta ecologică a clădirii pe parcursul întregului său ciclu de viață. Dar în ce măsură pot fi reutilizate infrastructurile existente de automatizare a clădirilor pentru Single Pair Ethernet (SPE)? Citește mai multe despre acest subiect în broșura noastră tehnică Single Pair Ethernet în automatizarea clădirilor.

Soluții de carcase


Carcase pentru echipamente electronice cu ecrane tactile

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice Soluții de afișare industriale pentru aplicații în tablourile electrice și aplicații pe teren

Vizualizarea datelor de proces, înregistrarea intrărilor, afișarea stărilor de exploatare și multe altele: ecranele tactile oferă un mare potențial pentru realizarea afișajelor de dispozitive ușor de utilizat și funcționale. Această broșură tehnică îți oferă o prezentare generală și cunoștințe de bază pentru diferite tehnologii de ecrane tactile. În plus, sunt prezentate condițiile pentru comanda pe bază de hardware.

Aplicații


Sistem de stocare cu instalație solară și turbină eoliană în fundal

Energie verde pentru societatea viitorului Rolul sistemelor de stocare într-o All Electric Society

În cadrul unei All Electric Society (AES), sistemele de stocare joacă un rol central în maximizarea integrării energiilor regenerabile și asigurarea unei alimentări cu energie stabile. Această broșură tehnică subliniază importanța sistemelor de stocare ca element central al AES și analizează tehnologiile de stocare adecvate pentru interconectarea sectoarelor. Află mai multe despre aplicațiile și dezvoltarea pieței diferitelor tipuri de sisteme de stocare.

Sistem de stocare a energiei în baterii

Tehnologie de conectare pentru sistemele de stocare a energiei Cheia pentru interconectarea sectoarelor

Ce rol joacă sistemele de stocare în transformarea către o societate neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2? Care sunt aspectele importante la selectarea, proiectarea și utilizarea sistemelor? Poți citi mai multe despre acest lucru și despre tehnologia de conectare ca factor de eficiență și siguranță din broșura noastră tehnică.