Expertiză pentru designul dispozitivului tău Phoenix Contact asistă proiectanții de dispozitive în cadrul serviciului post-vânzare cu servicii excelente și în mod suplimentar față de procesul de proiectare. În calitate de partener, ne asigurăm că ești mereu la curent cu tehnologiile, tendințele și portofoliul nostru de produse.

Persoane implicate în procesul de proiectare
Un om de afaceri în tren folosește o aplicație Phoenix Contact

Informare mobilă prin intermediul aplicațiilor și tutorialelor video

Multe dintre serviciile noastre pot fi utilizate și pe tablete și smartphone-uri (Android și iOS). Newsletter-ul Phoenix Contact vă oferă o prezentare personalizată a produselor și a temelor de actualitate, în funcție de interesele dumneavoastră.

Tutorialele video de pe canalul global de asistență tehnică de pe YouTube vă oferă cunoștințe avansate despre manipularea și montarea produsului dumneavoastră.

Un angajat al Phoenix Contact explică unui client modul de funcționare al aplicației

Experți în proiectare, precum și în tendințele din tehnologie și domeniile de activitate

Vă oferim consultanță și vă asistăm în mod competent la fața locului în orice etapă a procesului de dezvoltare. Vă ținem la curent și cu noile produse și soluții, precum și cu noile dezvoltări ale produselor.

Informații pentru producătorii de dispozitive


Două mâini cu pământ, o plantă și un produs Phoenix Contact

Produse ecologice

Phoenix Contact dezvoltă tehnologii și soluții pentru un viitor mai bun. Protecția climei și emisiile de mediu, cum ar fi emisiile de CO₂, sunt punctele centrale de plecare ale strategiei noastre de sustenabilitate. De aceea, am adăugat în portofoliul nostru primele produse din plastic ecologic.