Transmiterea continuă a datelor până la ultimul metru: Conectorii din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet (SPE) permit realizarea de reţele de înaltă performanţă, cu economie de spaţiu, în automatizarea fabricilor, proceselor şi clădirilor. Acestea oferă cablare cu economie de spaţiu, viteze mari de transfer de date şi alimentare PoDL – ideale pentru Industria 4.0 (Industrie 4.0), IIoT, dispozitive inteligente şi tehnologie cu senzori până la nivel de câmp.
PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: SPTAF 1/..-IL, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multicolored, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: Tray
PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: MKDSN 1,5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard
PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: SPTAF 1/..-IL, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multicolored, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: Tray
Network cable, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbps), 2-position, PVC, black, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M8-SPE / IP67, on Socket straight M8-SPE / IP67, cable length: 2 m
42
Single Pair Ethernet are un nou design
Phoenix Contact promovează standardul universal SPE. În sfârșit, s-a pus capăt incertitudinii și standardelor concurente: Fie că este vorba de IP20, M8, M12 sau M12 HYBRID – cu designul al conectorului SPE unificat conform IEC 63171-7 ED2 (în curs de elaborare), veți putea beneficia în curând de toate avantajele conexiunii Single Pair Ethernet pentru dispozitivele dumneavoastră. Pregătiți-vă pentru următoarea generație de tehnologie de conectare industrială: începând din primăvara anului 2027, vom livra conectori SPE în variantele IP20 și M12, cu un nou design al conectorului uniform – interoperabili, compatibili cu produsele tuturor producătorilor și pregătiți pentru viitor. Aflați mai multe despre opțiunile disponibile pentru aplicațiile dumneavoastră.
Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale
Vă oferim conectorii SPE potriviți pentru aplicația dumneavoastră. Profitați de diversitatea tehnologiei noastre de conectare pentru aplicații din Industria 4.0. SPE este prevăzut pentru transmisia paralelă, de înaltă performanță a datelor și a puterii prin Ethernet, printr-o pereche de conductori de la senzor până în cloud – susținut de Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) și OPC Unified Architecture (OPC UA).
pentru porturi simple, precum și pentru IP20, M8, M12 și M12-Hybrid
Cablare
Plug-and-Play
Clasă de protecție
IP20, IP67
Pentru dispozitive compacte cu transmisie de putere mare
Conectorii hibrizi M12 pentru SPE sunt deosebit de potriviți pentru aplicații cu actuatoare, permit tensiuni mai mari, secțiuni transversale mai mari și cu dimensiuni înguste. Verena Neuhaus, specialist de produs, explică aceste avantaje și altele într-un interviu.
Single Pair Ethernet (SPE) este una din principalele tendințe privind transmiterea industrială de date. SPE nu definește în mod deliberat o viteză de transfer nouă și distanțe de transmitere noi, ci stabilește cadrul normativ pentru o cablare redusă, optimizată pentru aplicații.
Tim Kindermann, specialist în tehnologia Single Pair Ethernet la Phoenix Contact
Informații suplimentare despre Single Pair Ethernet
Alegeți conectorul SPE potrivit, cu noul design al conectorului foarte simplu din lista de produse. De pe pagina cu detalii despre produs care este afișată apoi, puteți comanda mostra gratuită direct la locul de muncă.
Conectarea inteligentă a senzorilor prin tehnologia Single Pair Ethernet
Comunicarea continuă a dispozitivelor de la senzor până în cloud. Pentru a asigura o comunicare modernă cu un efort de cablare redus, Single Pair Ethernet este utilizat pentru conectarea inteligentă a senzorilor. În podcast, Verena Neuhaus, specialist de produs, explică avantajele și oportunitățile unice ale SPE pentru un viitor electrificat și sustenabil. Ascultați podcastul.