Material de instalare și de montare pentru tabloul tău electric

Accesoriile tabloului electric

Accesoriile tabloului electric asigură protecție și ordine în și în jurul tabloului electric prin intermediul sistemelor de cablare, furtunurilor de protecție și ghidajelor de cablu, precum și al sistemelor de trecere a cablurilor. Clemele de conexiune pentru ecranare permit, de asemenea, cablarea conformă CEM. În plus, prizele și interfețele de service facilitează întreținerea, service-ul și diagnosticarea.

Avantaje

  • Tablouri de distribuție ordonate și spațioase datorită materialelor de montare și sistemelor de ghidare a cablurilor
  • Introducerea ordonată a conductorilor de pe teren în tabloul de distribuție
  • Protecția cablurilor datorită diferitelor furtunuri de protecție
  • Cablare conform cerințelor de compatibilitate electromagnetică pentru protecție împotriva interferențelor interceptate sau radiate
  • Întreținere simplificată datorită interfețelor de service și prizelor pentru tablou de distribuție
  • Cea mai bună vizibilitate datorită luminilor flexibile pentru tabloul de distribuție

Produse noi

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive
Prize pentru tabloul electric cu interfețe USB pe o șină DIN

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive

Efectuarea lucrărilor de service în mod confortabil

Interfețele noastre pentru servicii de date (DSI) sunt diverse, precum RJ45 și USB, pentru conectarea ușoară a dispozitivelor electrice suplimentare. Prin urmare, interfețele de service cu economie de spațiu simplifică considerabil lucrările de întreținere la tablourile electrice și alte dispozitive.

Caracteristici principale

  • Module de cuplare (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) și module de conectare cablu (RJ45 CAT6A)
  • Grad de protecție IP65 / IP67 (cu capac de protecție închis)
  • Grosimea pereților: 1 mm ... 5 mm
  • Montare pe partea din față
  • Temperatura mediului ambiant (funcționare): -40 °C ... +70 °C
  • Aprobare UL
  • Decupaj de perete: Ø 22,5 mm

Avantaje

  • Utilizarea în medii industriale datorită clasei crescute de protecție IP
  • Implementarea simplă și rapidă a actualizărilor, întreținerii etc. la tablourile electrice și dispozitivele închise
  • Instalare cu economie de spațiu datorită decupajului standard de perete Ø 22,5 mm
  • Timp scurt de instalare datorită montării simple, fără unelte
  • Opțiune de personalizare cu propriul logo

Prize cu interfețe USB

Universale cu trei racorduri

Prizele pentru tabloul electric cu distribuția pinilor conectorului pentru America și Germania sunt caracterizate printr-o interfață suplimentară USB-A și USB-C. Aceasta înseamnă că pot fi alimentate diverse dispozitive. Poți alege între conexiunea de tip push-in și conexiunea cu șurub pentru alimentare.

Caracteristici principale

  • Distribuția pinilor unui conector: Germania/SUA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfețe USB: USB-A și USB-C
  • Valori USB: 5 V, 3 A (total), eficiență: DOE Level IV
  • Metodă de conectare: push-in/șurub
  • Secțiune conductor: 0,2 mm² … 4 mm²/24 AWG … 12 AWG
  • Afișaj LED pentru tipurile SUA
  • Respectă standardele de siguranță relevante

Avantaje

  • 3 în 1: sursă de alimentare gata de utilizare pentru dispozitive externe în timpul întreținerii și reparației
  • Sursă de alimentare USB sigură și încărcare rapidă datorită puterii USB de 15 W
  • Economisire de energie datorită unui grad deosebit de mare de eficiență a interfeței USB la funcționarea în gol și cu sarcină parțială
  • Montare flexibilă: montare pe șină DIN sau montare directă prin șurub
  • Instalare rapidă și simplă datorită tehnologiei de conectare de tip push-in

Prezentare generală a domeniilor de produse


Placă pentru intrarea cablurilor și presetupe

Placă pentru intrarea cablurilor și presetupe

Sistem de trecere a cablurilor

În categoria Sisteme de trecere a cablurilor, poți găsi o prezentare generală cu toate cele necesare pentru intrarea corespunzătoare a cablurilor, de pe teren în tabloul de distribuție. Pe lângă plăcile de trecere speciale, care garantează o intrare deosebit de ordonată a cablurilor pentru un număr mare de cabluri, vei găsi, de asemenea, presetupe simple. De asemenea, portofoliul include diferite accesorii, precum garnituri, tuburi gofrate și diverse adaptoare și plăci adaptoare.

Sistemul de ghidare a cablurilor CGS

Sistemul de ghidare a cablurilor CGS

Sisteme de ghidare a cablurilor

Categoria de produse Sisteme de ghidare a cablurilor include toate temele referitoare la ghidarea și protecția cablurilor. În interiorul tabloului de distribuție, accentul se pune pe ghidarea ordonată a cablurilor, motiv pentru care aici sunt utilizate produse precum canalele de cablu sau sistemul de ghidare a cablurilor CGS. Spre deosebire de canalele de cablu, CGS permite trecerea simplă a cablurilor de la ușa tabloului de distribuție în tabloul de distribuție. În afara tabloului de distribuție, furtunurile de protecție sunt utilizate în mare parte pentru protecția cablurilor. Pentru a se asigura că furtunurile de protecție rezistă la diverse condiții de mediu, acestea sunt disponibile în diferite materiale și variante.

Material de fixare pentru montarea unui tablou de distribuție ordonat

Material de fixare pentru tabloul de distribuție

Material de montare

Materialul de montare și fixare include șine DIN, bare colectoare pentru conductor neutru, cadre de capăt, elemente de fixare pentru cabluri și diferite adaptoare de montare. Selectează șina DIN adecvată și fixeaz-o, opțional, cu ajutorul adaptoarelor de montare corespunzătoare. Adaptorul pentru șină DIN îți permite să efectuezi, de exemplu, o montare la înălțime sau înclinată a șinei DIN. Pentru a evita deplasarea laterală a blocurilor terminale modulare, folosește gama largă de cadre de capăt. De asemenea, gama de produse include și diverse cadre suport adecvate pentru fixarea barelor colectoare pentru conductor neutru. Pentru gruparea ordonată a conductorilor, în portofoliu vei găsi, de asemenea, diferite coliere pentru fixarea cablurilor.

Lămpi LED pentru tabloul de distribuție PLD E 409 W 350

Lămpi LED pentru tabloul de distribuție

Lumini pentru tabloul de distribuție

Iluminare optimă și instalare rapidă. Echipate cu cea mai recentă tehnologie LED și cu componente optice de înaltă calitate, acestea luminează în mod ideal tabloul de distribuție. Datorită montării magnetice, luminile pentru tabloul de distribuție sunt instalate rapid și sunt ușor de pus în funcțiune.

Interfață de service și priză pentru tabloul de distribuție

Interfață de service și priză pentru tabloul de distribuție

Prize pentru tablou de distribuție și interfețe de service

Interfețele de service și prizele pentru tabloul de distribuție, facilitează în mod semnificativ lucrările de întreținere a tablourilor de distribuție. Prizele de service facilitează conectarea directă a cablului de alimentare și conectorului de service, de exemplu RJ45, CAT5e sau D-SUB 9. Astfel, nu mai sunt necesare prizele externe pentru lucrări de întreținere. Prizele pentru tablou de distribuție sunt disponibile în diferite variante specifice țării și sunt echipate opțional cu siguranțe, comutatoare sau LED-uri. Prizele pot fi instalate pe șina DIN, prin montare directă sau într-un cadru de montare.

Clemele de conexiune pentru ecranare SK și SCC montate pe un cadru suport montabil direct

Cleme de conexiune pentru ecranare SK și SCC

Cleme de conexiune pentru ecranare

Categoria Cleme de conexiune pentru ecranare include toate produsele care sunt necesare pentru cablarea conform standardelor de compatibilitate electromagnetică a blocurilor terminale modulare. În plus față de diferitele cleme de conexiune pentru ecranare, acestea includ, de asemenea, blocuri terminale de ecranare și terminale de derivație sau blocuri terminale de alimentare. Astfel, poți proteja cablarea din interiorul tabloului de distribuție împotriva diferitelor interferențe, precum interferențele capacitive sau inductive. Barele colectoare pentru conductor neutru (NLS) pentru fixarea clemelor de conexiune pentru ecranare și a terminalelor de derivație pot fi găsite în categoria Material de montare.

Broșura de produse
Accesoriile tabloului de distribuție

Descoperă varietatea de produse a accesoriilor pentru tabloul de distribuție în broșura de produse. Accesoriile asigură protecția și ordinea în interiorul și în jurul tabloului de distribuție. În plus, prizele și interfețele de service facilitează întreținerea, service-ul și diagnosticarea.

Descarcă broșura
Tablou de distribuție cu diverse accesorii pentru tabloul de distribuție