Presetupele noastre standard sunt disponibile în variante din poliamidă și alamă. Versiunile din plastic sunt deosebit de ușor de instalat și pot fi utilizate universal, în timp ce îmbinările metalice cu șurub sunt caracterizate de rezistența lor enormă la temperatură. Gama de produse include îmbinări cu șurub pentru semiconductori, cu garnitură circulară, pentru carcase cu mufe pentru îmbinarea cu șurub, precum și îmbinări cu șurub pentru conductori întregi, pentru carcase cu filet.
- Presetupe din material plastic, din poliamidă, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68, cu filet metric, Pg sau NPT
- Presetupe din alamă nichelată, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68/IP69K, cu filet metric, Pg sau NPT