Presetupe și trecere de cablu

Sistem de trecere a cablurilor și presetupe

Utilizarea presetupelor garantează o trecere deosebit de eficientă și robustă a cablurilor individuale în tabloul electric. Sistemul de trecere a cablurilor CES îți oferă, de asemenea, o soluție clară și economică pentru trecerea compactă a mai multor cabluri asamblate și neasamblate. Alege între module combinabile sau panouri de trecere a cablurilor.

Avantaje

  • Economie de spațiu în tabloul electric prin mutarea conectorului în interior
  • Manevrare simplă: nu sunt necesare unelte speciale
  • Siguranță sporită, datorită variantelor robuste și rezistente la ulei
  • Etanșare și eliminare eficientă a tensiunii
  • Gamă extinsă de produse – variante pentru diferite aplicații
Sistem de trecere a cablurilor CES

Configurator pentru sistemul de trecere a cablurilor CES

Asamblează-ți sistemul individual de trecere a cablurilor cu ajutorul configuratorului CES. Combină manșoanele de etanșare a cablurilor din gama noastră vastă de cabluri rotunde sau cu interfață AS și completează-ți soluția cu accesorii adecvate.

Presetupe

Presetupe

Presetupe

Presetupele oferă o modalitate deosebit de eficientă și robustă de trecere a cablurilor individuale în tabloul electric. Oferta extinsă include produse cu diverse materiale și designuri. Forțele ridicate de eliminare a tensiunii, o etanșare sigură și îmbinările din plastic cu șurub rezistente la vibrații garantează eficiența chiar și în condiții extreme. Cu variante pentru domeniul ce prezintă potențial exploziv sau pentru utilizarea în conformitate cu standardele de compatibilitate electromagnetică, Phoenix Contact îndeplinește cerințele pentru numeroase situații de aplicare.

Presetupe standard
Presetupe Ex
Presetupe CEM
Filet pentru presetupe
Presetupă cu garnitură divizibilă
Verificarea protecției IP pentru presetupe
Presetupe standard

Presetupele noastre standard sunt disponibile în variante din poliamidă și alamă. Versiunile din plastic sunt deosebit de ușor de instalat și pot fi utilizate universal, în timp ce îmbinările metalice cu șurub sunt caracterizate de rezistența lor enormă la temperatură. Gama de produse include îmbinări cu șurub pentru semiconductori, cu garnitură circulară, pentru carcase cu mufe pentru îmbinarea cu șurub, precum și îmbinări cu șurub pentru conductori întregi, pentru carcase cu filet.

  • Presetupe din material plastic, din poliamidă, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68, cu filet metric, Pg sau NPT
  • Presetupe din alamă nichelată, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68/IP69K, cu filet metric, Pg sau NPT

Presetupe Ex

Presetupele pentru aplicații Ex oferă o siguranță deosebit de ridicată în domeniile ce prezintă potențial exploziv. Pentru operarea eficientă, sunt disponibile versiuni pentru cabluri armate și nearmate, în carcase rezistente la explozie (tip „d“), cu siguranță sporită (tip „e“) și cu protecție împotriva vaporilor (tip „nR“). Presetupele dispun de aprobări conform standardelor internaționale (ATEX, IECEx, UL, GHOST) și oferă grade de protecție IP66/IP67 și IP68.

  • Alamă, pentru cabluri armate pentru tipul de protecție „e”, pentru cabluri nearmate pentru tipurile de protecție „d”, „e” și „nR”
  • Oțel inoxidabil, pentru cabluri armate și nearmate pentru tipurile de protecție „d”, „e” și „nR”
  • Cu garnituri ecologice din elastomer termoplastic (LSF)
  • Șuruburi de închidere și compensarea presiunii pentru toate versiunile

Presetupe CEM

Pentru cablurile ecranate sunt disponibile presetupe CEM din alamă eficiente cu arcuri elastice cu contacte ecranate pentru o asamblare simplă. Lamelele cu conductivitate extrem de mare oferă, în acest scop, o conexiune eficientă, cu rezistență ohmică și inductivă scăzută între materialul de ecranare a cablului și carcasa conectorului sau panoul pentru tabloul electric.

  • Presetupe CEM din alamă nichelată, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii integrat, grad de protecție IP68, cu filet metric sau Pg

Filet pentru presetupe

Presetupele sunt disponibile cu filete metrice în dimensiuni de la M12 la M63. Sunt disponibile și filete Pg și NPT cu autoetanșare.

Presetupă cu garnitură divizibilă

Presetupele cu garnituri crestate sau din două piese permit intrarea simplă și etanșă a cablurilor preasamblate.

Verificarea protecției IP pentru presetupe

Garniturile din cloropren și garniturile inelare din NBR cu clasă de protecție IP68 (IP69K în unele cazuri) asigură o etanșare optimă la nivelul carcasei.

Trecere de cabluri cu diverse cabluri și un șir de blocuri terminale

Trecere de cabluri cu diverse cabluri și un șir de blocuri terminale

Sistem modular de trecere a cablurilor

Cu sistemul modular de trecere a cablurilor CES, cablurile pot fi ghidate în tabloul electric în mod structurat și sistematic. Atât cablurile asamblate, cât și cablurile neasamblate pot fi montate sau înlocuite rapid utilizând manșoane de etanșare a cablurilor cu diverse posibilități de combinare. Sistemul de trecere a cablurilor permite o etanșare și o eliminare a tensiunii în condiții de siguranță, conform DIN EN 50262. Manșoanele de etanșare a cablurilor sunt disponibile în diverse forme și diametre. Acestea sunt deosebit de robuste, pot rezista la influențe extreme ale mediului și etanșează eficient cu clasa de protecție IP54.

Cadru de etanșare pentru sistemul de trecere a cablurilor
Montarea sistemului de trecere a cablurilor
Blocare prin înfiletare sau cu pârghie pentru sistemul de trecere a cablurilor
Manșoane pentru sistemul de trecere a cablurilor
Manșoane robuste de etanșare a cablurilor pentru sistemul de trecere a cablurilor
Intrare de cablu pentru conectori industriali
Cadru de etanșare pentru sistemul de trecere a cablurilor

Cadrele de etanșare divizibile permit o etanșare sigură și o eliminare a tensiunii pentru cabluri preasamblate conform DIN EN 50262. Conectorii sunt pur și simplu introduși prin decupajele din panou.

Montarea sistemului de trecere a cablurilor

Cadrele de etanșare CES pot fi montate direct pe decupaje de panou standard pentru conectori industriali. Cadrele cu cleme laterale destinate prinderii rapide simplifică instalarea la fața locului.

Blocare prin înfiletare sau cu pârghie pentru sistemul de trecere a cablurilor

Alege între cadrele de etanșare divizibile cu blocare prin înfiletare sau cu pârghie. Blocarea cu pârghie nu necesită unelte, fiind astfel deosebit de simplă și rapidă montarea în locuri greu accesibile.

Manșoane pentru sistemul de trecere a cablurilor

Cu manșoanele crestate poți poza și monta în mod simplu cabluri deja asamblate – chiar și ulterior. În plus, sunt disponibile și manșoane conice adaptabile, care etanșează diferite diametre de cablu, până la gradul de protecție IP65.

Manșoane robuste de etanșare a cablurilor pentru sistemul de trecere a cablurilor

Manșoanele termoplastice din material sintetic cenușiu se disting printr-un comportament scăzut în caz de incendiu conform UL 94 V0 și sunt rezistente la acizi și baze. Manșoanele negre din cauciuc NBR sunt rezistente la combustibili, uleiuri și grăsimi și își păstrează elasticitatea chiar și la temperaturi scăzute.

Intrare de cablu pentru conectori industriali

O mărire a lățimii secțiunilor Rittal standard de la 35 mm la 51 mm permite trecerea prin pereții de montaj și a conectorilor industriali dreptunghiulari HEAVYCON.

Placă de trecere a cablurilor pentru panoul tabloului de distribuție

Placă de trecere a cablurilor pentru panoul tabloului de distribuție

Plăci de trecere a cablurilor pentru cabluri neconfigurate

CES Multigates sunt plăci armate cu metal pentru trecerea cablurilor. Plăcile de trecere a cablurilor îți oferă numeroase posibilități pentru introducerea liniilor cu densitate mare printr-un panou pentru tabloul de distribuție. Cu CES Multigates poți introduce structurat în tabloul de distribuție până la 37 de cabluri neconfigurate printr-un singur element. Plăcile de trecere a cablurilor sunt adecvate și pentru aplicații de exterior.

Tăierea manșoanelor de etanșare a cablurilor CES Multigates
Multigate cu garnitură cu membrană dublă
Economie de spațiu cu CES Multigates
CES Multigates la nivelul cutiei de comutare
Utilizarea flexibilă a CES Mulitgates
Multigates pentru condiții extreme
Tăierea manșoanelor de etanșare a cablurilor CES Multigates

Pentru a introduce cabluri neasamblate în tabloul electric, este suficient să tai manșoanele de etanșare a cablurilor ale CES Multigates la diametrul corect.

Multigate cu garnitură cu membrană dublă

Garnitura cu membrană dublă îți protejează instalația până la gradul de protecție IP66/67. Plăcile ranforsate cu metal sunt etanșate eficient și pentru aplicațiile de exterior.

Economie de spațiu cu CES Multigates

CES Multigates oferă o trecere cu economie de spațiu pentru până la 37 de cabluri printr-o singură placă. Deschiderile sunt poziționate într-un mod structurat și asigură astfel o intrare organizată a cablurilor.

CES Multigates la nivelul cutiei de comutare

CES Multigates permit un grad ridicat de flexibilitate, deoarece pot fi utilizate pentru cabluri cu diametre cuprinse între 5 și 60 mm și acoperă astfel o gamă largă de aplicații.

Utilizarea flexibilă a CES Mulitgates

În combinație cu o placă modulară, CES Multigates pot fi montate nu numai pe panoul pentru tabloul electric, ci și pe partea inferioară a acestuia.

Multigates pentru condiții extreme

Plăcile sunt rezistente la flăcări (clasă de inflamabilitate V0, UL 94), rezistente la ulei (material negru) și utilizabile la temperaturi între -40 °C și +100 °C.

Broșura de produse
Accesoriile tabloului de distribuție

Descoperă varietatea de produse a accesoriilor pentru tabloul de distribuție în broșura de produse. Accesoriile asigură protecția și ordinea în interiorul și în jurul tabloului de distribuție. În plus, prizele și interfețele de service facilitează întreținerea, service-ul și diagnosticarea.

Descarcă broșura
Tablou de distribuție cu diverse accesorii pentru tabloul de distribuție